Cat 토양 다짐 장비는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스성을 단순화하여, 보다 효율적이고 안전하게 작동합니다. 품질과 성능을 위한 오랜 노력을 그대로 보여주는 이 견고하고 강력한 장비는 중부하 작업 다짐 및 도징 작업용으로 설계 및 제작되었습니다. 고객의 성공을 지원하기 위해 Caterpillar는 각 신형 시리즈를 끊임없이 개발하고 있습니다. 825K는 안정성, 성능, 안전, 운전자 편의, 서비스성, 효율의 전통을 이어가고 있습니다.
发动机型号 | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ | More |
Rear | 유성기어 – 진동식 유성기어 – 진동식 | More |
변속기 유형 | 유성기어 – 동력 변환기 – ECPC 유성기어 – 동력 변환기 – ECPC | More |
주행 속도: 전진 - 1단 | 3.4 mile/h 5.5 km/h | More |
주행 속도: 전진 - 2단 | 6.0 mile/h 9.7 km/h | More |
주행 속도: 전진 - 3단 | 10.7 mile/h 17.2 km/h | More |
주행 속도: 후진 - 1단 | 3.9 mile/h 6.2 km/h | More |
주행 속도: 후진 - 2단 | 6.9 mile/h 11.1 km/h | More |
주행 속도: 후진 - 3단 | 12.2 mile/h 19.7 km/h | More |
주차 브레이크 | 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 | More |
블레이드 팁 각도 - 전방 | 7.3° 7.3° | More |
블레이드 팁 각도 – 우측 – 기계식 | 5.1° 5.1° | More |
블레이드 팁 각도 – 우측 – 유압식 | 6.3° 6.3° | More |
블레이드 팁 각도 – 우측 최대 | 10.8° 10.8° | More |
블레이드 팁 각도 – 전체 | 14.8° 14.8° | More |
블레이드 팁 각도 – 좌측 – 기계식 | 4.1° 4.1° | More |
블레이드 팁 각도 – 좌측 – 유압식 | 5.4° 5.4° | More |
블레이드 팁 각도 – 좌측 최대 | 10.1° 10.1° | More |
블레이드 팁 각도 – 후방 | 7.5° 7.5° | More |
엔드 비트 상부 폭 | 15.18 ft 4628.0 mm | More |
전체 틸트 조정 | 2.9 ft 890.0 mm | More |
주형보드 길이 | 14.4 ft 4390.0 mm | More |
최대 굴삭 깊이 | 1.97 ft 602.0 mm | More |
최대 지상 리프트 | 3.14 ft 958.0 mm | More |
커팅 엣지를 포함한 높이 | 3.4 ft 1032.0 mm | More |
1,300rpm에서 최대 정미 토크 | 1478.8 lb/ft 2005.0 N·m | More |
고속 공회전 속도 | 2300.0 RPM 2300.0 RPM | More |
배기가스 배출 | 운전자의 조작이 필요 없는 기술로 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준 준수 또는 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준 준수 운전자의 조작이 필요 없는 기술로 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준 준수 또는 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준 준수 | More |
저속 공회전 속도 | 800.0 RPM 800.0 RPM | More |
정격 출력(정미 ISO 9249) | 405.0 HP 302.0 kW | More |
정격 출력(정미 SAE J1349) | 405.0 HP 302.0 kW | More |
정미 출력: 직접 구동 - 총 출력 | 412.0 HP 307.0 kW | More |
정미 출력: 직접 구동 – 토크 상승 | 33% 33% | More |
정미 출력: 컨버터 구동 - 총 출력 | 435.0 HP 324.0 kW | More |
정미 출력: 컨버터 구동 – 토크 상승 | 8.5% 8.5% | More |
출력 저하 없는 최고 고도(Tier 3 Final/Stage IIIA 동등) | 9098.0 ft 2773.0 m | More |
출력 저하 없는 최고 고도(Tier 4 Final/Stage IV) | 9298.0 ft 2834.0 m | More |
1,800rpm에서 펌프 흐름 | 30.9 gal/min 117.0 l/min | More |
메인 저감 압력 | 3495.0 psi 24100.0 kPa | More |
실린더, 복동형: 리프트, 보어 및 행정 | 120mm × 1,070mm(4.7인치 × 42.1인치) 120mm × 1,070mm(4.7인치 × 42.1인치) | More |
실린더, 복동형: 틸트, 보어 및 행정 | 95.25mm × 216mm(3.75인치 × 8.5인치) 95.25mm × 216mm(3.75인치 × 8.5인치) | More |
최대 공급 압력 | 3495.0 psi 24100.0 kPa | More |
ROPS/캐노피까지의 높이 | 13.3 ft 4059.0 mm | More |
경광등 상단까지의 높이 | 14.4 ft 4381.0 mm | More |
배기 파이프 상단까지의 높이 | 14.1 ft 4290.0 mm | More |
범퍼까지의 지상고 | 2.7 ft 810.0 mm | More |
전방 차축의 중앙 라인 측 히치 | 6.1 ft 1850.0 mm | More |
지면상의 블레이드를 포함한 길이 | 28.1 ft 8561.0 mm | More |
지상고 | 1.6 ft 492.0 mm | More |
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 | 9.3 ft 2830.0 mm | More |
회전 반경 – 푸시 암의 안쪽 | 8.6 ft 2627.0 mm | More |
후드 상단까지의 높이 | 10.4 ft 3162.0 mm | More |
휠 베이스 | 12.1 ft 3700.0 mm | More |
휠 상부 폭 | 11.98 ft 3650.0 mm | More |