편안한 운전 환경
조절 가능한 피벗팅 시트와 통합된 장비 제어장치 및 LCD 표시장치가 운전자와 함께 이동합니다. 시트 선택사양에는 개방 플랫폼 구성용 비닐 시트, 운전실용 직물이 있으며 모두 열선식 선택사양을 장착할 수 있습니다. 선택사양으로 디럭스 하이백 에어 라이드 시트도 사용할 수 있습니다. 기타 편의 기능에는 진동 흡수 바닥 매트, 통신 장치를 지원하는 12V 전원 소켓, 편안하고 폭이 넓은 안전벨트, 컵 홀더 및 잠금식 보관함 구조가 있습니다.
핑거팁 제어장치
통합된 제어장치가 있는 다기능 추진 레버에는 물 분무 On/Off 기능, 드럼 옵셋, 진동 제어장치와 선택사양인 엣지 커터 높이 조정 기능이 있어 운전자가 자신 있게 작업할 수 있습니다.
LCD 표시장치
백라이트 LCD 표시장치는 장비 데이터 및 진단을 함께 표시합니다. 시트에 통합되어 시트를 회전할 때도 동일한 위치를 유지합니다. 내장된 잠금식 도난 파손 방지 커버가 보호해 줍니다. 표시 장치는 다국어 옵션 및 화면 분할 기능을 제공하며, 접지 속도, 분당 진동 수 및 연료량을 표시합니다.
편리한 콘솔
콘솔은 시트와 통합된 핑거팁 액세스를 제공합니다. 촉각으로 구분 가능한 소프트 키가 운전자에게 즉각적인 피드백을 제공하여 직관적인 운전이 가능합니다. 팔걸이는 추가적인 편의를 위해 운전자에게 맞추어 조절 가능합니다.