< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

CB64B는 2000mm(79") 드럼이 장착된 12미터톤급 진동 콤팩터입니다. 이 생산성이 높은 모델은 우수한 매트 밀도, 양호한 시야와 편의성, 에코 모드의 연료 효율 및 업계 최고 물 분무 계통을 제공합니다. 이 모델에는 보다 효율적인 성능을 위해 온도 매핑 및 패스 수 매핑과 "장비간" 통신을 제공하는 Cat 다짐 제어장치가 장착될 수 있습니다.

무게

단위:
26852.0 lb 12180.0 kg Less
168.0 lb/in 30.0 kg/cm Less

중량

최대 작동 무게 30380.0 lb 13780.0 kg Less

작동 사양

Standard Compaction Width 79.0 인치 2.0 mm Less
높이 간극 28.0 인치 723.0 mm Less
离地间隙 11.5 인치 292.0 mm Less
最大压实宽度 85.0 인치 2170.0 mm Less
드럼 옵셋 6.0 인치 170.0 mm Less

엔진

Gross Power 142.0 HP 106.0 kW Less
发动机型号 ACERT 기술이 적용된 Cat® C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat® C4.4 Less

주행 속도

8.0 mile/h 13.0 km/h Less
4.5 mile/h 7.0 km/h Less

치수

전체 길이 15.5 ft 4742.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 11.25 ft 3.45 mm Less
높이, ROPS/FOPS 포함 10.0 ft 3068.0 mm Less
总宽度 92.0 인치 2325.0 mm Less

진동 계통

진동 선택 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽 Less
0.038 인치 0.96 mm Less
0.01 인치 0.3 mm Less
2520.0 V/m 42.0 Hz Less
2520.0 V/m 42.0 Hz Less

진동 장치

드럼당 원심력 - 최대 24728.0 lb 110.0 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 7.8 lb 34.7 kN Less

서비스 보충 용량

Fuel Tank Capacity 66.0 갤런 250.0 l Less
물 (스프레이) 탱크 용량 264.0 갤런 1.0 l Less

탁월한 시야 확보 및 제어

진동 계통 선택사양

Cat 다짐 제어장치

부드럽게 작동하는 동력전달장치