< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

CB66B는 2130mm(84") 드럼이 장착된 13미터톤급 진동 콤팩터입니다. 이 생산성이 높은 모델은 우수한 매트 밀도, 양호한 시야와 편의성, 에코 모드의 연료 효율 및 업계 최고 물 분무 계통을 제공합니다. 이 모델에는 보다 효율적인 성능을 위해 온도 매핑 및 패스 수 매핑과 “장비간” 통신을 제공하는 Cat 다짐 제어장치가 장착될 수 있습니다.

중량

단위:
최대 작동 중량 32354.0 lb 14780.0 kg Less

작동 사양

Standard Compaction Width 84.0 인치 2130.0 mm Less
높이 간극 28.0 인치 723.0 mm Less
离地间隙 10.0 인치 268.0 mm Less
최장 다짐 폭 92.0 인치 2337.0 mm Less
드럼 옵셋 6.0 인치 170.0 mm Less

엔진

Gross Power 142.0 HP 106.0 kW Less
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 Less

치수

전체 길이 15.5 ft 4742.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 11.3 ft 3450.0 mm Less
높이, ROPS/FOPS 포함 10.0 ft 3068.0 mm Less
总宽度 92.0 인치 2325.0 mm Less
드럼 폭 84.0 인치 2130.0 mm Less

진동 장치

드럼당 원심력 - 최대 31069.0 lb 138.2 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 16950.0 lb 75.4 kN Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 66.0 갤런 250.0 l Less
물(분무) 탱크 용량 264.0 갤런 1000.0 l Less

탁월한 시야 확보 및 제어

진동 계통 선택사양

Cat 다짐 제어장치

부드럽게 작동하는 동력전달장치

CB66B 선택사양 장비

에어컨

히터가 포함된 에어 서스펜션 시트

생분해성 오일

Cat 다짐 제어장치

엣지 커터

빙결 방지 기능 키트

고광도 방전 라이트

거울

옵셋 히치

Product Link

주행등

기록 모듈 - 운전실 전용

ROPS/FOPS 운전실

온도 지시계

Versa Vibe™ 진동 계통

경광등

수분 분산 매트