직관적인 제어장치
통합형 파손 방지 커버를 장착한 직관적인 다기능 제어 패널은 우수한 성능과 보호를 제공합니다. 제어 패널에는 보기 쉬운 아날로그 디스플레이와 선명한 LED 라이트가 사용되어 주간 및 야간 작업 시 조작이 용이합니다.
아날로그 디스플레이
아날로그 디스플레이는 연료량, 냉각수 온도 및 시간 기록계에 대한 빠른 참조를 제공하여 운전자와 서비스 직원이 장비 상태를 지속적으로 확인할 수 있습니다.
야간 작동
주행등 및 작업등에는 전방 라이트와 방향등, 단일 후방 작업등과 방향등 및 경광등이 포함되어 있어서 운전자와 주변 환경 모두의 시야를 확보할 수 있습니다.
접이식 ROPS 및 캐노피
강력한 리프트 실린더를 갖추고 있어서 다른 도구를 사용하지 않고서도 한 사람만으로 상승 및 하강 조작이 가능합니다. 접이식 캐노피는 접이식 ROPS와 호환 가능합니다.
진동 드럼
진동 계통에서, 추진 레버의 중립 위치 시 진동 비활성화 기능이 자동으로 실행됩니다. 진동은 전방만 또는 양쪽 드럼 모두에서 생성됩니다. 독자적인 편심 중량 축을 사용하여 시동 및 정지 시간이 매우 빠르며 베어링 서비스 주기가 3년 또는 3,000시간에 이릅니다.
주파수 선택
두 가지의 진동수를 선택할 수 있어 소음 수준이 낮으면서도 다짐 효과가 매우 뛰어납니다. 60Hz(3,600vpm)와 48Hz(2,880vpm)의 두 가지 종류를 선택할 수 있습니다.
드럼 옵셋 기능
40mm(1.5인치) 드럼 오프셋 기능은 연석 근처 작업 시 제어를 향상시켜 보다 넓은 영역에 대한 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
성능 개선 기능
스프레이 바에 보호대가 장착되어 바람에 강하며, 저수분량 지시계가 설치되어 있어 운전자는 수분량 상태를 즉시 알 수 있습니다. 200L(53갤런)에 달하는 단일 물 탱크 용량 덕분에 한 번 주입만으로도 오랜 시간 동안 작업이 가능합니다. 간헐 모드 및 연속 모드를 통해 제어와 효율이 향상됩니다. 탱크 내부, 워터 펌프 주입구 및 스프레이 노즐 내부 등에서 세 번의 여과 과정을 거치므로 안정성이 뛰어납니다. 단일 배출 지점 및 필터로 정비가 단순화됩니다.
스프링식 스크레이퍼
스프링식 스크레이퍼는 드럼을 항상 깨끗하게 유지시키며 물을 고르게 분배하여 물 사용량을 줄여줍니다. 견고한 자동 조절식 힌지는 드럼 접촉이 보다 잘 유지되도록 하며 주행 시에는 불필요한 마모를 줄이기 위해 수축됩니다. 스크레이퍼는 각 드럼의 전방과 후방에 위치해 있습니다.
강력한 Cat 엔진
ECM(Electronic Control Module, 전자 제어 모듈)을 바탕으로 안정적인 작동이 이루어집니다. Cat C1.5 엔진에는 전기식 연료 이송 펌프와 최대 8~12시간 동안 작동이 가능한 연료 탱크가 포함되어 있습니다. 2단계 엔진 속도 설정을 통해 운전자는 특정 작업 및 환경에 따라 엔진 속도를 다양하게 조절할 수 있습니다.
견인력 제어장치
견인력 제어 선택사양은 빠른 설치가 가능한 핀 부착 설계에서 사용할 수 있습니다. 현장에서 단 한 시간 이내에 보수 완료할 수 있습니다.
높은 대기 온도 냉각
냉각 계통은 80% 부하에서 49°C(120°F)의 대기 능력을 제공합니다. 유압 구동식 팬 모터는 속도 조절이 가능하여 소음 수준을 낮출 수 있습니다.