개요
단순성 및 효율성
Cat® CB2.5 GC 유틸리티 콤팩터는 1,000mm(39인치) 드럼을 장착한 2.5톤급 다짐 장비입니다. 아스팔트부터 입상 기층까지 다양한 작업에 적합합니다. 간편한 조작, 뛰어난 내구성, 그리고 서비스 지점에 쉽게 접근할 수 있는 설계로 인해 이 콤팩터는 시공업체와 장비 임대업체에 높은 가치를 제공합니다.
Cat® CB2.5 GC 유틸리티 콤팩터는 1,000mm(39인치) 드럼을 장착한 2.5톤급 다짐 장비입니다. 아스팔트부터 입상 기층까지 다양한 작업에 적합합니다. 간편한 조작, 뛰어난 내구성, 그리고 서비스 지점에 쉽게 접근할 수 있는 설계로 인해 이 콤팩터는 시공업체와 장비 임대업체에 높은 가치를 제공합니다.
최적화된 유압과 여러 가지 밸라스트 옵션으로 24.6hp/18.4kW의 Cat C1.7T 엔진을 통해 출력 제공
이 장비는 정비가 쉽고, 다목적 운반을 위한 단일 지점 리프트가 있으며, 맞춤형 페인트 옵션을 이용할 수 있습니다.
이 장비에는 직관적인 운전자 제어장치, 단순 표시장치, 인체공학적 운전실이 있습니다.
표시 중: 1-6 / 7
| ROPS 포함 표준 작동 무게 | 5546 lb 2521 kg |
| ROPS 포함 최대 작동 무게 | 2607 lb 1185 kg |
| 전방 드럼에서의 최대 중량 | 2607 lb 1185 kg |
| 후방 드럼에서의 최대 중량 | 2939 lb 1336 kg |
| 다짐 폭 | 39.4 in 1000 mm |
| 휠 베이스 | 70.9 in 1800 mm |
| 전체 폭 | 43.8 in 1112 mm |
| 드럼 폭 | 39.4 in 1000 mm |
| 높이 - ROPS | 102.2 in 2595 mm |
| 전체 길이 | 102.2 in 2596 mm |
| 드럼 직경 | 28.3 in 720 mm |
| 엔진 출력(1) | 24.7 hp 18.4 kW |
| 엔진 모델 | C1.7T C1.7T |
| 주행 속도 - 최고 | 5.8 mile/h 9.4 km/h |
| 정적 라이너 부하 | 66.2 lb/in 11.85 kg/cm |
| 회전 반경 - 드럼 엣지 외부 | 143.3 in 3640 mm |
| 드럼 옵셋 | 2 in 50 mm |
| 커브 간극 | 17.8 in 453 mm |
| 지상고 | 11.2 in 285 mm |
| 회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 103.9 in 2640 mm |
| 정격 진폭 - 높음 | 0.02 in 0.51 mm |
| 원심력 - 최대 | 5885.3 lb 26.2 kN |
| 주파수 | 62 Hz 3720 VPM |
| 주파수 | 64 64 |
| 물 분무 탱크 용량 | 52.8 gal (US) 200 l |
| 연료 탱크 용량 | 14.37 gal (US) 55 l |
| 캐노피 포함 최대 작동 무게 | 6646 lb 3021 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교