진동 아스팔트 콤팩터 CB13

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

표준 - 작동 무게
28440 lb
12900 kg
표준 다짐 폭
79 in
2000 mm
총 출력
142 HP
106 kW

개요

CB13는 2000mm(79") 드럼이 장착된 13미터톤급 진동 콤팩터입니다. 이 고생산성 모델은 우수한 매트 밀도, 양호한 시야 및 편의성, 에코 모드의 연료 효율 및 업계 최고 물 분무 계통을 제공합니다. 이 모델에는 보다 효율적인 성능을 위한 온도 매핑 및 패스 수 매핑과 “장비간” 통신을 제공하는 Cat 다짐 제어장치를 장착할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 CB13

표준 - 작동 무게 28440 lb 12900 kg
최대 작동 무게 29873 lb 13550 kg
정적 라이너 부하 189 lb/in 34 kg/cm
표준 다짐 폭 79 in 2000 mm
커브 간극 28 in 723 mm
지상고 11.5 in 292 mm
최장 다짐 폭 85 in 2170 mm
드럼 옵셋 6 in 170 mm
총 출력 142 HP 106 kW
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4
낮음 4.5 mile/h 7 km/h
높음 8 mile/h 13 km/h
전장 15.5 ft 4742 mm
높이 - ROPS/FOPS 포함 10 ft 3068 mm
전체 폭 92 in 2325 mm
휠 베이스 11.25 ft 3450 mm
진동 선택 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽
최대 진폭 0.038 in 0.96 mm
드럼당 원심력 - 최소 7800 lb 34.7 kN
최대 주파수 3800 V/m 63.3 Hz
최소 진폭 0.01 in 0.3 mm
드럼당 원심력 - 최대 24728 lb 110 kN
최소 주파수 2520 V/m 42 Hz
연료 탱크 용량 66 gal (US) 250 l
물 분무 탱크 용량 264 gal (US) 1000 l

CB13 선택사양 장비

360도 회전 시트

가속도계 키트

에어컨

히터가 포함된 에어 서스펜션 시트

생분해성 오일

Cat 다짐 제어장치

드럼 덮개

엣지 커터

빙결 방지 기능 키트

할로겐 라이트 및 드럼 엣지 라이트

열선식 시트

고광도 방전 라이트

LED 라이트

거울

옵셋 히치

규칙적인 진동 계통

프리미엄 물 분무 노즐

Product Link

주행등

ROPS/FOPS 운전실

2진폭/2주파수 진동 계통

Versa Vibe 진동 계통

경광등

수분 분산 매트 - 코코아/고무

CB13이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

기술 살펴보기

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

기술 살펴보기