개요
콤팩트 성능
CB1.7은 900mm(35인치) 탠덤 진동 드럼이 달린 1.7미터톤 유틸리티 롤러입니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 작동 무게 | 3538 lb 1605 kg |
| 표준 다짐 폭 | 35 in 900 mm |
| 커브 간극 | 16 in 403 mm |
| 지상고 | 10 in 251 mm |
| 주행 속도 - 최고 | 5.3 mile/h 8.6 km/h |
| 정적 라이너 부하 | 72 lb/in 9.4 kg/cm |
| 엔진 출력(1) | 24.7 hp 18.4 kW |
| 엔진 모델 | Cat C1.1 Cat C1.1 |
| 연료 탱크 용량 | 7.9 gal (US) 30 l |
| 물 분무 탱크 용량 | 38 gal (US) 145 l |
| 주파수 | 3420 V/m 57 Hz |
| 정격 진폭 - 높음 | 0.019 in 0.5 mm |
| 드럼당 원심력 - 최대 | 3057 lb 13.6 kN |
| 전체 길이 | 80 in 2040 mm |
| 전체 폭 | 40 in 1012 mm |
| 장비 최고 높이 | 94.5 in 2400 mm |
| 드럼 폭 | 35 in 900 mm |
| 드럼 직경 | 22.5 in 575 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교