< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CB534D XW 탠덤 진동 롤러는 다짐 성능과 작업 다기능성, 운전자 편의가 우수하여 생산성을 극대화하는 동시에 탁월한 제품 품질을 제공합니다.

중량

단위:
작동 중량 25882.0 lb 11740.0 kg Less

작동 사양

표준 다짐 폭 79.0 인치 2000.0 mm Less
높이 간극 34.5 인치 870.0 mm Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 13.08 ft 4000.0 mm Less
지상고 12.0 인치 306.0 mm Less
정적 라이너 부하 163.8 lb/in 29.4 kg/cm Less
주행 속도 - 최고 8.0 mph 13.0 km/h Less

엔진

총 출력 130.0 hp 97.0 kW Less
엔진 모델 3054C 3054C Less

치수

전체 길이 194.0 인치 4940.0 mm Less
휠 베이스 143.0 인치 3640.0 mm Less
조향 휠 높이 104.0 인치 2320.0 mm Less
전체 폭 86.0 인치 2180.0 mm Less
드럼 직경 51.0 인치 1300.0 mm Less
드럼 폭 79.0 인치 2000.0 mm Less
최대 장비 높이 120.0 인치 3050.0 mm Less

진동 계통

드럼당 원심력 - 최대 25208.0 lb 112.6 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 7922.0 lb 35.0 kN Less
주파수 63.3/42Hz(3,800/2,520vpm) 63.3/42Hz(3,800/2,520vpm) Less
정격 진폭 – 높음 0.034 인치 0.86 mm Less
정격 진폭 - 낮음 0.01 인치 0.26 mm Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 58.0 gal 219.0 L Less
물(분무) 탱크 용량 290.0 gal 1100.0 L Less

장비 활용도를 극대화하는 유연한 진동 계통

장비가 포장기와 보조를 맞춰 다양한 혼합물 유형을 효과적으로 처리할 수 있도록 설계되므로 고객이 리소스를 극대화하고 자본 투자 규모를 줄이는 데 도움이 됩니다.


Cat® 3054C 디젤 엔진

Cat 3054C 터보차징 디젤 엔진은 97kW(130hp)를 제공하고, 연비를 그대로 유지하면서 우수한 성능 및 안정성을 얻을 수 있도록 제작되었습니다. 냉각 계통은 깨끗하고 효율적인 작동을 위해 엔진 위에서부터 외부 공기를 공급합니다.


운전실

최고의 운전자 생산성과 최고 수준의 편의성을 위해 인체 공학적으로 설계되었습니다.


물 분무 계통

부식 방지 계통과 수명이 긴 구성품으로 안정성 높은 작업을 수행할 수 있습니다.


시야

CB534D XW는 정밀한 제어와 운전자 편의를 위해 우수한 시야를 제공합니다.


안정성 및 서비스성

CB534D XW는 Caterpillar의 명성에 걸맞은 놀라운 안정성과 서비스성을 지속적으로 제공합니다.


CB534D XW선택사양 장비

Versa Vibe 진동 계통

이중 진폭 및 이중 주파수 진동 계통

옵셋 히치(선택사양)

수분 분산 매트

코코아 매트

물 분무 계통 빙결 방지 키트

드럼 덮개

고광도 방전 라이트

경광등

외부 거울

황동 물 분무 노즐