CB14B - 1,000mm(39") 드럼

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CB14B는 900mm(35") 탠덤 진동 드럼이 장착된 1.5톤급 유틸리티 롤러입니다.

중량

단위:
작동 중량 3351.0 lb 1520.0 kg Less
전방 드럼 쪽 최대 중량 1676.0 lb 760.0 kg Less
후방 드럼 쪽 최대 중량 1675.0 lb 760.0 kg Less

작동 사양

표준 다짐 폭 39.0 인치 1000.0 mm Less
높이 간극 16.0 인치 400.0 mm Less
지상고 9.0 인치 220.0 mm Less
정적 라이너 부하 42.9 lb/in 7.6 kg/cm Less
주행 속도 - 최고 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

엔진

총 출력 22.5 HP 16.8 kW Less
엔진 모델 Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

치수

전체 길이 77.0 인치 1950.0 mm Less
전체 폭 43.0 인치 1102.0 mm Less
드럼 직경 22.0 인치 560.0 mm Less
드럼 폭 39.0 인치 1000.0 mm Less
최대 장비 높이 100.0 인치 2545.0 mm Less

진동 계통

주파수 3900.0 V/m 65.0 Hz Less
드럼당 원심력 - 최대 3400.0 lb 15.0 kN Less
정격 진폭 – 높음 0.018 인치 0.46 mm Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 6.1 갤런 23.0 l Less
물(분무) 탱크 용량 26.4 갤런 100.0 l Less

편의 및 제어

부드럽고 효율적인 동력전달장치

기동성 및 운송 편의성

완벽한 조화

일정한 물 분무 범위

서비스성