< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Cat® CB44B는 1,500mm(59") 탠덤 진동 드럼이 장착된 8톤급 롤러입니다.

중량

단위:
Operating Weight 18300.0 lb 8300.0 kg Less
운전실 포함 작동 무게 18630.0 lb 8450.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 18300.0 lb 8300.0 kg Less
前钢轮处的最大重量 9149.0 lb 4150.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 9149.0 lb 4150.0 kg Less

무게

ROPS/FOPS를 포함한 뒤쪽 드럼에서의 작동 중량 9149.0 lb 4150.0 kg Less

重量

ROPS/FOPS를 포함한 앞쪽 드럼에서의 작동 중량 9149.0 lb 4150.0 kg Less

작동 사양

Standard Compaction Width 59.0 인치 1500.0 mm Less
높이 간극 35.0 인치 898.0 mm Less
钢轮边缘内的转弯半径 14.6 ft 4478.0 mm Less
离地间隙 9.0 인치 226.0 mm Less
最大压实宽度 65.0 인치 1670.0 mm Less
정적 라이너 부하 158.0 lb/in 28.2 kg/cm Less
주행 속도 (최대) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

엔진

Gross Power 111.6 HP 82.1 kW Less
Bore 4.13 인치 105.0 mm Less
Stroke 5.0 인치 127.0 mm Less
发动机型号 ACERT 기술이 적용된 Cat® C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat® C4.4 Less

치수

전체 길이 177.0 인치 4565.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 130.0 인치 3300.0 mm Less
높이, ROPS/FOPS 포함 117.0 인치 2980.0 mm Less
总宽度 65.0 인치 1670.0 mm Less

Dimensions

压实宽度 59.0 인치 1500.0 mm Less

진동 계통

드럼 폭 59.0 인치 1500.0 mm Less
钢轮直径 44.0 인치 1108.0 mm Less
주파수 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
진동 선택 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽 Less
偏心块驱动 유압 직접, 자동 역회전 유압 직접, 자동 역회전 Less
공칭 진폭 - 낮은 0.01 인치 0.25 mm Less

진동 장치

공칭 진폭 - 높은 0.026 인치 0.65 mm Less
드럼당 원심력 - 최대 17310.0 lb 77.0 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 6744.0 lb 30.0 kN Less

서비스 보충 용량

Fuel Tank Capacity 55.0 갤런 208.0 l Less
물 (스프레이) 탱크 용량 196.0 갤런 742.0 l Less

탁월한 시야 확보 및 제어

진동 계통 선택사양

Cat® 다짐 제어장치

부드럽게 작동하는 동력전달장치