< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Cat® CB54B 是一款 10 吨级的压路机,配有 1700 mm(67")串联式振动钢轮。 它特别适合处理各种沥青混合料以及其他粒状物料。

중량

단위:
Operating Weight 21055.0 lb 9550.0 kg Less
운전실 포함 작동 무게 21440.0 lb 9725.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 21055.0 lb 9550.0 kg Less
前钢轮处的最大重量 10560.0 lb 4790.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 10494.0 lb 4760.0 kg Less

무게

ROPS/FOPS를 포함한 뒤쪽 드럼에서의 작동 중량 10560.0 lb 4790.0 kg Less

重量

ROPS/FOPS를 포함한 앞쪽 드럼에서의 작동 중량 10494.0 lb 4760.0 kg Less

작동 사양

Standard Compaction Width 67.0 인치 1700.0 mm Less
높이 간극 37.0 인치 934.0 mm Less
钢轮边缘内的转弯半径 14.3 ft 4378.0 mm Less
离地间隙 10.0 인치 268.0 mm Less
最大压实宽度 73.0 인치 1870.0 mm Less
정적 라이너 부하 164.0 lb/in 29.2 kg/cm Less
주행 속도 (최대) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

엔진

Gross Power 131.2 HP 96.5 kW Less
Bore 4.13 인치 105.0 mm Less
Stroke 5.0 인치 127.0 mm Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat® C4.4 采用 ACERT 技术的 Cat® C4.4 Less

치수

전체 길이 177.0 인치 4565.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 130.0 인치 3300.0 mm Less
높이, ROPS/FOPS 포함 117.0 인치 2982.0 mm Less
总宽度 74.0 인치 1872.0 mm Less

Dimensions

压实宽度 67.0 인치 1700.0 mm Less

진동 계통

드럼 폭 67.0 인치 1700.0 mm Less
钢轮直径 47.0 인치 1198.0 mm Less
주파수 2700.0 V/m 45.0 Hz Less
진동 선택 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 Less
偏心块驱动 液压直接驱动、自动换向 液压直接驱动、自动换向 Less
공칭 진폭 - 낮은 0.013 인치 0.33 mm Less

진동 장치

공칭 진폭 - 높은 0.042 인치 1.06 mm Less
드럼당 원심력 - 최대 24055.0 lb 107.0 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 6407.0 lb 34.6 kN Less

서비스 보충 용량

Fuel Tank Capacity 55.0 갤런 208.0 l Less
물 (스프레이) 탱크 용량 221.0 갤런 837.0 l Less

绝佳的视野与控制

振动系统选择

Cat® 压实控制装置

平稳运行的动力传动系