< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

CB22B는 2.5미터톤 중량의 장비로서 1,000mm(39인치) 드럼이 장착되어 있습니다.

Weights

단위:
Operating Weight 5629.0 lb 2553.0 kg Less

重量

前钢轮处的最大重量 2669.0 lb 1211.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 2960.0 lb 1342.0 kg Less

작동 사양

Standard Compaction Width 39.0 인치 1000.0 mm Less
높이 간극 20.0 인치 500.0 mm Less
정적 라이너 부하 72.0 lb/in 12.8 kg/cm Less
주행 속도 (최대) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

工作技术规格

钢轮边缘内的转弯半径 8.75 ft 2670.0 mm Less
离地间隙 11.0 인치 285.0 mm Less

Engine

Gross Power 32.7 HP 24.4 kW Less

发动机

发动机型号 C1.5 C1.5 Less

치수

전체 길이 101.0 인치 2575.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 71.0 인치 1800.0 mm Less
드럼 직경 28.0 인치 720.0 mm Less
드럼 폭 39.0 인치 1000.0 mm Less
최대 장비 높이 102.0 인치 2595.0 mm Less

尺寸

总宽度 44.0 인치 1112.0 mm Less

진동 계통

드럼당 원심력 - 최대 6475.0 lb 28.8 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 2878.0 lb 12.8 kN Less
정격 진폭 - 높음 0.021 인치 0.525 mm Less
주파수 63/55/42Hz(3,780/3,300/2,520vpm) 63/55/42Hz(3,780/3,300/2,520vpm) Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 17.0 갤런 63.5 l Less

보충 용량

물 (스프레이) 탱크 용량 62.0 갤런 235.0 l Less

간편한 작동

효율적인 다짐 성능

동급 최고 수준의 물 분무 계통

최적화된 출력

임대용 설계