< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

CB24B는 3미터톤 중량의 장비로서 1,200mm(47인치) 드럼이 장착되어 있습니다.

중량

단위:
작동 무게 6003.0 lb 2723.0 kg Less
前钢轮处的最大重量 2857.0 lb 1296.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 3147.0 lb 1427.0 kg Less

작동 사양

Standard Compaction Width 47.0 인치 1200.0 mm Less
높이 간극 20.0 인치 500.0 mm Less
내측 드럼 엣지 회전 반경 8.0 ft 2470.0 mm Less
离地间隙 11.0 인치 285.0 mm Less
정적 라이너 부하 63.0 lb/in 11.3 kg/cm Less
주행 속도 최대 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

엔진

Gross Power 32.7 HP 24.4 kW Less
엔진 모델 C1.5 C1.5 Less

치수

전체 길이 101.0 인치 2575.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 71.0 인치 1800.0 mm Less
总宽度 52.0 인치 1312.0 mm Less
드럼 폭 47.0 인치 1200.0 mm Less
드럼 직경 28.0 인치 720.0 mm Less
최대 장비 높이 106.0 인치 2700.0 mm Less

진동 장치

드럼당 원심력 - 최대 7374.0 lb 32.8 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 3282.0 lb 14.6 kN Less
정격 진폭 - 높음 0.021 인치 0.525 mm Less
주파수 63/55/42Hz(3,780/3,300/2,520vpm) 63/55/42Hz(3,780/3,300/2,520vpm) Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 17.0 갤런 63.5 l Less
물 (스프레이) 탱크 용량 62.0 갤런 235.0 l Less

간편한 작동

효율적인 다짐 성능

동급 최고 수준의 물 분무 계통

최적화된 출력

임대용 설계

CB24B 선택사양 장비

부동액 계통

밸러스트

배터리 차단 스위치

바이오 유압 오일

접이식 캐노피

고정식 캐노피

이중 추진 레버

서스펜션 미장착 시트

Product Link

고정식 ROPS

접이식 ROPS

운전자 감지 스위치가 장착된 시트

슬라이딩 시트

견인력 제어장치