< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

CB32B는 3 - 3.5톤 중량의 장비로서 1,300mm(51인치) 드럼이 장착되어 있습니다.

중량

단위:
Operating Weight 6190.0 lb 2808.0 kg Less
前钢轮处的最大重量 2950.0 lb 1338.0 kg Less
后钢轮处的最大重量 3239.0 lb 1470.0 kg Less

작동 사양

Standard Compaction Width 51.0 인치 1300.0 mm Less
높이 간극 20.0 인치 500.0 mm Less
钢轮边缘内的转弯半径 7.8 ft 2370.0 mm Less
离地间隙 11.0 인치 285.0 mm Less
정적 라이너 부하 69.0 lb/in 12.3 kg/cm Less
주행 속도 (최대) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less

엔진

Gross Power 32.7 HP 24.4 kW Less
发动机型号 C1.5 C1.5 Less

치수

전체 길이 101.0 인치 2575.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 71.0 인치 1800.0 mm Less
总宽度 56.0 인치 1412.0 mm Less
드럼 직경 28.0 인치 720.0 mm Less
드럼 폭 51.0 인치 1300.0 mm Less
최대 장비 높이 106.0 인치 2700.0 mm Less

진동 장치

공칭 진폭 - 높은 0.021 인치 0.525 mm Less
드럼당 원심력 - 최대 7823.0 lb 34.8 kN Less
드럼당 원심력 - 최소 3485.0 lb 15.5 kN Less
주파수 63/55/42Hz(3,780/3,300/2,520vpm) 63/55/42Hz(3,780/3,300/2,520vpm) Less

서비스 보충 용량

Fuel Tank Capacity 17.0 갤런 63.5 l Less
물 (스프레이) 탱크 용량 62.0 갤런 235.0 l Less

간편한 작동

효율적인 다짐 성능

동급 최고 수준의 물 분무 계통

최적화된 출력

임대용 설계