중량
작동 무게 | 8385 lb 3803 kg |
전방 드럼에서의 최대 중량 | 4089 lb 1855 kg |
후방 드럼에서의 최대 중량 | 4296 lb 1948 kg |
작동 무게 | 8385 lb 3803 kg |
전방 드럼에서의 최대 중량 | 4089 lb 1855 kg |
후방 드럼에서의 최대 중량 | 4296 lb 1948 kg |
표준 다짐 폭 | 55 in 1400 mm |
커브 간극 | 20 in 520 mm |
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 9.5 ft 2897 mm |
지상고 | 11 in 284 mm |
주행 속도 - 최고 | 8 mile/h 13 km/h |
정적 라이너 부하 | 76 lb/in 13.6 kg/cm |
총 출력 | 49.1 HP 36.6 kW |
엔진 모델 | C2.2 C2.2 |
전장 | 113 in 2859 mm |
휠 베이스 | 81 in 2050 mm |
전체 폭 | 59 in 1500 mm |
장비 최고 높이 | 109 in 2765 mm |
드럼 폭 | 55 in 1400 mm |
드럼 직경 | 32 in 800 mm |
드럼당 원심력 - 최대 | 7531 lb 33.5 kN |
정격 진폭 - 높음 | 0.02 in 0.5 mm |
드럼당 원심력 - 최소 | 5733 lb 25.5 kN |
주파수 | 55/48Hz(3,300/2,800vpm) 55/48Hz(3,300/2,800vpm) |
연료 탱크 용량 | 24 gal (US) 90.7 l |
물 분무 탱크 용량 | 81 gal (US) 308 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.