직관적인 제어장치
도난 파손 방지 장치 설계의 직관적인 다기능 제어 패널은 우수한 성능을 제공합니다. 계기 패널에는 보기 쉬운 LCD 디스플레이와 선명한 LED 라이트가 사용되어 주간 및 야간 작업 시 조작이 용이합니다. 통합형 도난 방지 커버는 제품의 가치를 보호합니다.
LCD 표시장치
다양한 국적의 운전자를 고려하여 다국어 옵션이 제공됩니다. 디스플레이 화면에는 엔진 속도, 연료량, 시간 기록계, 냉각수 온도, 유압 오일 온도, 전압 등이 표시됩니다. 기본 화면에는 엔진 속도, 연료량, 유압 오일 온도, 운전자가 수분량을 지속적으로 확인할 수 있도록 하는 시각적 지시계, 에코 모드, 드럼 선택, 라이트, 물 분무 설정, 견인력 제어, 재생, 주차 브레이크 및 경고등 등이 표시됩니다.
야간 작업
밝고 선명한 LCD 디스플레이와 LED 콘솔 라이트가 사용되어 주간 및 야간 작업 시 운전 제어에 가장 최적화되어 있습니다. 주행등 및 작업등에는 전방 라이트와 방향등, 단일 후방 작업등과 방향등 및 경광등이 포함되어 있습니다.
접이식 ROPS 및 캐노피
강력한 리프트 실린더를 갖추고 있어서 다른 도구를 사용하지 않고서도 한 사람만으로 상승 및 하강 조작이 가능합니다. 고정식 ROPS도 사용 가능합니다. 접이식 캐노피는 고정식 또는 접이식 ROPS와 호환 가능합니다.
진동 드럼 및 후방 타이어
진동 계통에서, 추진 레버의 중립 위치 시 진동 비활성화 기능이 자동으로 실행됩니다. 진동은 전방 드럼에서 생성됩니다. 독자적인 편심 중량 축을 사용하여 시동 및 정지 시간이 매우 빠르며 베어링 서비스 주기가 3년 또는 3,000시간에 이릅니다. 네 개의 후방 공기 타이어가 니딩 효과를 제공하여 매끄럽고 조밀한 바닥 표면을 만들어냅니다.
주파수 선택
두 가지의 진동수를 선택할 수 있어 소음 수준이 낮으면서도 다짐 효과가 매우 뛰어납니다. 55Hz(3,300vpm)와 48Hz(2,880vpm) 등 두 가지 종류의 진동수를 선택할 수 있습니다.
드럼 옵셋 기능
50mm(2인치) 드럼 옵셋 기능은 연석 근처 작업 시 운전 제어를 향상시켜 보다 넓은 영역에 대한 작업을 수행할 수 있도록 합니다.
성능 개선 기능
스프레이 바에 보호대가 장착되어 바람에 강하며, 저수분량 지시계가 설치되어 있어 운전자는 수분량 상태를 즉시 알 수 있습니다. 262L(69갤런)에 달하는 단일 물 탱크 용량 덕분에 한 번 주입만으로도 오랜 시간 동안 작업이 가능합니다. 간헐 모드 및 연속 모드를 통해 제어와 효율이 향상됩니다. 탱크 내부, 워터 펌프 주입구 및 스프레이 노즐 내부 등에서 세 번의 여과 과정을 거치므로 안정성이 뛰어납니다. 동결 방지 옵션은 혹한 기온에 대한 보호 기능을 제공하며, 물 배출과 여과가 같은 지점에서 이루어지므로 정비가 용이합니다.
스프링식 스크레이퍼
스프링식 스크레이퍼는 드럼을 항상 깨끗하게 유지시키며 물을 고르게 분배하여 물 사용량을 줄여줍니다. 견고한 자동 조절식 힌지는 드럼 접촉이 보다 잘 유지되도록 하며 주행 시에는 불필요한 마모를 줄이기 위해 수축됩니다. 스크레이퍼는 각 드럼의 전방과 후방에 위치해 있습니다.
강력한 Cat 엔진
현지 배기가스 배출 요건을 충족하기 위해 두 가지 종류의 엔진 사양이 제공됩니다. ECM(Electronic Control Module, 전자 제어 모듈)을 바탕으로 안정적인 작동이 이루어집니다. 엔진에는 전기식 연료 이송 펌프와 최대 12-14시간 동안 작동이 가능한 대용량 연료 탱크가 포함되어 있습니다. 다중 엔진 속도 설정을 통해 운전자는 특정 작업 및 환경에 따라 엔진 속도를 다양하게 조절할 수 있습니다. 에코 모드 선택 시 장비 모델에 따라 연료 소비가 최대 8% 절감됩니다.
견인력 제어장치
견인력 제어 선택사양은 빠른 설치가 가능한 핀 부착 설계에서 사용할 수 있습니다. 현장에서 단 한 시간 이내에 보수 완료할 수 있습니다.
높은 대기 온도 냉각
냉각 계통은 80% 부하에서 49°C(120°F)의 대기 능력을 제공합니다. 유압 구동식 팬 모터는 속도 조절이 가능하여 소음 수준을 낮출 수 있습니다.
편의성과 안전성
이 장비는 운전이 쉽고 직관적으로 설계된 제어 장치를 갖추고 있으며 운전석 실내 공간이 넓어서 다양한 운전자들이 사용하는데 아무런 불편이 없습니다. 내구성이 뛰어난 구성품이 사용되어 가동 시간을 극대화함으로써 운용 비용이 절감될 뿐만 아니라 엔진의 연비가 우수하여 연료비를 절약할 수 있습니다. 소음 수준이 낮아 작업 환경을 개선하며, ProductLink™를 사용하면 간단히 원격 모니터링할 수 있습니다.