편안한 운전실
조절 가능한 피벗팅 시트와 통합된 장비 제어장치 및 LCD 표시장치가 운전자와 함께 이동합니다. 시트 선택사양에는 개방 플랫폼 구성용 비닐 시트, 운전실용 직물이 있으며 모두 열선식 선택사양을 장착할 수 있습니다. 선택사양으로 디럭스 하이백 에어 라이드 시트도 사용할 수 있습니다. 기타 편의 기능에는 진동 흡수 바닥 매트, 12V 전원 소켓, 폭이 넓은 안전벨트, 컵 홀더 및 잠금식 보관함 구조가 있습니다.
핑거팁 제어장치
통합된 제어장치가 있는 다기능 추진 레버에는 물 분무 On/Off 기능, 드럼 옵셋, 진동 제어장치와 선택사양인 엣지 커터 높이 조정 기능이 있어 운전자가 자신 있게 작업할 수 있습니다.
LCD 표시장치
백라이트 LCD 표시장치는 장비 데이터 및 진단을 함께 표시합니다. 시트에 통합되어 시트를 회전할 때도 동일한 위치를 유지합니다. 내장된 잠금식 도난 파손 방지 커버가 보호해 줍니다. 표시 장치는 다국어 옵션 및 화면 분할 기능을 제공하며, 접지 속도, 분당 진동 수 및 연료량을 표시합니다.
편리한 콘솔
콘솔은 시트와 통합된 핑거팁 액세스를 제공합니다. 촉각으로 구분 가능한 소프트 키가 운전자에게 즉각적인 피드백을 제공하여 직관적인 운전이 가능합니다. 팔걸이는 추가적인 편의를 위해 운전자에게 맞추어 조절 가능합니다.
자세히 알아보기
keyboard_arrow_right
5진폭 진동 계통
5가지 진폭 계통은 두꺼운 리프트 및 까다로운 혼합 설계를 위한 중부하 히터입니다. 단일 주파수를 사용하며 작업 요구 사항에 부합하도록 세밀하게 조정 가능한 5가지 진폭을 사용합니다.
2진폭/2주파수 진동 계통
이중 진폭 및 이중 주파수 진동 계통으로 얇거나 두꺼운 리프트에 맞춤 가능합니다. 간편하게 작동할 수 있도록 단일 스위치로 진폭 및 주파수에 자동 최적화할 수 있습니다.
성능 특징
진동 계통은 두껍고 까다로운 리프트에서 정밀 조정 성능을 도와주는 다양한 선택사양을 제공합니다. 자동 속도 제어 기능으로 보다 쉽게 일관성을 유지하며 충격 간격 요구 사항을 충족합니다. 자동 Vibe 기능으로 과도 다짐을 방지하고 균일성을 유지합니다.
자세히 알아보기
keyboard_arrow_right
온도 센서
장비의 전방 및 후방에 장착된 이중 적외선 온도 센서가 실시간으로 온도 값을 제공하므로 운전자가 언제 압연을 시작하고 중지해야 하는지 알 수 있습니다. 운전자는 이 계통을 사용해 104º-110ºC(219º-230ºF) 온도 범위에서 자주 발생하는 텐더 존을 방지할 수 있습니다.
패스 수 매핑
패스 수 매핑은 운전자가 목표 밀도를 달성하고 롤러 효율을 높이도록 지원합니다. 이 계통은 작업 완료 상태를 표시하기 위해 패스 패턴을 기록하고 모니터링합니다. 또한 운전자가 이 계통을 사용해 드럼 오버랩을 최적화하고, 야간 작업을 간편하게 수행하고, 추측을 배제하고, 도중에 멈추는 등의 불완전한 패스를 방지할 수 있습니다.
온도 매핑
온도 매핑은 장비가 적절한 온도 범위를 유지하도록 매트 온도를 시각적으로 표시합니다. 이 계통은 향후 적절한 온도 범위를 분석할 수 있도록 온도를 기록하고 모니터링합니다.
자세히 알아보기
keyboard_arrow_right
Cat C4.4 엔진
C4.4 엔진은 82kW(111.5hp)의 출력을 제공하며, 미국 EPA Tier 3, EU Stage IIIA, 중국 Stage III 및 브라질 MAR-1 표준과 동등한 배기가스 배출 기준을 충족합니다. 전자 제어 모듈(ECM, Electronic Control Module)의 정밀 동기화 타이밍 및 연료 공급으로 최적의 성능을 제공합니다. ECM에서 Cat ET(Electronic Technician)를 통해 고급 고장진단 및 진단을 지원합니다. 모든 장비 및 엔진 보증 서비스는 Cat 특약점에서만 가능합니다(Cat 전용).
고용량 냉각 계통
대용량 냉각 계통으로 극한 조건에서도 낮은 작동 온도를 유지합니다. 대용량 팬이 운전자로부터 더운 공기가 멀어지도록 내보내 더욱 편안한 운전 환경을 제공합니다.
자세히 알아보기
keyboard_arrow_right