진동 아스팔트 콤팩터 CB8

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게
18783 lb
8520 kg
표준 다짐 폭
67 in
1700 mm
총 출력
111.5 HP
82 kW

개요

Cat® CB8은 1,700mm(67") 탠덤 진동 드럼이 장착된 8톤급 롤러로 무게가 가볍기 때문에 추가 운송 선택사양이 제공되며 드럼이 넓어서 다짐 범위가 늘어납니다.

다음에 대한 제품 사양 CB8

작동 무게 18783 lb 8520 kg
ROPS 포함 최대 작동 무게 20343 lb 9250 kg
운전실 포함 최대 작동 무게 20878 lb 9470 kg
ROPS 포함 표준 작동 무게 18783 lb 8520 kg
운전실 포함 표준 작동 무게 19224 lb 8720 kg
표준 다짐 폭 67 in 1700 mm
정적 라이너 부하 143 lb/in 25.6 kg/cm
주행 속도 - 최고 7.5 mile/h 12 km/h
최장 다짐 폭 73 in 1870 mm
총 출력 111.5 HP 82 kW
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4
전장 179 in 4565 mm
높이 - ROPS/FOPS 포함 117 in 2980 mm
전체 폭 73 in 1862 mm
드럼 직경 44 in 1108 mm
휠 베이스 130 in 3300 mm
드럼 폭 67 in 1700 mm
진동 선택 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽 드럼별 독립적, 전방만, 후방만, 양쪽
드럼당 원심력 - 최대 17603 lb 78.3 kN
정격 진폭 - 낮음 0.01 in 0.22 mm
드럼당 원심력 - 최소 6789 lb 30.2 kN
정격 진폭 - 높음 0.022 in 0.56 mm
연료 탱크 용량 55 gal (US) 208 l
물 분무 탱크 용량 185 gal (US) 700 l

CB8 선택사양 장비

2진폭, 2주파수 진동 계통

5진폭 진동 계통

히터가 포함된 에어 서스펜션 시트

에어컨

생분해성 오일

Cat 다짐 제어장치

CMV 센서

엣지 커터

빙결 방지 기능 키트

할로겐 라이트 및 드럼 엣지 라이트

고온 대기 온도 냉각 계통

고광도 방전 라이트

장비간 통신

LED 조명

거울

옵셋 히치

Product Link

기록 모듈(운전실 전용)

ROPS/FOPS 운전실

주행등

온도 게이지(단일 센서)

수분 분산 매트

경광등

CB8이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

기술 살펴보기

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

기술 살펴보기