개요
간편한 작동
CB1.8은 1,000mm(39in) 탠덤 진동 드럼이 달린 1.8미터톤 유틸리티 롤러입니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 작동 무게 | 3825 lb 1735 kg |
| 표준 다짐 폭 | 39 in 1000 mm |
| 커브 간극 | 16 in 403 mm |
| 지상고 | 10 in 251 mm |
| 주행 속도 - 최고 | 5.3 mile/h 8.6 km/h |
| 정적 라이너 부하 | 63 lb/in 9.1 kg/cm |
| 회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 75 in 1900 mm |
| 연료 탱크 용량 | 7.9 gal (US) 30 l |
| 물 분무 탱크 용량 | 38 gal (US) 145 l |
| 주파수 | 3420 V/m 57 Hz |
| 정격 진폭 - 높음 | 0.018 in 0.47 mm |
| 드럼당 원심력 - 최대 | 3057 lb 13.6 kN |
| 전장 | 80 in 2040 mm |
| 전체 폭 | 44 in 1112 mm |
| 드럼 직경 | 22.5 in 575 mm |
| 드럼 폭 | 39 in 1000 mm |
| 장비 최고 높이 | 94.5 in 2400 mm |
| 엔진 모델 | Cat C1.1 Cat C1.1 |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.