CS79B 진동 토사 콤팩터

진동 토사 콤팩터 CS79B

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게 - 운전실 포함
44577 lb
20220 kg
다짐 폭
84 in
2134 mm
총 출력
173 HP
129 kW

개요

정밀 조작

CS79B는 입상 구조의 토양 압축에 탁월한 성능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 CS79B

작동 무게 - 운전실 포함 44577 lb 20220 kg
작동 무게 - 운전실 포함 드럼 30009 lb 13612 kg
다짐 폭 84 in 2134 mm
주행 속도 - 최고 7 mile/h 11.4 km/h
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 12.08 ft 3.68 m
지상고 17.2 in 437 mm
정적 라이너 부하 - 운전실 포함 357 lb/in 63.8 kg/cm
총 출력 173 HP 129 kW
엔진 모델 Cat C7.1 Cat C7.1
드럼 직경 60.4 in 1534 mm
높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 10.25 ft 3.11 m
휠 베이스 9.58 ft 2.9 m
전장 20.08 ft 6.13 m
전체 폭 8.08 ft 2.46 m
드럼 폭 84 in 2134 mm
진동 주파수 - 표준 28 Hz (1680 vpm) 28 Hz (1680 vpm)
원심력 - 최소 37300 lb 166 kN
정격 진폭 - 높음 0.083 in 2.1 mm
정격 진폭 - 낮음 0.039 in 0.98 mm
가변 주파수 옵션 범위 23.3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23.3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
원심력 - 최대 74600 lb 332 kN
타이어 23.1 x 26 23.1 x 26
연료 탱크 용량 88 gal(US) 332 l

CS79B이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • Cat Compact - 장비 구동 동력(MDP, Machine Drive Power)

    장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.

기술 살펴보기

다음에 대한 현재 혜택 확인  CS79B

더 많은 혜택 보기