CS54B 진동 토사 콤팩터

진동 토사 콤팩터 CS54B

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게 - 운전실 포함
23265 lb
10555 kg
다짐 폭
84 in
2134 mm
총 출력
131 HP
98 kW

개요

성능 최적화

CS54B는 입상 구조의 토양 압축에 탁월한 성능을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 CS54B

작동 무게 - 운전실 포함 23265 lb 10555 kg
작동 무게 - ROPS/FOPS 포함 드럼 12754 lb 5785 kg
작동 무게 - ROPS/FOPS 포함 22822 lb 10355 kg
작동 무게 - 운전실 포함 드럼 12959 lb 5880 kg
다짐 폭 84 in 2134 mm
주행 속도 - 최고 6.8 mile/h 11 km/h
정적 라이너 부하 - ROPS/FOPS 포함 151.8 lb/in 27.1 kg/cm
정적 라이너 부하 - 운전실 포함 154.3 lb/in 27.6 kg/cm
지상고 17.4 in 442 mm
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 12.08 ft 3.68 m
총 출력 131 HP 98 kW
엔진 모델 ACERT를 적용한 Cat C4.4 ACERT를 적용한 Cat C4.4
휠 베이스 9.58 ft 2.9 m
드럼 직경 60.4 in 1534 mm
전장 19.17 ft 5.85 m
전체 폭 7.58 ft 2.3 m
높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 10.25 ft 3.11 m
드럼 폭 84 in 2134 mm
진동 주파수 - 표준 30.5Hz(1830vpm) 30.5Hz(1830vpm)
정격 진폭 - 낮음 0.037 in 0.95 mm
원심력 - 최대 52600 lb 234 kN
원심력 - 최소 29900 lb 133 kN
정격 진폭 - 높음 0.075 in 1.9 mm
가변 주파수 옵션 범위 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm) 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm)
타이어 23.1 x 26 23.1 x 26
연료 탱크 용량 64 gal(US) 242 l

CS54B 표준 장비

운전자 환경

  • 개방형 플랫폼(핸드레일/가드레일,
  • 바닥 매트
  • 비닐 조절식 피벗팅 시트(통합형 콘솔 및 LCD 디스플레이)
  • 통합형 컵 홀더의 조정형 틸팅 운전대
  • 안전벨트
  • 12V 파워 아웃렛
  • 경적, 백업 알람

진동 계통

  • 평활 드럼
  • 이중 진폭, 단일 주파수
  • 이중 포드형 편심 중량 하우징
  • 자동 Vibe 기능
  • 전방 조절형 강철 스크레이퍼

동력전달장치

  • Cat C4.4 디젤 엔진
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트
  • 에코 모드
  • 이중 추진 펌프, 드럼 구동장치용 1개, 후방 차축용 1개
  • 연료 필터, 수분 분리기, 연료 공급 펌프, 수분 지시계
  • 틸팅 라디에이터/유압 오일 쿨러
  • 이중 브레이크 계통
  • 2단 속도 하이드로스테틱 변속기

전기

  • 24볼트 전기 계통
  • 75암페어 교류 발전기
  • 750 콜드 크랭킹 앰프 배터리 용량

기타

  • Product Link™
  • 유압 오일 수준 및 라디에이터 냉각수 수준에 대한 투시 게이지
  • S•O•S℠ 샘플 추출 밸브: 엔진 오일, 유압 오일 및 냉각수

CS54B 선택사양 장비

운전자 환경

  • 강철 차광 캐노피
  • ROPS/FOPS 캐노피
  • 내부 후사경
  • 외부 후사경
  • 선바이저
  • 운전실 내부 롤다운 차광 스크린
  • 강철 차광 캐노피

진동 계통

  • 패드푸트 셸 키트(타원형 또는 사각형 패드 사용 가능)
  • 가변 주파수
  • 이중 조정형 강철 스크레이퍼
  • 이중 조정형 폴리우레탄 스크레이퍼

동력전달장치

  • 변속기 보호대

기술 솔루션

  • 측정 - MDP 및/또는 CMV
  • 맵 - SBAS GNSS 매핑
  • 연결 - 장비간 통신

기타

  • 업그레이드된 할로겐 라이트 패키지
  • 회전 경광등
  • 연료 보충 접근 도어
  • 컨테이너 수송식 선적

CS54B이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

다음에 대한 현재 혜택 확인  CS54B

더 많은 혜택 보기