CS10 GC 진동 토사 콤팩터

진동 토사 콤팩터 CS10 GC Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게 - 운전실 포함
23136 lb
10494 kg
다짐 폭
84 in
2134 mm
총 출력
122.9 hp
91.7 kW

개요

검증된 성능과 안정성

Cat® CS10 GC 진동 토사 콤팩터는 현장에서 손쉬운 조작, 적은 운영 비용, 성능 향상 기술의 균형이 잡혀 있습니다. 안정성이 높은 설계의 검증된 진동 계통을 사용하는 CS10GC 평활 드럼 롤러는 패드푸트 셸 키트(선택사양)의 사용으로 입상 구조 토양 및 점착성 토양 작업에 매우 적합합니다.

복리후생

간편한 작동

CS10 GC에는 사용이 간편한 운전자 인터페이스가 있고 지면 및 드럼 엣지가 잘 보입니다. 운전자는 자동 진동 기능으로 일관성을 유지할 수 있습니다.

낮은 운용 비용

에코 모드와 연장된 서비스 주기를 지원하고 히치에 영구 밀폐 베어링이 달려 정기 정비가 필요 없기 때문에 작동 및 정비 비용을 절약할 수 있습니다.

탁월한 다짐 성능

다짐 기술, 장비 기능 및 드럼 선택사양으로 각종 작업에서 목표 밀도를 달성할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 CS10 GC

작동 무게 - 운전실 포함 23136 lb 10494 kg
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 22796 lb 10340 kg
무게 - 운전실 포함 드럼 12948 lb 5873 kg
무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 드럼 12853 lb 5830 kg
주(1) 작동 무게는 대략적인 수치이며 전체 유체와 75kg(165lb)의 운전자를 고려한 것입니다. 운전실 무게에는 난방 및 에어컨이 포함됩니다. 작동 무게는 대략적인 수치이며 전체 유체와 75kg(165lb)의 운전자를 고려한 것입니다. 운전실 무게에는 난방 및 에어컨이 포함됩니다.
다짐 폭 84 in 2134 mm
전체 길이 18.7 ft 5.7 m
전체 폭 7.5 ft 2.3 m
최고 높이 9.9 ft 3.03 m
드럼 직경 60.4 in 1535 mm
휠 베이스 9.8 ft 3 m
블레이드 높이(선택사양) 688 in 27.1 mm
드럼 폭 84 in 2134 mm
높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 9.8 ft 3 m
총 출력 122.9 hp 91.7 kW
엔진 출력 - ISO 14396 121 hp 90 kW
정미 출력 - ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
주(1) 공시된 정미 출력은 최대 속도로 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기를 장착했을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 최대 속도로 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기를 장착했을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
엔진 모델 Cat® C3.6 Cat® C3.6
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5
행정 4.7 in 120 mm
보어 3.9 in 98 mm
지상고 20.4 in 518 mm
커브 간극 19.4 in 492 mm
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 12.7 ft 3.9 m
주행 속도 - 최고 6.8 mile/h 11 km/h
정적 라이너 부하 - ROPS/FOPS 포함 154.1 lb/in 27.5 kg/cm
다짐 폭 84 in 2134 mm
연료 탱크 용량 56.3 gal (US) 213 l
DEF 탱크 5 gal (US) 19 l
냉각 계통 4.9 gal (US) 18.5 l
엔진 오일 - 필터 포함 3.1 gal (US) 11.6 l
편심 중량 하우징(결합) 6.9 gal (US) 26 l
차축 및 최종 드라이브 2.6 gal (US) 10 l
유압 탱크 6.1 gal (US) 23 l
재활용성 97% 97%
정격 진폭 - 높음 0.079 in 2 mm
정격 진폭 - 낮음 0.039 in 1 mm
원심력 - 최대 56200 lb 250 kN
원심력 - 최소 33500 lb 149 kN
정적 라이너 부하 - 운전실 포함 154.1 lb/in 27.5 kg/cm
정적 라이너 부하 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 153 lb/in 27.3 kg/cm
진동 주파수 게이지 - 에코모드 28.6-31.5Hz 28.6-31.5Hz
진동 주파수 - 표준 1,800-1,980vpm 1,800-1,980vpm
진동 주파수 게이지 - 에코모드 1,716-1,890vpm 1,716-1,890vpm
진동 주파수 - 표준 30-33 Hz 30-33 Hz
타이어 23.1 x 26 23.1 x 26

CS10 GC 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 핸드 레일, 바닥 매트, 내부 후사경이 포함된 ROPS/FOPS 캐노피
  • 비닐 서스펜션 시트
  • 조정형 틸팅 운전대
  • 시인성이 우수한 76mm(3in) 안전벨트
  • 12볼트 파워 아웃렛
  • 경적, 백업 알람

진동 계통

  • 평활 드럼
  • 포드형 편심 중량 하우징
  • 이중 진폭, 이중 주파수
  • 자동 진동 기능
  • 후방 조절형 강철 스크레이퍼

기술 솔루션

  • VisionLink®
  • 원격 플래시
  • 원격 고장진단
  • 원격 비활성화

동력전달장치

  • Cat® C3.6 엔진
  • 단일 추진 펌프
  • 연료 필터, 수분 분리기, 연료 공급 펌프, 수분 지시계
  • 에코 모드
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러
  • 이중 브레이크 계통
  • 2단 속도 하이드로스테틱 변속기
  • 차동제한장치

전기

  • 12볼트 전기 계통
  • 150Amp 교류 발전기
  • 900 콜드 크랭킹 앰프 배터리 용량
  • 배터리 차단 스위치

기타

  • 유압 오일 수준 및 라디에이터 냉각수 수준에 대한 투시 게이지
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling) 포트: 엔진 오일, 유압 오일 및 냉각수
  • 작업등(전방 2개, 후방 2개)

CS10 GC 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 실내 온도 제어 기능, 바닥 매트, 외부 후사경이 있는 ROPS/FOPS 운전실
  • 고급형 하이백 에어 라이드 시트(운전실)
  • 햇빛/이물질 차폐장치(캐노피)
  • 롤 다운 차광 스크린(운전실)
  • 내부 후사경(운전실)
  • 외부 후사경(캐노피)
  • 컬러 터치스크린 디스플레이가 달린 후방 시야 카메라
  • 안전벨트 스위치
  • 소음 감소 키트

진동 계통

  • 제거 가능한 셸 키트 - 타원형 또는 사각형 패드
  • MicroVibe™
  • 이중 조정형 강철 스크레이퍼
  • 이중 조정형 폴리우레탄 스크레이퍼

기술 솔루션

  • 측정 - 장비 구동 능력(MDP)
  • 측정 - 다짐 미터 값(CMV)
  • 장비 속도 센서

동력전달장치

  • 견인력 제어장치(기본)
  • 변속기 보호대

기타

  • 높은 대기 온도 유압 오일(공장 채움)
  • 부양 트레드 또는 러그 트레드 타이어
  • 업그레이드된 조명 패키지(전방 4개, 후방 4개)
  • 황색 회전 경광등
  • XT 중량 키트

CS10 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

CS10 GC 진동 토사 콤팩터

CS10 GC 진동 토사 콤팩터

10-15T 진동 토사 콤팩터 선택 가이드

CS10 GC 진동 토사 콤팩터

CS10 GC 진동 토사 콤팩터

CS10 GC 진동 토사 콤팩터
CS10 GC 진동 토사 콤팩터
10-15T 진동 토사 콤팩터 선택 가이드
CS10 GC 진동 토사 콤팩터
CS10 GC 진동 토사 콤팩터

GC 진동 토사 콤팩터

GC 진동 토사 콤팩터

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.

기술 살펴보기

다짐 미터 값은 재료 강성을 보여주는 가속도계 기반 계통입니다. 이 계통은 매끄러운 드럼 진동 토사 콤팩터와 탠덤 진동 아스팔트 콤팩터에서 사용할 수 있습니다. 진동 계통이 활성화된 경우에만 측정하고, 기록된 데이터에서 도출되며 복합 강성을 나타내는 단위 없는 값을 제공합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기