중량
작동 무게 - ROPS/FOPS 포함 | 27900 lb 12655 kg |
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 | 27560 lb 12501 kg |
작동 무게 - ROPS/FOPS 포함 드럼 | 17051 lb 7734 kg |
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 드럼 | 16955 lb 7691 kg |
GC 진동 토사 콤팩터는 기대치를 뛰어넘는 성능으로 신뢰할 수 있고 경제적인 생산성을 발휘합니다.
CS12 GC는 인터페이스 사용이 쉽고, 시야가 탁월하며, 자동 Vibe 기능이 있어 운전이 간편합니다.
에코 모드를 통해 연료를 최대 10% 절약할 수 있고, 정비 주기가 늘어났으며, 영구 밀폐 베어링으로 무정비 히치를 실현했습니다.
진폭이 증가했고, 정적 라이너 부하, 유연한 XT 중량 키트, 스케일러블 다짐 기술이 적용되어 작업장에서의 다짐 작업 효율을 높여드립니다.
작동 무게 - ROPS/FOPS 포함 | 27900 lb 12655 kg |
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 | 27560 lb 12501 kg |
작동 무게 - ROPS/FOPS 포함 드럼 | 17051 lb 7734 kg |
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 드럼 | 16955 lb 7691 kg |
다짐 폭 | 84 in 2134 mm |
커브 간극 | 19.4 in 492 mm |
지상고 | 20.4 in 518 mm |
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 12.7 ft 3.9 m |
주행 속도 - 최고 | 6.8 mile/h 11 km/h |
정적 라이너 부하 - ROPS/FOPS 포함 | 202.9 lb/in 36.2 kg/cm |
총 출력 | 120.7 HP 90 kW |
엔진 모델 | Cat C3.6 Cat C3.6 |
정미 출력 - ISO 9249 | 112.2 HP 83.7 kW |
정미 출력 - SAE J1349 | 111.2 HP 82.9 kW |
스트로크 | 4.7 in 120 mm |
보어 | 3.9 in 98 mm |
전장 | 18.7 ft 5.7 m |
전체 폭 | 7.5 ft 2.3 m |
드럼 폭 | 84 in 2134 mm |
높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 | 9.8 ft 3 m |
드럼 직경 | 60.4 in 1535 mm |
블레이드 높이(선택사양) | 27.1 in 688 mm |
휠 베이스 | 9.8 ft 3 m |
정격 진폭 - 높음 | 0.079 in 2 mm |
정격 진폭 - 낮음 | 0.039 in 1 mm |
원심력 - 최대 | 56202 lbf 250 kN |
원심력 - 최소 | 33497 lbf 149 kN |
진동 주파수 게이지 - 에코모드 | 28.6-31.5Hz 28.6-31.5Hz |
진동 주파수 게이지 - 에코모드 | 1,716-1,890vpm 1,716-1,890vpm |
진동 주파수 - 표준 | 30-33 Hz 30-33 Hz |
진동 주파수 - 표준 | 1,800-1,980vpm 1,800-1,980vpm |
연료 탱크 용량 | 56.3 gal (US) 213 l |
타이어 | 23.1 x 26 23.1 x 26 |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.