개요
생산성 및 효율성
CP11 GC 진동 토사 콤팩터는 기대치를 뛰어넘는 성능으로 신뢰할 수 있고 경제적인 생산성을 발휘합니다.
CP11 GC 진동 토사 콤팩터는 기대치를 뛰어넘는 성능으로 신뢰할 수 있고 경제적인 생산성을 발휘합니다.
에코 모드를 통해 연료를 최대 15% 절약할 수 있고, 독보적인 포드형 진동 설계는 3년/3000시간 서비스 주기를 제공하며, 영구 밀폐 베어링으로 무정비 히치를 실현했습니다.
온보드 다짐 측정은 다짐 작업 판독값을 제공하는 독점적인 MDP 기술을 탑재하여 프로세스에서 추정 작업을 제거하며, 매핑 및 장비간 통신을 포함한 확장 솔루션은 작업 현장을 지속적으로 연결합니다.
새로운 후방 시야 카메라로 시야가 향상되었습니다. 기울일 수 있는 표준 운전대는 운전자에게 더 많은 유연성을 제공하며, 통합형 백라이트 디스플레이 콘솔은 시트와 함께 회전합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 작동 무게 - 운전실 포함 | 25104 lb 11387 kg |
| 작동 무게 - 차광 캐노피 포함 | 24372 lb 11055 kg |
| 작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 | 24764 lb 11233 kg |
| 무게 - 운전실 포함 드럼 | 14142 lb 6415 kg |
| 작동 무게 - 차광 캐노피 포함 드럼 | 13894 lb 6303 kg |
| 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 드럼 | 6372 lb 14047 kg |
| 총 출력 | 111.3 hp 83 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249 | 106.5 hp 79.4 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 | 105.3 hp 78.5 kW |
| 엔진 모델 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| 행정 | 5 in 127 mm |
| 보어 | 4.1 in 105 mm |
| 지상고 | 20.3 in 516 mm |
| 커브 간극 | 19.5 in 496 mm |
| 회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 12.7 ft 3.86 m |
| 주행 속도 - 최고 | 6.8 mile/h 11 km/h |
| 정적 라이너 부하 - ROPS/FOPS 포함 | 153.6 lb/in 27.4 kg/cm |
| 다짐 폭 | 84 in 2134 mm |
| 연료 탱크 용량 | 65.5 gal (US) 248 l |
| 전체 길이 | 18.7 ft 5.7 m |
| 전체 폭 | 7.5 ft 2.3 m |
| 최고 높이 | 9.8 ft 3 m |
| 휠 베이스 | 9.8 ft 3 m |
| 드럼 직경 | 60.4 in 1535 mm |
| 드럼 폭 | 84 in 2134 mm |
| 높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 | 9.8 ft 3 m |
| 블레이드 높이(선택사양) | 27.1 in 688 mm |
| 정격 진폭 - 높음 | 0.071 in 1.8 mm |
| 정격 진폭 - 낮음 | 0.035 in 0.89 mm |
| 원심력 - 최대 | 55932 lb 249 kN |
| 원심력 - 최소 | 33249 lb 148 kN |
| 진동 주파수 - 표준 | 30-33 Hz 30-33 Hz |
| 진동 주파수 게이지 - 에코모드 | 28.6-331.5Hz 28.6-331.5Hz |
| 가변 주파수 옵션 범위 | 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm) 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm) |
| 진동 주파수 게이지 - 에코모드 | 1,716-1,890vpm 1,716-1,890vpm |
| 진동 주파수 - 표준 | 1,800-1,980vpm 1,800-1,980vpm |
| 타이어 | 23.1 x 26 23.1 x 26 |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.
장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.