CP12 GC 진동 토사 콤팩터

진동 토사 콤팩터 CP12 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게 - 운전실 포함
27863 lb
12639 kg
다짐 폭
84 in
2134 mm
총 출력
111.3 hp
83 kW

개요

생산성 및 효율성

CP12 GC 진동 토사 콤팩터는 기대치를 뛰어넘는 성능으로 신뢰할 수 있고 경제적인 생산성을 발휘합니다.

복리후생

저렴한 운영비

에코 모드를 통해 연료를 최대 15% 절약할 수 있고, 독보적인 포드형 진동 설계는 3년/3000시간 서비스 주기를 제공하며, 영구 밀폐 베어링으로 무정비 히치를 실현했습니다.

효율성 향상

온보드 다짐 측정은 다짐 작업 판독값을 제공하는 독점적인 MDP 기술을 탑재하여 프로세스에서 추정 작업을 제거하며, 매핑 및 장비간 통신을 포함한 확장 솔루션은 작업 현장을 지속적으로 연결합니다.

운전자 편의 향상

새로운 후방 시야 카메라로 시야가 향상되었습니다. 기울일 수 있는 표준 운전대는 운전자에게 더 많은 유연성을 제공하며, 통합형 백라이트 디스플레이 콘솔은 시트와 함께 회전합니다.

다음에 대한 제품 사양 CP12 GC

작동 무게 - 운전실 포함 27863 lb 12639 kg
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 27524 lb 12485 kg
작동 무게 - 차광 캐노피 포함 27132 lb 12307 kg
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 드럼 17030 lb 7725 kg
작동 무게 - 차광 캐노피 포함 드럼 16877 lb 7655 kg
작동 무게 - 운전실 포함 드럼 7767 kg 17123 lb
다짐 폭 84 in 2134 mm
커브 간극 19.4 in 492 mm
지상고 20.4 in 518 mm
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 12.7 ft 3.86 m
주행 속도 - 최고 6.8 mile/h 11 km/h
총 출력 111.3 hp 83 kW
엔진 모델 Cat C4.4 Cat C4.4
정미 출력 - ISO 9249 106.5 hp 79.4 kW
정미 출력 - SAE J1349 105.3 hp 78.5 kW
스트로크 5 in 127 mm
보어 4.1 in 105 mm
전장 18.7 ft 5.7 m
전체 폭 7.5 ft 2.3 m
드럼 폭 84 in 2134 mm
높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 9.8 ft 3 m
최고 높이 9.8 ft 3 m
드럼 직경 60.4 in 1549 mm
휠 베이스 9.8 ft 3 m
블레이드 높이(선택사양) 27.1 in 688 mm
정격 진폭 - 높음 0.071 in 1.8 mm
정격 진폭 - 낮음 0.35 in 0.89 mm
원심력 - 최대 55932 lbf 249 kN
원심력 - 최소 33249 lbf 148 kN
진동 주파수 게이지 - 에코모드 28.6-31.5Hz 28.6-31.5Hz
진동 주파수 게이지 - 에코모드 1,716-1,890vpm 1,716-1,890vpm
진동 주파수 - 표준 1,890-1,980vpm 1,890-1,980vpm
가변 주파수 옵션 범위 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm) 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm)
진동 주파수 - 표준 30-33 Hz 30-33 Hz
연료 탱크 용량 65.5 gal(US) 248 l
타이어 23.1 x 26 23.1 x 26

CP12 GC 표준 장비

운전자 환경

  • ROPS/FOPS 캐노피(핸드레일/가드레일, 바닥 매트 포함)
  • 비닐 조절식 피벗팅 시트(통합형 콘솔 및 LCD 디스플레이)
  • 통합형 컵 홀더의 조정형 틸팅 운전대
  • 컬러 터치스크린 디스플레이가 달린 후방 시야 카메라
  • 안전벨트
  • 12V 파워 아웃렛

진동 계통

  • 패드푸트 드럼
  • 이중 진폭, 단일 주파수
  • 이중 포드형 편심 중량 하우징
  • 자동 Vibe 기능
  • 전방 조절형 강철 스크레이퍼

동력전달장치

  • Cat C4.4 디젤 엔진
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트
  • 3단 속도 스로틀 스위치, Eco 모드 및 자동 속도 제어
  • 이중 추진 펌프, 드럼 구동장치용 1개, 후방 차축용 1개
  • 연료 필터, 수분 분리기, 연료 공급 펌프, 수분 지시계
  • 틸팅 라디에이터/유압 오일 쿨러
  • 이중 브레이크 계통

전기

  • 24볼트 전기 계통
  • 100암페어 교류 발전기
  • 750 콜드 크랭킹 앰프 배터리 용량

기타

  • Product Link™
  • 유압 오일 수준 및 라디에이터 냉각수 수준에 대한 투시 게이지
  • S•O•S℠ 샘플 추출 밸브: 엔진 오일, 유압 오일 및 냉각수

CP12 GC 선택사양 장비

운전자 환경

  • ROPS/FOPS 운전실(온도 제어장치, 직물 시트 장착)
  • 내부 후사경
  • 외부 후사경
  • 선바이저
  • 운전실 내부 롤다운 차광 스크린

진동 계통

  • 레벨링 블레이드
  • 가변 주파수
  • 이중 조정형 강철 스크레이퍼

동력전달장치

  • 변속기 보호대

기술 솔루션

  • 측정 - 장비 구동 능력(MDP)
  • 맵 - SBAS GNSS 매핑
  • 연결 - 클라우드 및 장비 연결

기타

  • 업그레이드된 할로겐 라이트 패키지
  • 황색 회전 경광등
  • 연료 보충 접근 도어

CP12 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

CP12 GC 진동 토사 콤팩터

CP12 GC 진동 토사 콤팩터

10-15T 진동 토사 콤팩터 선택 가이드

CP12 GC 진동 토사 콤팩터
CP12 GC 진동 토사 콤팩터
10-15T 진동 토사 콤팩터 선택 가이드