CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터 Tier 4 / Stage V

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게 - 운전실 포함
27900 lb
12655 kg
다짐 폭
84 in
2134 mm
총 출력
122.9 hp
91.7 kW

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

안정적인 동력

안정적인 동력

        
  • 추진 계통은 단일 펌프 설계로 구동되며 평면이나 보통 수준의 경사면에 적합합니다.
  •     
  • U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V 및 한국 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat® C3.6 엔진으로 구동됩니다.
  •     
  • 에코 모드는 엔진 RPM을 제한하여 연료 소모를 줄입니다.
  •     
  • 엔진 공회전 차단 타이머는 미리 설정된 공회전 기간이 경과하면 장비를 차단하여 연료 연소 및 불필요한 공회전 시간을 줄여줍니다.
편안하고 인체 공학적인 운전실

편안하고 인체 공학적인 운전실

        
  • ISO 장착 운전실과 고무 바닥 매트는 소음과 진동을 줄여 작업 중 편안함을 제공합니다.
  •     
  • 사용하기 쉬운 제어장치는 기능별로 그룹화되어 있으며 대형 디스플레이를 통해 운전자에게 장비 성능을 알려줍니다.
  •     
  • 시트, 팔걸이, 운전대를 조절할 수 있어 하루 종일 편안합니다.
  •     
  • 운전자는 표준 장착 ROPS/FOPS 캐노피 또는 힌지형 유리 창문이 있는 온도 조절 ROPS/FOPS 운전실 옵션을 통해 외부 요인으로부터 보호받습니다.
  •     
  • 운전실 구성을 고급형 하이백 에어 라이드 시트로 업그레이드하여 운전자의 편안함을 향상시킬 수 있습니다. 
안전 특징

안전 특징

        
  • 각진 계단, 핸드 레일, 미끄럼 방지 표면은 운전실 입구와 출구에 안정성을 더해줍니다. 
  •     
  • 내부 및 외부 거울을 사용하여 운전자가 작업 현장을 넓게 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
  •     
  • 대형 컬러 터치스크린 디스플레이가 장착된 후방 시야 카메라(선택사양)로 가시성을 높여 더욱 완벽한 운전자 제어와 안전을 확보합니다.
  •     
  • 운전자 감지 시트 센서(선택 사양) 및 안전벨트 스위치.
탁월한 다짐 성능

탁월한 다짐 성능

        
  • 독점적인 포드형 편심 중량 진동 계통은 높은 신뢰성, 부드러운 성능, 낮은 소음 수준을 위해 설계되었으며 정비 주기는 3년, 3,000시간입니다.
  •     
  • 높은 정적 선형 부하 및 진폭.
  •     
  • 선택사양인 견인력 제어 계통을 이용하면 모래 또는 유동성 자재와 같이 부드러운 지반 조건에서 견인력을 향상할 수 있습니다. 
  •     
  • 운전자는 자동 진동 기능을 사용하여 일정하고 우수한 품질의 다짐 작업 결과물을 손쉽게 유지할 수 있습니다.
  •     
  • 타원형 또는 사각형 패드푸트 셸 키트를 추가하여 장비의 다기능성을 향상하면, 평활 드럼 장비로 준점착성 및 점착성 자재를 다질 수 있습니다.
  •     
  • 선택사양인 MicroVibe™ 드럼 구성은 진동에 민감한 작업에서 일반 드럼보다 진폭 범위가 적습니다.
기술을 통한 품질 및 생산성 향상

기술을 통한 품질 및 생산성 향상

        
  • 선택사양인 Cat Compact 기술은 더 빠르고 더 균일하게 그리고 적은 패스 횟수로 다짐 작업 목표를 일관되게 달성하는 데 도움을 주어 연료를 절감하고 재작업 및 재료 비용을 줄입니다. 
  •     
  • 독점적인 장비 구동 능력(MDP)은 에너지 기반 측정으로, 정적 또는 진동 모드에서 모든 토양 유형에 사용할 수 있습니다.  
  •     
  • 다짐 미터 값(CMV)은 입상 구조 토양에 대한 가속도계 기반 측정으로, 진동 계통이 활성화되었을 때만 측정합니다. 
사실상 무정비

사실상 무정비

        
  • 영구 밀폐 베어링이 달린 굴절식 히치는 정기 정비가 필요 없습니다.
  •     
  • 손쉬운 서비스 및 유체 샘플링을 위해 모든 정비 특약점에 대한 지면 접근이 가능합니다.
  •     
  • 정기적인 샘플 채취로 유체 상태를 모니터링함으로써 변경 간격을 최대 500시간(엔진 오일), 3,000시간(편심 하우징 및 유압 오일), 12,000시간(냉각수)까지 연장할 수 있습니다.
  •     
  • 연장된 정비 주기는 가동 중지 시간만 단축할 뿐만 아니라 장비 수명 동안 교체되는 오일과 필터의 양도 줄입니다.
  •     
  • VisionLink®는 모바일 장치 또는 데스크톱의 대화형 대시보드를 통해 정비 요구 사항, 장비 시간, 위치, 연료 사용량, 공회전 시간, 진단 코드 등을 제공하여 규모나 장비 제조업체*에 관계없이 전체 장비를 추측 없이 관리합니다. 이를 통해 올바른 결정을 내려 비용을 절감하고 정비를 간소화하며 작업 현장의 안전과 보안을 향상할 수 있습니다. 
  •     
  • 원격 플래시는 기술자 없이도 온보드 소프트웨어를 업데이트할 수 있어, 편한 시간에 소프트웨어 업데이트를 시작하여 전반적인 작동 효율성을 향상할 수 있습니다.**
  •     
  • 원격 고장진단은 Cat 특약점을 통해 연결된 장비에서 진단 시험을 원격으로 수행합니다.**

* 데이터 필드 가용성은 장비 제조업체에 따라 다를 수 있으며 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 제공됩니다.
** 셀 범위 보장 범위 내에 있어야 합니다.

다음에 대한 제품 사양 CS13 GC

작동 무게 - 운전실 포함 27900 lb 12655 kg
작동 무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 27560 lb 12501 kg
무게 - 운전실 포함 드럼 17051 lb 7734 kg
무게 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 드럼 16955 lb 7691 kg
주(1) 작동 무게는 대략적인 수치이며 전체 유체와 75kg(165lb)의 운전자를 고려한 것입니다. 운전실 무게에는 난방 및 에어컨이 포함됩니다. 작동 무게는 대략적인 수치이며 전체 유체와 75kg(165lb)의 운전자를 고려한 것입니다. 운전실 무게에는 난방 및 에어컨이 포함됩니다.
다짐 폭 84 in 2134 mm
전체 길이 18.7 ft 5.7 m
전체 폭 7.5 ft 2.3 m
최고 높이 9.9 ft 3.03 m
드럼 직경 60.4 in 1535 mm
휠 베이스 9.8 ft 3 m
총 출력 122.9 hp 91.7 kW
엔진 출력 - ISO 14396 121 hp 90 kW
정미 출력 - ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
주(1) 공시된 정미 출력은 최대 속도로 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기를 장착했을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 최대 속도로 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기를 장착했을 때 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
엔진 모델 Cat® C3.6 Cat® C3.6
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5
행정 4.7 in 120 mm
보어 3.9 in 98 mm
지상고 20.4 in 518 mm
커브 간극 19.4 in 492 mm
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 12.7 ft 3.9 m
주행 속도 - 최고 6.8 mile/h 11 km/h
연료 탱크 용량 56.3 gal (US) 213 l
DEF 탱크 5 gal (US) 19 l
냉각 계통 4.9 gal (US) 18.5 l
엔진 오일 - 필터 포함 3.1 gal (US) 11.6 l
편심 중량 하우징(결합) 6.9 gal (US) 26 l
차축 및 최종 드라이브 2.6 gal (US) 10 l
유압 탱크 6.1 gal (US) 23 l
재활용성 95% 95%
정격 진폭 - 높음 0.079 in 2 mm
정격 진폭 - 낮음 0.039 in 1 mm
원심력 - 최대 56200 lb 250 kN
원심력 - 최소 33500 lb 149 kN
정적 라이너 부하 - 운전실 포함 202.9 lb/in 36.2 kg/cm
정적 라이너 부하 - ROPS/FOPS 캐노피 포함 201.8 lb/in 36 kg/cm

CS13 GC 표준 장비

주

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 핸드 레일, 바닥 매트, 내부 후사경이 포함된 ROPS/FOPS 캐노피
  • 비닐 서스펜션 시트
  • 조정형 틸팅 운전대
  • 시인성이 우수한 76mm(3in) 안전벨트
  • 12볼트 파워 아웃렛
  • 경적, 백업 알람

진동 계통

  • 평활 드럼
  • 포드형 편심 중량 하우징
  • 이중 진폭, 이중 주파수
  • 자동 진동 기능
  • 후방 조절형 강철 스크레이퍼

기술 솔루션

  • VisionLink®
  • 원격 플래시
  • 원격 고장진단
  • 원격 비활성화

동력전달장치

  • Cat® C3.6 엔진
  • 단일 추진 펌프
  • 연료 필터, 수분 분리기, 연료 공급 펌프, 수분 지시계
  • 에코 모드
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러
  • 이중 브레이크 계통
  • 2단 속도 하이드로스테틱 변속기
  • 차동제한장치

전기

  • 12볼트 전기 계통
  • 150Amp 교류 발전기
  • 900 콜드 크랭킹 앰프 배터리 용량
  • 배터리 차단 스위치

기타

  • 유압 오일 수준 및 라디에이터 냉각수 수준에 대한 투시 게이지
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling) 포트: 엔진 오일, 유압 오일 및 냉각수
  • 작업등(전방 2개, 후방 2개)

CS13 GC 선택사양 장비

주

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 실내 온도 제어 기능, 바닥 매트, 외부 후사경이 있는 ROPS/FOPS 운전실
  • 고급형 하이백 에어 라이드 시트(운전실)
  • 햇빛/이물질 차폐장치(캐노피)
  • 롤 다운 차광 스크린(운전실)
  • 내부 후사경(운전실)
  • 외부 후사경(캐노피)
  • 컬러 터치스크린 디스플레이가 달린 후방 시야 카메라
  • 안전벨트 스위치
  • 소음 감소 키트

진동 계통

  • 제거 가능한 셸 키트 - 타원형 또는 사각형 패드
  • MicroVibe™
  • 이중 조정형 강철 스크레이퍼
  • 이중 조정형 폴리우레탄 스크레이퍼

기술 솔루션

  • 측정 - 장비 구동 능력(MDP)
  • 측정 - 다짐 미터 값(CMV)
  • 장비 속도 센서

동력전달장치

  • 견인력 제어장치(기본)
  • 견인력 제어장치(고급)
  • 변속기 보호대

기타

  • 높은 대기 온도 유압 오일(공장 채움)
  • 부양 트레드 또는 러그 트레드 타이어
  • 업그레이드된 조명 패키지(전방 4개, 후방 4개)
  • 황색 회전 경광등

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.

기술 살펴보기

다짐 미터 값은 재료 강성을 보여주는 가속도계 기반 계통입니다. 이 계통은 매끄러운 드럼 진동 토사 콤팩터와 탠덤 진동 아스팔트 콤팩터에서 사용할 수 있습니다. 진동 계통이 활성화된 경우에만 측정하고, 기록된 데이터에서 도출되며 복합 강성을 나타내는 단위 없는 값을 제공합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

CS13 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터

CS13 GC 진동 토사 콤팩터
CS13 GC 진동 토사 콤팩터
CS13 GC 진동 토사 콤팩터
CS13 GC 진동 토사 콤팩터
CS13 GC 진동 토사 콤팩터
CS13 GC 진동 토사 콤팩터
CS13 GC 진동 토사 콤팩터
CS13 GC 진동 토사 콤팩터

Cat GC 진동 토사 콤팩터 소개

Cat GC 진동 토사 콤팩터 소개

다음에 대한 현재 혜택 확인  CS13 GC

더 많은 혜택 보기