< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

내구성과 안정성이 뛰어난 CP54 토양 다짐 장비는 우수한 다짐 성능, 속도 및 등판 능력을 바탕으로 생산성을 극대화하는 동시에 탁월한 안정성과 내구성을 제공합니다.

중량

단위:
운전실 포함 작동 중량 25750.0 lb 11530.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 드럼 쪽 중량 13757.0 lb 6240.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 24956.0 lb 11320.0 kg Less
운전실 포함 드럼 쪽 중량 13889.0 lb 6300.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 12.08 ft 3.68 m Less
주행 속도 - 최고 6.9 mile/h 11.1 km/h Less
지상고 20.3 인치 516.0 mm Less

엔진

총 출력 130.0 HP 97.0 kW Less
엔진 모델 Cat C4.4 Cat C4.4 Less

치수

ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 높이 10.08 ft 3.07 m Less
드럼 직경 - 패드 위 58.9 인치 1495.0 mm Less
드럼 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
전체 길이 18.08 ft 5.51 m Less
전체 폭 7.5 ft 2.29 m Less
휠 베이스 9.5 ft 2.9 m Less

진동 계통

가변 주파수 선택사양 범위 23.3-31Hz(1,400-1,860vpm) 23.3-31Hz(1,400-1,860vpm) Less
원심력 - 최대 60000.0 lb 266.0 kN Less
원심력 - 최소 30000.0 lb 133.0 kN Less
정격 진폭 - 낮음 0.033 인치 0.85 mm Less
정격 진폭 - 높음 0.067 인치 1.7 mm Less
진동 주파수 - 표준 1860.0 V/m 31.0 Hz Less

타이어

타이어 23.1 × 26 8플라이 견인력 23.1 × 26 8플라이 견인력 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 53.0 갤런 200.0 l Less

ACERT™ 기술이 적용된 Cat® C4.4 엔진

ACERT™ 기술이 적용된 Cat® C4.4 전자식 디젤 엔진은 97kW(132hp)의 출력을 제공하며, 우수한 성능과 안정성을 얻을 수 있도록 제작되었습니다.

진동 계통

포드형 진동 계통은 최고의 다짐력을 제공하는 동시에 서비스성의 이점도 제공합니다.

독점 편심 중량

안정적인 이중 진폭과 혁신적인 설계가 적용되어 정밀한 성능을 보장합니다.

이중 펌프 추진 계통

높은 견인 효과와 등판 능력을 통해 거친 작업 현장에서도 뛰어난 생산성을 제공합니다.

등판 능력 및 장비 제어 능력

독자적인 이중 펌프 추진 계통이 우수한 성능과 뛰어난 장비 제어 및 경사지 등판 능력을 제공합니다.

후방 시야

곡선형 후드 설계가 적용되어 운전자가 후방 타이어의 외부 엣지와 장비의 후방에 대해 탁월한 시야를 확보할 수 있습니다.

ROPS/FOPS 캐노피가 장착된 개방형 플랫폼

플랫폼은 ROPS/FOPS 캐노피가 장착되고 핸드레일로 둘러싸여 있으며, 경사지에서 작업 시 안정적인 디딤과 지지를 보장하도록 ㄱ자형 발 받침대가 장착되어 있습니다.

ROPS/FOPS 운전실

선택사양인 운전실은 장비의 활용도를 높이고 극한 환경 조건에서도 1년 내내 뛰어난 편의성을 제공합니다.

운전실

운전자 생산성을 극대화하는 동시에 우수한 시야와 탁월한 편의성을 제공하도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.

패드푸트 드럼 및 스크레이퍼

패드푸트 드럼은 준점착성 또는 점착성 자재를 다질 때 우수한 성능을 제공합니다.

안정성 및 서비스성

CP54는 Caterpillar의 명성에 걸맞은 탁월한 안정성과 서비스성을 제공합니다.

Cat Product Link 계통

장비 추적을 단순화하여 가동 시간을 극대화하고 수리 비용을 최소화합니다.

Cat 특약점

Caterpillar는 업계 최고의 지원 체계와 인력을 토대로 고객의 장비 구매를 지원합니다.