< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

내구성과 안정성이 뛰어난 CP76 토양 다짐 장비는 우수한 다짐 성능과 속도를 통해 생산성을 극대화합니다.

중량

단위:
운전실 포함 작동 중량 37759.0 lb 17127.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 드럼 쪽 중량 23881.0 lb 10832.0 kg Less
ROPS/FOPS 포함 작동 중량 37249.0 lb 16896.0 kg Less
운전실 포함 드럼 쪽 중량 24015.0 lb 10893.0 kg Less

작동 사양

다짐 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
드럼 엣지 내부 회전 반경 12.08 ft 3.68 m Less
주행 속도 - 최고 7.0 mile/h 11.4 km/h Less
지상고 21.1 인치 537.0 mm Less

엔진

총 출력 174.0 HP 130.0 kW Less
엔진 모델 Cat C6.6 Cat C6.6 Less

치수

ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 높이 10.08 ft 3.07 m Less
드럼 직경 - 패드 위 61.0 인치 1549.0 mm Less
드럼 폭 84.0 인치 2134.0 mm Less
전체 길이 19.25 ft 5.86 m Less
전체 폭 7.67 ft 2.34 m Less
휠 베이스 9.5 ft 2.9 m Less

진동 계통

가변 주파수 선택사양 범위 23.3-30Hz(1,400-1,800vpm) 23.3-30Hz(1,400-1,800vpm) Less
원심력 - 최대 74600.0 lb 332.0 kN Less
원심력 - 최소 37300.0 lb 166.0 kN Less
정격 진폭 - 낮음 0.035 인치 0.9 mm Less
정격 진폭 - 높음 0.071 인치 1.8 mm Less
진동 주파수 - 표준 1800.0 V/m 30.0 Hz Less

타이어

타이어 23.1 × 26 8플라이 견인력 23.1 × 26 8플라이 견인력 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 91.0 갤런 345.0 l Less

진동 계통

이전의 토양 다짐 장비에 장착되어 안정성이 검증된 포드형 진동 계통은 최고의 다짐력을 제공하는 동시에 서비스성의 이점도 제공합니다.

독점 편심 중량

안정적인 이중 진폭과 혁신적인 설계가 적용되어 정밀한 성능을 보장합니다.

ACERT 기술이 적용된 Cat® C6.6 전자식 디젤 엔진

업계에서 검증된 Caterpillar 기술은 가장 까다로운 작업에 부합하는 충분한 출력을 사용하여 최고의 성능과 안정성을 제공하도록 설계되었습니다.

이중 펌프 추진 계통

까다로운 작업 현장에서도 우수한 견인 효과를 통해 탁월한 생산성을 제공합니다.

장비 제어

독보적인 이중 펌프 추진 계통은 검증된 탁월한 성능과 장비 제어 기능을 제공합니다.

후방 시야

원피스 곡선형 파이버글라스 후드 설계를 통해 탁월한 운전자 시야와 뛰어난 서비스 접근성을 제공합니다.

ROPS/FOPS 캐노피

운전자 생산성을 극대화하는 동시에 우수한 시야와 탁월한 편의성을 제공하도록 인체 공학적으로 설계되었습니다.

ROPS/FOPS 운전실

선택사양인 운전실은 장비의 활용도를 높이고 극한 환경 조건에서도 1년 내내 뛰어난 편의성을 제공합니다.

최적화된 냉기 흐름

공기 흐름 설계가 개선되어 먼지 구름이 최소화되고 고온의 배기 가스가 운전자 쪽으로 배출되지 않습니다.

패드푸트 드럼 및 스크레이퍼

패드푸트 드럼은 점토를 다질 때 탁월한 성능을 제공합니다. 중부하 작업용 스크레이퍼는 패드푸트의 도달 거리가 깊어지도록 드럼 표면의 물질을 긁어냅니다.

안정성 및 서비스성

CP76 토양 다짐 장비는 Caterpillar 장비의 명성에 걸맞은 놀라운 안정성과 서비스성을 지속적으로 제공합니다.

Cat Product Link 계통

장비 추적을 단순화하여 가동 시간을 극대화하고 수리 비용을 최소화합니다.

Cat 특약점

Caterpillar는 업계 최고의 지원 체계와 인력을 토대로 고객의 장비 구매를 지원합니다.