진동 소일 콤팩터 CS56B

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게 - 운전실 포함
25346 lb
11500 kg
다짐 폭
84 in
2134 mm
총 출력
157 HP
117 kW

개요

CS56B 진동 토사 콤팩터는 세계 수준의 생산성과 우수한 운전자 편의성과 더불어, 전 세계 건설업자가 지금까지 기다려온 Cat® 장비의 명성에 걸맞은 탁월한 내구성, 안정성 및 서비스 용이성을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 CS56B

작동 무게 - 운전실 포함 25346 lb 11500 kg
작동 무게 - ROPS/FOPS 포함 드럼 13788 lb 6255 kg
작동 무게 - 운전실 포함 드럼 13990 lb 6350 kg
다짐 폭 84 in 2134 mm
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 12.08 ft 3.68 m
지상고 17.4 in 442 mm
정적 라이너 부하 - 운전실 포함 166.6 lb/in 29.8 kg/cm
정적 라이너 부하 - ROPS/FOPS 포함 164.1 lb/in 29.3 kg/cm
주행 속도 - 최고 7 mile/h 11.4 km/h
총 출력 157 HP 117 kW
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4
드럼 직경 60.4 in 1534 mm
블레이드 높이(선택사양) 27.1 in 688 mm
드럼 폭 84 in 2134 mm
전체 폭 7.58 ft 2.3 m
휠 베이스 9.58 ft 2.9 m
전체 폭 - 블레이드 옵션 포함 8.25 ft 2.5 m
전장 19.25 ft 5.86 m
전체 길이 - 블레이드 옵션 포함 21 ft 6.4 m
높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 10.25 ft 3.11 m
원심력 - 최소 31670 lb 141 kN
정격 진폭 - 낮음 0.039 in 0.98 mm
원심력 - 최대 67600 lb 301 kN
가변 주파수 옵션 범위 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm) 23.3-30.5Hz(1,400-1,830vpm)
진동 주파수 - 표준 30.5Hz(1,830vpm) 30.5Hz(1,830vpm)
정격 진폭 - 높음 0.083 in 2.1 mm
타이어 23.1 x 26 23.1 x 26
연료 탱크 용량 64 gal (US) 242 l

CS56B이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.

마케팅 동의

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Compact - 장비 구동 동력(MDP, Machine Drive Power)

    장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

기술 살펴보기

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

기술 살펴보기

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

기술 살펴보기