중량
작동 무게 - 운전실 포함 | 36048 lb 16355 kg |
작동 무게 - 운전실 포함 드럼 | 23633 lb 10725 kg |
CS74B 진동 토사 콤팩터는 세계 수준의 생산성과 우수한 운전자 편의성과 더불어, 전 세계 건설업자가 지금까지 기다려온 Cat® 장비의 명성에 걸맞은 탁월한 내구성, 안정성 및 서비스 용이성을 제공합니다.
작동 무게 - 운전실 포함 | 36048 lb 16355 kg |
작동 무게 - 운전실 포함 드럼 | 23633 lb 10725 kg |
다짐 폭 | 84 in 2134 mm |
지상고 | 17.5 in 445 mm |
주행 속도 - 최고 | 7 mile/h 11.4 km/h |
회전 반경 - 드럼 엣지 내부 | 12.08 ft 3.68 m |
총 출력 | 173.7 HP 129.5 kW |
엔진 모델 | ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 |
전체 폭 - 블레이드 옵션 포함 | 8.25 ft 2.5 m |
드럼 폭 | 84 in 2134 mm |
드럼 직경 - 패드 상부 | 61 in 1549 mm |
드럼 직경 | 51 in 1295 mm |
높이 - ROPS/FOPS 또는 운전실 포함 | 10.25 ft 3.11 m |
전체 폭 | 7.67 ft 2.33 m |
휠 베이스 | 9.58 ft 2.9 m |
전체 길이 - 블레이드 옵션 포함 | 21.5 ft 6.55 m |
전장 | 19.83 ft 6.05 m |
블레이드 높이(선택사양) | 27.1 in 688 mm |
원심력 - 최대 | 74600 lb 332 kN |
진동 주파수 - 표준 | 28Hz(1,680vpm) 28Hz(1,680vpm) |
정격 진폭 - 낮음 | 0.039 in 0.98 mm |
정격 진폭 - 높음 | 0.083 in 2.1 mm |
원심력 - 최소 | 37300 lb 166 kN |
가변 주파수 옵션 범위 | 23.3 - 28Hz(1,400 - 1,680vpm) 23.3 - 28Hz(1,400 - 1,680vpm) |
타이어 | 23.1 x 26 23.1 x 26 |
연료 탱크 용량 | 88 gal (US) 332 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.
장비 구동 동력(MDP)은 토양 강성을 표시하기 위해 다짐과 회전 저항을 연계시켜 주는 에너지 기반 측정 시스템입니다. 옵션으로 제공되는 매핑 계통을 통해 운전자는 작업 현황을 시각화할 수 있고, 콤팩터가 전체 작업 현장을 커버하고 균일한 작업 진행을 보장합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.