D10T2(미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등)

대형 도저 D10T2(미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C27
Cat® C27
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 전진
600 HP
447 kW
작동 무게
154700 lb
70171 kg

개요

완벽한 조합

Cat® D10T2 도저는 힘, 편안함, 다기능성의 완벽한 조합과 업계 최고의 기능으로 최상의 성능과 높은 생산성을 제공합니다. 이 제품은 중장비 건설 현장에 필요한 유연성과 광산 현장에 필요한 견고함을 갖추고 있습니다. Cat 고객은 D10T2의 탁월한 성능, 긴 수명, 간편한 작동, 전 세계 Cat 특약점 네트워크에서 장비의 올바른 운영을 위해 지원하는 세계적 수준의 서비스 혜택을 누릴 수 있습니다. 다양한 성능 및 효율성 관련 기능, 높은 생산성을 위한 편안한 운전자 환경, 기본 내장 및 선택사양 기술 제품, 다운타임을 줄이는 정비 용이성이 특징인 D10T2는 더 힘차게, 더 오래 동작 가능하므로, 이동 자재 단위당 최저 비용으로 더 많은 작업을 할 수 있습니다.

복리후생

21% 더 높은 토크로 가장 거친 자재도 쉽게 돌파

21% 더 높은 토크로 엔진의 힘을 최대한 발휘할 수 있는 D10T2는 거친 자재도 쉽게 헤치며 도징합니다.

업계에서 가장 부드러운 승차감

높은 스프로킷 드라이브가 충격과 진동을 줄여줍니다.

다기능성과 유연성

Tier 4 Final 또는 Tier 2 동등 수준의 배기가스 배출 패키지와 함께 조합하여 어떤 작업에도 맞게 커스터마이징 가능합니다.

다음에 대한 제품 사양 D10T2(미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등)

엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 전진 600 HP 447 kW
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 후진 538 kW 722 HP
엔진 출력 - 총 SAE J1995* - 전진 632 HP 471 kW
엔진 출력 - 총 SAE J1995* - 후진 766 HP 571 kW
보어 5.4 in 137 mm
행정 6 in 152 mm
배기량 1648 in³ 27 l
주(1) *팬 손실은 모두 제외. *팬 손실은 모두 제외.
주(2) 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격
주(3) 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(4) 고도 4,572m(15,000ft)까지는 전진 기어의 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 4,572m(15,000ft)까지는 전진 기어의 출력을 낮출 필요가 없습니다.
엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 전진 600 HP 447 kW
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 후진 722 HP 538 kW
엔진 출력 - 총 SAE J1995* - 전진 630 HP 470 kW
엔진 출력 - 총 SAE J1995* - 후진 766 HP 571 kW
보어 5.4 in 137 mm
행정 6 in 152 mm
배기량 1648 in³ 27 l
주(1) *팬 손실은 모두 제외. *팬 손실은 모두 제외.
주(2) 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격
주(3) 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(4) 고도 4,572m(15,000ft)까지는 전진 기어의 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 4,572m(15,000ft)까지는 전진 기어의 출력을 낮출 필요가 없습니다.
작동 무게 154700 lb 70171 kg
선적 중량 109775 lb 49793 kg
주(1) D10T2 작동 무게: 냉각수, 윤활유, 가득 찬 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU ABR 불도저, 이중 틸트, 핀 풀러 포함 단일 섕크 리퍼, 급속 연료, 610mm(24인치) ES 슈즈, 운전자 포함. D10T2 작동 무게: 냉각수, 윤활유, 가득 찬 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, SU ABR 불도저, 이중 틸트, 핀 풀러 포함 단일 섕크 리퍼, 급속 연료, 610mm(24인치) ES 슈즈, 운전자 포함.
주(2) D10T2 선적 중량: 냉각수, 윤활유, 10% 연료, FOPS 운전실, 급속 연료, 610mm(24인치) ES 슈즈 포함. D10T2 선적 중량: 냉각수, 윤활유, 10% 연료, FOPS 운전실, 급속 연료, 610mm(24인치) ES 슈즈 포함.
지상고 28.5 in 725 mm
트랙 게이지 100.4 in 2550 mm
폭 - 트러니언 제외 - 표준 슈 129.6 in 3292 mm
폭 - 트러니언 너머 147.1 in 3736 mm
높이 - FOPS 운전실 161.3 in 4098 mm
높이 - 스택 상단까지 171.5 in 4356 mm
높이 - ROPS/캐노피 173.5 in 4406 mm
견인바 높이(클레비스 중앙) 34 in 864 mm
길이 - 지면상의 트랙 152.8 in 3880 mm
전체 길이 - 기본 트랙터 209.6 in 5324 mm
길이 - 기본 트랙터 - 견인바 포함 220.4 in 5598 mm
길이 - SU 블레이드 포함 292 in 7416 mm
길이 - U 블레이드 포함 305.1 in 7750 mm
길이 - 단일 섕크 리퍼 포함 278.8 in 7081 mm
길이 - 다중 섕크 리퍼 포함 285.1 in 7241 mm
전체 길이 - SU 블레이드/SS 리퍼 360.6 in 9158 mm
유형 3단 유성기어 동력 변환기 3단 유성기어 동력 변환기
1단 전진 2.5 mile/h 4 km/h
2단 전진 4.5 mile/h 7.2 km/h
3단 전진 7.9 mile/h 12.7 km/h
1단 후진 3.2 mile/h 5.2 km/h
2단 후진 5.6 mile/h 9 km/h
3단 후진 9.8 mile/h 15.8 km/h
변속기 클러치 직경 17.1 in 434.3 mm
펌프 유형 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤
결합 펌프 출력 - 작동기구 100.4 gal/min 380 l/min
불도저 릴리프 밸브 설정 4061 psi 28000 kPa
틸트 실린더 릴리프 밸브 설정 2944 psi 20300 kPa
리퍼 - 리프트 - 릴리프 밸브 설정 4061 psi 28000 kPa
리퍼 - 피치 - 릴리프 밸브 설정 4061 psi 28000 kPa
주(1) 펌프 출력은 1,800rpm 엔진 속도에서 측정됩니다. 펌프 출력은 1,800rpm 엔진 속도에서 측정됩니다.
주(2) 전기 유압식 파일럿 밸브는 리퍼와 도저 제어장치의 작동을 돕습니다. 전기 유압식 파일럿 밸브는 리퍼와 도저 제어장치의 작동을 돕습니다.
주(3) 전체 계통은 펌프, 필터 있는 탱크, 오일 쿨러, 밸브, 라인, 제어 레버로 구성됩니다. 전체 계통은 펌프, 필터 있는 탱크, 오일 쿨러, 밸브, 라인, 제어 레버로 구성됩니다.
슈 유형 Extreme Service(ES) Extreme Service(ES)
폭 - 슈 24 in 610 mm
슈/측면 44 44
그라우저 높이 3.7 in 93 mm
피치 10.25 in 260 mm
지상고 28.5 in 725 mm
트랙 게이지 100.4 in 2550 mm
길이 - 지면상의 트랙 152.8 in 3880 mm
지면 접촉 면적 7347 in² 4.74 m²
트랙 롤러/측면 8 8
캐리어 롤러 개수 측면당 1개(선택 사항) 측면당 1개(선택 사항)
연료 탱크 314.4 gal (US) 1190 l
냉각 계통 47.6 gal (US) 180 l
엔진 크랭크케이스* 18 gal (US) 68 l
동력전달장치 60.8 gal (US) 230 l
최종 드라이브 - 각각 6.1 gal (US) 23 l
롤러 프레임 - 각각 16.9 gal (US) 64 l
피벗 축 보관함 8.7 gal (US) 33 l
유압 탱크 34.6 gal (US) 131 l
*오일 필터 포함. *오일 필터 포함.
진동 13.8 in 351 mm
유압 작동식 다중 디스크 조향 클러치 15.4 in 392 mm
스프링 작동식 다중 디스크 브레이크 15.4 in 392 mm
ROPS 전복 보호 구조물(ROPS)은 ISO 3471:2008 기준을 충족합니다. 전복 보호 구조물(ROPS)은 ISO 3471:2008 기준을 충족합니다.
FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다.
소음(1) 운전자 동등 음압 수준(ISO 6396)은 77dB(A)/74dB(A)(소음억제)입니다. 운전자 동등 음압 수준(ISO 6396)은 77dB(A)/74dB(A)(소음억제)입니다.
소음(2) 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6395)은 115dB(A)/111dB(A)(소음 억제)입니다. 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6395)은 115dB(A)/111dB(A)(소음 억제)입니다.
전체 길이 - SU 블레이드/SS 리퍼 360.6 in 9158 mm
높이 - ROPS/캐노피* 173.5 in 4406 mm
길이 - 기본 트랙터 - 견인바 포함 220.4 in 5598 mm
길이 - U 블레이드 포함 305.1 in 7750 mm
견인바 높이(클레비스 중앙) 34 in 864 mm
지상고* 28.5 in 725 mm
폭 - 트러니언 너머 147.1 in 3736 mm
폭 - 트러니언 제외 - 610mm/24인치 ES 129.6 in 3292 mm
길이 - 단일 섕크 리퍼 포함 278.8 in 7081 mm
길이 - 다중 섕크 리퍼 포함 285.1 in 7241 mm
높이 - FOPS 운전실* 161.3 in 4098 mm
높이 - 스택 상단까지* 171.5 in 4356 mm
길이 - SU 블레이드 포함 292 in 7416 mm
길이 - 지면상의 트랙 152.8 in 3880 mm
전체 길이 - 기본 트랙터 209.6 in 5324 mm
트랙 게이지 100.4 in 2550 mm
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.9kg(4.2lb)의 냉매는 CO2 2.717미터톤(3.0톤)의 온실 가스와 맞먹습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.9kg(4.2lb)의 냉매는 CO2 2.717미터톤(3.0톤)의 온실 가스와 맞먹습니다.

D10T2(미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등) 표준 장비

전기

  • 교류 발전기, 150Amp
  • 백업 알람
  • 배터리, 12V(2), 200A/h
  • 컨버터, 12V, 10amp/20amp
  • 진단 커넥터
  • 경적, 전방 경고용
  • 조명, 엔진실
  • 조명 계통, 할로겐 8개
  • 시동 소켓

운전자 환경

  • 히터 및 에어컨
  • 팔걸이, 조절식
  • 운전실, FOPS
  • 해제 스위치, 유압 제어장치
  • 감속, 페달
  • 핑거 팁 제어장치(FTC) 조향
  • 조절기 스위치, 전자식
  • 유압 계통, 전자 제어식
  • 정보 표시장치 - 멀티 컬러
  • 후사경
  • 라디오 지원, 엔터테인먼트용
  • ROPS 롤바
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 와이퍼, 간헐식, 저속/고속
  • 작업 모니터

동력전달장치

  • 알루미늄 바 플레이트 라디에이터, 6fpi
  • 애프터쿨러, 공랭식
  • 에어 필터, 이중(프리클리너 포함)
  • Cat C27
  • 냉각수, 연장 수명
  • 변속 관리:
    - 고생산성 전자 제어 계통(APECS)
    - 고급 자동 변속(EAS)
  • 엔진 아이들러 차단 타이머
  • 에테르 시동 보조장치, 자동
  • 유압식 수요 팬
  • 급속 연료 계통
  • 이중 감속 유성기어 최종 드라이브 4개
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 고속 오일 교환 계통
  • 머플러, 이중
  • 주차 브레이크, 전자식
  • 프리스크리너
  • 분리기, 용수/연료
  • 열 차폐장치, 배기
  • 토크 디바이더
  • 변속, 동력 변환기:
    - (3F/3R 속도)

안전 및 보안

  • 앵커리지 포인트
  • 흙받이 보호대 레일
  • 중부하 작업용 계단 및 핸들
  • 운전자 부재 모니터링 계통
  • 안전벨트 경고 계통
  • 구배 및 측면 구배 모니터

차대

  • 610mm(24인치) Extreme Service 트랙 슈
  • 이퀄라이저 바 엔드 핀 그리스 피팅, 원격
  • 롤러 및 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 스프로킷 림 세그먼트, 교체식
  • 서스펜션형 차대, 8개 롤러 파이프형 트랙 롤러 프레임(캐리어 롤러 지원)
  • 3 볼트 아이들러 캡
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 트랙 가이드
  • 투피스 마스터 링크

기타 표준 장비

  • 자동 블레이드 지원 - 이중 틸트 필요함
  • 하단 보호대
  • CD ROM 부품 목록
  • 에콜로지 배출장치
  • 엔진 엔클로저
  • 유체 샘플 채취 포트
  • 경사면 제어 지원
  • 지면 서비스 센터
  • 유압 계통, 전자 제어식 부하 감지
  • 장착, 리프트 실린더
  • 리퍼 유압
  • 도난∙파손 방지(8개 잠금장치)
  • VIMS 3G
  • Product Link(위성)

D10T2(미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등) 선택사양 장비

불도저 어탯치먼트

  • 10SU 내마모성 블레이드
  • 10SU 내마모성 블레이드, 블랙
  • 10SU 푸시 플레이트
  • 10U 마모 플레이트 없음
  • 10U 내마모성 블레이드
  • 10U 내마모성 블레이드, 블랙

보호대

  • 하단 보호대, 쿠션 도저
  • 하단 보호대, 전방 카운터웨이트
  • 하단 보호대, 부분적
  • 하단 보호대, 밀폐
  • 보호대, 팬 이물질
  • 보호대, 차대 아이들러
  • GP 장착, 후방 스크린
  • 스크린, 그릴 도어

운전실

  • 에어콘:
    - 흙받이
    - ROPS
  • 운전실 유리:
    - 276kPa(40psi)
    - 이중 팬 충격 저항 유리
  • 운전자 장비:
    - 5번째 백분위수 장비
    - 빠른 개방형 바닥 플레이트
  • 전동식 프리클리너
  • 시트, 에어 서스펜션:
    - 직물, 열선식, 통기성
    - 비닐
  • 시야 장비:
    - 단일 카메라
    - 이중 카메라
    - 미러
  • 창문 차양

동력전달장치

  • 냉각수, 극지방용
  • 엔진 사전 윤활
  • 최종 드라이브:
    - 클램쉘 보호대
    - 혹한기
    - 보호대
  • 윤활, 극지방용
  • 구리 그로밋 튜브 라디에이터
  • 방향 전환 가능 쿨링 팬
  • 원격으로 고속 오일 교환 계통:
    - 리퍼
    - 카운터웨이트

후방 어탯치먼트

  • 카운터웨이트:
    - 3슬래브와 히치
    - 4슬래브와 히치
  • CapSure 해머리스 장착 및 포지티브 유지 계통:
    - 단일 섕크
    - 멀티 섕크
    - 단일 섕크 딥
  • 견인바, 후방
  • 다중 섕크 리퍼:
    - 딥 섕크
    - 표준 섕크
  • 단일 섕크 리퍼:
    - 핀 풀러 장착된 푸시 블록
    - 표준 섕크
    -핀 풀러 장착된 표준 섕크
  • 리퍼 장착:
    - 표준
    - 와이드 트랙

안전 및 보안

  • 액세스 장비
  • 화재 진압 지원
  • 화재 진압 장착
  • 연료 탱크, 플랫폼 사용
  • 조명:
    - 할로겐, 12
    - HID
    - LED
    - LED, 고광도
  • 전동식 접근 사다리
  • 후방 접근 플랫폼

특수 장비 구성

  • 많은 이물질
  • 소음
  • 자재 비축

기술

  • 장비 제어, 성능:
    - AutoCarry
    - 자동 리퍼 제어장치
  • 도징용 Command
  • 그레이딩용 Terrain:
    - 블레이드 제어장치 포함

차대

  • 캐리어 롤러
  • 캐리어 롤러, 혹한기
  • 밀폐 및 윤활 처리된 PPR 트랙:
    - 610mm(24인치) Extreme Service 사다리꼴 구멍
    - 610mm(24인치) Super Extreme Service
    - 610mm(24인치) Extreme Service 스캘롭핑 저항
    - 610mm(24인치) Super Extreme Service 스캘롭핑 저항
    - 610mm(24인치) Super Extreme Service 스캘롭핑 저항 원형 구멍
    - 710mm(28인치) Extreme Service
    - 710mm(28인치) Super Extreme Service
    - 710mm(28인치) Extreme Service 사다리꼴 구멍
    - 710mm(28인치) Extreme Service 스캘로핑 저항
    - 710mm(28인치) Super Extreme Service 스캘롭핑 저항
    - 710mm(28인치) Super Extreme Service 스캘롭핑 저항 원형 구멍
    - 760mm(30인치) Extreme Service 클리핑됨
    - 760mm(30인치) Super Extreme Service 클리핑됨
    - 786mm(31인치) Extreme Service
    - 786mm(31인치) Extreme Service 사다리꼴 구멍
    - 786mm(31인치) Extreme Service 스캘롭핑 저항 ARM
  • 차대 배열:
    - 내마모성
    - 냉간 마모
    - 혹한기
    - 보호
    - 사운드

기타 어탯치먼트

  • 자동 윤활 계통
  • 화재 진압 지원
  • 화재 진압 장착
  • 연료 라인, 히터
  • 그리스 지점, 그룹화
  • 히터, 엔진 냉각수
  • 유압, 이중 틸트
  • 유압, 이중 틸트, 쿠션 도저
  • 유압, 단일 틸트, 쿠션 도저
  • 메인 프레임, 쿠션 도저
  • 혹한기 시작

D10T2(미국 EPA Tier 4 Final, 미국 EPA Tier 2와 동등)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.