D11T/D11T CD

D11T/D11T CD

기능 살펴보기

구조
엔진
배기가스 배출 기술
냉각 계통
동력전달장치
차대
운전실
통합 기술
Cat MineStar
안전
작업 툴
서비스성
고객 지원
친환경성

다음에 대한 제품 사양 D11T/D11T CD

엔진

중량

무게

변속기

유압 제어장치

차대

서비스 보충 용량

트랙 롤러 프레임

조향 및 브레이크

표준사양

치수(근사치) - D11T

치수(근사치) - D11T CD

D11T/D11T CD 표준 장비

전기

  • 교류 발전기, 150Amp
  • 백업 알람
  • 배터리, 12V(4개), 200Amp-시
  • 컨버터, 12V, 10Amp 및 20Amp
  • 진단 커넥터
  • 경적, 전방 경고용
  • 라이트, 엔진실
  • 조명 계통, HID 5개/할로겐 7개
  • 시동 소켓

운전자 환경

  • 어드바이저 전자 모니터링 계통
  • 에어컨 및 히터
  • 팔걸이, 조절식
  • 운전실, FOPS
  • 해제 스위치, 유압 제어장치
  • 감속 페달
  • 핑거 팁 제어장치(FTC, Finger Tip Control) 조향
  • 조절기 스위치, 전자식
  • 유압 계통: - 전자 제어식 불도저 및 리퍼 제어장치
  • 후사경
  • 라디오 지원, 엔터테인먼트용
  • ROPS 롤바
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 와이퍼, 간헐식, 저속 및 고속

동력전달장치

  • ACERT 기술 적용 C32: - 24V 전기 시동
  • 애프터쿨러, 공랭식
  • 에어 필터, 이중(프리클리너 포함)
  • 알루미늄 바 플레이트 냉각 계통: - 일련 번호 접두사: AMA, MDG
  • 스로틀 변속 제어
  • 냉각수, 연장 수명
  • 전환 관리
  • 엔진 공회전 차단 타이머
  • 엔진 프리클리너
  • 에테르 시동 보조장치, 자동
  • 이중 감속 유성기어 최종 드라이브 4개
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 고속 오일 교환 계통
  • 유압식 수요 팬
  • Mesabi 라디에이터: - 일련 번호 접두사: JEL, JNS
  • 머플러, 이중
  • 주차 브레이크, 전자식
  • 프리스크리너
  • 분리기, 수분/연료
  • 열 차폐장치
  • 토크 디바이더
  • 동력 변환 변속기: - (3F/3R 속도)

기술

  • 자동 블레이드 지원
  • 고급 자동 변속
  • Product Link(위성)
  • VIMS 3G

차대

  • 이퀄라이저 바 엔드 핀 그리스 피팅, 원격
  • 롤러 및 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 스프로킷 림 세그먼트, 교체식
  • 서스펜션형 차대, 8롤러 파이프형 트랙 롤러 프레임
  • 볼트 아이들러 및 롤러 캡 3개
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 트랙 가이드
  • 투피스 마스터 링크

안전 및 보안

  • 인장 지점
  • 흙받이 보호대 레일
  • 중부하 작업용 계단 및 핸들
  • 운전자 부재 모니터링 계통
  • 경사 및 측면 경사 모니터

기타 표준 장비

  • 하단 보호대
  • CD ROM 부품 목록
  • 이중 틸트 블레이드 제어장치
  • 에콜로지 배출장치
  • 엔진 엔클로저
  • 유체 샘플 채취 포트
  • 경사면 제어 지원
  • 지면 서비스 센터
  • 리퍼 유압장치
  • 도난∙파손 방지(잠금장치 8개)

D11T/D11T CD 선택사양 장비

보호대

  • 하단 보호대, 밀폐
  • 하단 보호대, 부분
  • 보호대, 차대 아이들러
  • 스크린, 그릴 도어

운전실

  • 에어컨: - 흙받이 - ROPS
  • 운전실 유리: - 276kPa(40psi) - 내충격성 이중 유리
  • 열선식 환기 가능 시트
  • 운전자 장비: - 5단 백분위 장비 - 신속 개방형
  • 전동식 프리클리너
  • 시야 장비(카메라 및 거울): - 단일 카메라 - 이중 카메라 - 거울
  • 창문 차양

동력전달장치

  • 엔진 냉각수, 극지방용
  • 엔진 프리클리너, 터빈
  • 엔진 사전 윤활
  • 팬 장비: - 유압 스크린 - 역회전(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음) - 스크린 포함 역회전(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 최종 드라이브: - 클램 쉘 보호대
  • 고 고도 장비 구성(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • Mesabi 라디에이터: - 일련 번호 접두사: AMA, MDG
  • 지면 서비스 센터에 위치한 원격 동력전달장치 및 엔진 고속 오일 교환 계통

차대

  • 캐리어 롤러
  • 캐리어 롤러 - 혹한기
  • 트랙, PPR, 밀폐 및 윤활 처리: - 710mm(28인치) 극한 서비스(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음) - 710mm(28인치) 극한 서비스 내마모성 소재(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음) - 710mm(28인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음) - 810mm(32인치) 극한 서비스 - 810mm(32인치) 극한 서비스 내마모성 소재 - 810mm(32인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍 - 810mm(32인치) 극한 서비스 톨 링크 - 810mm(32인치) 극한 서비스 톨 링크 - 810mm(32인치) 극한 서비스 사다리꼴 구멍 톨 링크 - 915mm(36인치) 극한 서비스 잘림 - 915mm(36인치) 극한 서비스 잘림 내마모성 소재 - 915mm(36인치) 극한 서비스 잘림 사다리꼴 구멍 - 915mm(36인치) 극한 서비스 잘림 톨 링크
  • 차대 장비 구성: - 마모 - 혹한 마모 - 혹한기 - 소음

불도저 어탯치먼트

  • 11CD 내마모성 블레이드
  • 11CD 무마모성 플레이트
  • 11SU 내마모성 블레이드(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 11SU 내마모성 블레이드, 검은색(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 11SU 무마모성 플레이트(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 11U 내마모성 블레이드(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 11U 내마모성 블레이드, 검은색(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 11U 무마모성 플레이트(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)

후방 어탯치먼트

  • 카운터웨이트, 후방
  • 해머를 사용하지 않는 CapSure 장착 및 포지티브 유지 계통: - 단일 생크 - 멀티 생크 - 단일 생크 딥
  • 견인바, 후방(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 멀티 생크 리퍼: - Carrydozer - 리치 패드(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음) - 표준(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)
  • 리퍼 윤활
  • 단일 생크 리퍼: - Carrydozer/중부하 - 푸시 블록(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음) - 표준(D11T Carrydozer에는 제공되지 않음)

기술

  • Command for Dozing(특약점에서 장착)
  • 장비 제어장치, 성능: - AutoCarry - 자동 리퍼 제어장치
  • 정지 작업용 Terrain: - 블레이드 제어장치 포함

안전 및 보안

  • 접근 장비 구성(사다리 및 플랫폼)
  • 연료 탱크: - 플랫폼 지원 - 충분한 용량
  • 라이트: - LED - LED, 고광도 - 경고용, 섬광등
  • 전동식 접근 사다리
  • 후방 접근 플랫폼

기타 어탯치먼트

  • 자동윤활 계통
  • 그리스 주입 지점, 그룹화
  • 히터, 엔진 냉각수
  • 히터, 연료
  • 유압 라인, AutoCarry
  • 유압 라인, 화면
  • 유압 라인, 화면 및 AutoCarry

D11T/D11T CD이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  D11T/D11T CD

더 많은 혜택 보기