D8T

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat D8T 도저는 최고 수준의 다기능성, 생산성 및 재판매 가치의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 다양한 작업에서 탁월한 성능을 발휘하기 때문에 도징, 리핑, 스크레이퍼 작업 및 토지 개간부터 마무리 정지에 이르는 모든 작업을 위해 고객은 D8T를 선택합니다. 또한 편의성, 생산성 및 연료 효율을 더욱 향상하도록 설계된 기능을 갖춘 최신 D8T를 통해 더욱 손쉽게 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다. D8T는 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

중량

단위:
작동 중량 86900.0 lb 39420.0 kg Less
작동 중량 - 표준 86900.0 lb 39420.0 kg Less
선적 중량 - LGP 68700.0 lb 31160.0 kg Less
선적 중량 - 표준 SU 블레이드 66300.0 lb 30070.0 kg Less
작동 중량 - LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less

작동 중량

표준 86900.0 lb 39420.0 kg Less
LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less

변속기

1단 전진 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
2단 전진 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3단 전진 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
1단 후진 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
2단 후진 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
3단 후진 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
견인력 - 1단 전진 148.0 lb 661.1 kN Less
견인력 - 2단 전진 81.0 lb 363.1 kN Less
견인력 - 3단 전진 44.0 lb 197.5 kN Less

유압 제어장치

펌프 유형 피스톤형, 가변 용량형 피스톤형, 가변 용량형 Less
펌프 출력(조향) 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
펌프 출력(작동기구) 64.0 gal/min 244.0 l/min Less
틸트 실린더 로드 엔드 흐름 35.0 gal/min 132.0 l/min Less
틸트 실린더 헤드 엔드 흐름 45.0 gal/min 170.0 l/min Less
불도저 릴리프 밸브 설정 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
틸트 실린더 릴리프 밸브 설정 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
리퍼(리프트) 릴리프 밸브 설정 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
리퍼(피치) 릴리프 밸브 설정 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
조향 5700.0 psi 39200.0 kPa Less

차대 - LGP

슈 유형 보통 서비스 보통 서비스 Less
슈즈/측면 44 44 Less
측면당 트랙 롤러 8 8 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 165.0 갤런 627.0 l Less
DEF 탱크 6.3 갤런 24.0 l Less
냉각 계통 22.7 갤런 86.0 l Less
엔진 크랭크케이스* 10.0 갤런 38.0 l Less
동력전달장치 41.0 갤런 155.0 l Less
롤러 프레임(각각) 17.2 갤런 65.0 l Less
최종 드라이브(각각) 3.3 갤런 12.5 l Less
피벗 축 보관실 10.6 갤런 40.0 l Less
유압 탱크 19.8 갤런 75.0 l Less
*오일 필터 포함 *오일 필터 포함 Less

윈치

윈치 모델 PA 140OVS PA 140OVS Less
중량* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
오일 용량 4.0 갤런 15.0 l Less
증가된 트랙터 길이 22.2 인치 563.0 mm Less
윈치 케이스 폭 45.6 인치 1160.0 mm Less
드럼 폭 12.6 인치 320.0 mm Less
플랜지 직경 18.0 인치 457.0 mm Less
권장 케이블 크기 1.13 인치 29.0 mm Less
드럼 용량 - 권장 케이블 크기 276.0 ft 84.0 m Less
드럼 용량 - 선택사양 케이블 193.0 ft 59.0 m Less
윈치 길이 56.3 인치 1430.0 mm Less
최적 케이블 크기 1.25 인치 32.0 mm Less
케이블 페룰 사이즈 - 길이 2.76 인치 70.0 mm Less
케이블 페룰 사이즈 - 외경 2.36 인치 60.0 mm Less

표준사양

FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다. Less
ROPS 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 기준을 충족합니다. 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ISO 3471:2008 기준을 충족합니다. Less
브레이크 크롤러 장비 브레이크 요구 사항은 ISO 10265:2008 기준을 충족합니다. 크롤러 장비 브레이크 요구 사항은 ISO 10265:2008 기준을 충족합니다. Less

리퍼

단일 생크, 조절식 평행사변형 - 중량(유압 제어장치 미포함) 732.0 lb 332.0 Less
단일 생크, 조절식 평행사변형 - 지레 작용력 51230.0 lb 222.9 kN Less
단일 생크, 조절식 평행사변형 - 총 작동 중량(SU 블레이드 및 리퍼 포함) 8681.0 lb 3946.0 Less
단일 생크, 조절식 평행사변형 - 최대 상승 간극(팁 아래, 아래쪽 구멍에 핀 고정) 97.0 인치 2464.0 mm Less
단일 생크, 조절식 평행사변형 - 최대 침투력(생크 수직) 30.7 lb 780.0 kN Less
단일 생크, 조절식 평행사변형 - 최대 침투력(표준 팁) 23.35 인치 593.0 mm Less
단일 생크, 조절식 평행사변형 - 포켓의 수 1 1 Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 중량: 1개의 생크 10752.0 lb 4877.0 Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 중량: 각각의 추가 생크 732.0 lb 332.0 Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 최대 상승 간극(팁 아래, 아래쪽 구멍에 핀 고정) 23.35 인치 593.0 mm Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 포켓의 수 3 3 Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 전체 빔 폭 50070.0 인치 222.7 mm Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 지레 작용력(이빨이 1개인 멀티 생크 리퍼) 8705.0 lb 3957.0 kN Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 총 작동 중량(SU 블레이드 및 리퍼 포함) 86900.0 lb 39420.0 kg Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 최대 침투력(생크 수직) 44.4 lb 1130.0 kN Less
멀티 생크, 조절식 평행사변형 - 최대 침투력(표준 팁) 25.0 인치 636.0 mm Less

블레이드

8SU - 굴착 깊이 86900.0 인치 39420.0 mm Less
8SU - 높이 5.5 ft 1690.0 mm Less
8SU - 용량(SAE J1265) 10557.0 yd³ 4789.0 m³ Less
8SU - 중량(유압 제어장치 미포함) 5.7 lb 1741.0 Less
8SU - 지상고 51.6 인치 1310.0 mm Less
8SU - 총 작동 중량(블레이드 및 단일 생크 리퍼 포함) 13.9 lb 4251.0 Less
8SU - 최대 틸트 15.4 인치 11.8 mm Less
8SU - 폭(엔드 비트 상부) 22.3 ft 567.0 mm Less
8SU LGP - 굴착 깊이 20.2 인치 513.0 mm Less
8SU LGP - 높이 13.3 ft 4041.0 mm Less
8SU LGP - 용량(SAE J1265) 12.9 yd³ 9.9 m³ Less
8SU LGP - 중량(유압 제어장치 미포함) 48.7 lb 1236.0 Less
8SU LGP - 지상고 13.4 인치 10.3 mm Less
8SU LGP - 총 작동 중량(블레이드 및 단일 생크 리퍼 포함) 22.8 lb 578.0 Less
8SU LGP - 최대 틸트 5.7 인치 1750.0 mm Less
8SU LGP - 폭(엔드 비트 상부) 36.0 ft 915.0 mm Less
8U - 굴착 깊이 39.2 인치 996.0 mm Less
8U - 높이 88300.0 ft 40055.0 mm Less
8U - 용량(SAE J1265) 48.8 yd³ 1239.0 m³ Less
8U - 중량(유압 제어장치 미포함) 6.8 lb 5.2 Less
8U - 지상고 11500.0 인치 4895.0 mm Less
8U - 총 작동 중량(블레이드 및 단일 생크 리퍼 포함) 88300.0 lb 40055.0 Less
8U - 최대 틸트 39.2 인치 996.0 mm Less
8U - 폭(엔드 비트 상부) 16.6 ft 5045.0 mm Less
8A - 굴착 깊이 12.9 인치 3931.0 mm Less
8A - 높이 22.6 ft 574.0 mm Less
8A - 용량(SAE J1265) 11.3 yd³ 8.6 m³ Less
8A - 중량(유압 제어장치 미포함) 10100.0 lb 4260.0 kg Less
8A - 지상고 5.5 인치 1690.0 mm Less
8A - 총 작동 중량(블레이드 및 단일 생크 리퍼 포함) 35.1 lb 892.0 kg Less
8A - 최대 틸트 50.7 인치 1288.0 mm Less
8A - 폭(엔드 비트 상부) 86900.0 ft 39420.0 mm Less

엔진

엔진 모델 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
플라이휠 동력 312.0 HP 233.0 kW Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final Less
배기량 928.0 세제곱인치 15.2 l Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.75 인치 172.0 mm Less
정미 출력(최대) - ISO 9249/SAE J1349 335.0 mm H2O 252.0 kg/mm Less
정미 출력(최대) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 343.0 mm H2O 252.0 kg/mm Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396 359.0 HP 268.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) 364.0 HP 268.0 kW Less
엔진 출력(최대) - SAE J1995 363.0 HP 271.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 317.0 HP 233.0 kW Less

차대 - 표준

그라우저 높이 3.1 인치 78.0 mm Less
슈 폭 38.0 인치 965.0 mm Less
지면 압력(ISO 16754) 7.7 psi 53.3 kPa Less
지면 접촉 면적 9593.0 제곱인치 6.19 m² Less
지면상의 트랙 길이 126.0 인치 3206.0 mm Less
지상고 24.1 인치 613.0 mm Less
트랙 게이지 92.0 인치 2337.0 mm Less
피치 8.5 인치 216.0 mm Less

동력 및 성능

운전자 환경

배기가스 배출 기술

통합 기술

작업에 적합한 장비 장착

특수 장비 구성

안전

친환경성

서비스성 및 고객 지원

D8T 표준 장비

동력전달장치
  • C15 ACERT 디젤 엔진: - 전자 유닛 분사(EUI, Electronic Unit Injection) - 후처리 - Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 24V 전기 시동
  • 고성능 단면 냉각 계통
  • 애프터쿨러, 공랭식(ATAAC)
  • 에어 필터, 전자식 서비스 지시계 포함
  • 냉각수, 연장 수명
  • 팬, 유압식
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 소음 감쇠 배기 계통
  • 주차 브레이크, 전자식
  • 프리클리너, 스트라타 튜브 먼지 이젝터
  • 프리스크리너
  • 변속 관리: - 자동 방향 및 하향 변속 - 스로틀 제어, 부하 보상 - 고급 자동 변속
  • 시동 보조장치, 자동 에테르
  • 토크 디바이더
  • 변속기, 전자 제어식: - 동력 변환, 3F/3R 속도
  • 이중 감속: - 유성기어 최종 드라이브 4개
  • 변속기 제어 모듈, 전자
  • 터보 차저
  • 수분 분리기

차대
  • PPR 차대, 서스펜션
  • 롤러 및 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 스프로킷 림 세그먼트, 교체식
  • 서스펜션형 차대
  • 8개 롤러 파이프형 트랙 롤러 프레임(캐리어 롤러 지원)
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 트랙 가이드
  • 밀폐 및 윤활 처리된 트랙(44섹션)을 포함한 610mm(24인치) PPR 보통 서비스 그라우저