D6N

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

최신 라인의 Cat D6N 도저는 잘 알려진 다기능성과 다양한 기술 기능을 겸비하여 그 어느 때보다 높은 작업 현장 생산성을 제공합니다. 잠금 클러치 토크 컨버터가 적용된 새로운 변속기는 작동 용이성, 증가된 정미 출력에 더하여 10-15% 향상된 연료 효율을 제공합니다. D6N은 도징 작업에 필요한 중량과 마력, 마무리 정지 작업에 필요한 균형과 안정성을 제공합니다. 모든 기능을 갖춘 장비로써 운송 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다. D6N은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
플라이휠 동력 166.0 HP 124.0 kW Less
보어 4.1 인치 105.0 mm Less
행정 5.3 인치 135.0 mm Less
배기량 433.0 세제곱인치 7.1 l Less
1,800rpm에서 정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 166.0 HP 124.0 kW Less
1,800rpm에서 정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 168.0 HP 124.0 kW Less
2,200rpm에서 엔진 출력(최대) - ISO 14396 178.0 HP 133.0 kW Less
2,200rpm에서 엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) 180.0 HP 133.0 kW Less
2,200rpm에서 엔진 출력(최대) - SAE J1995 182.0 HP 136.0 kW Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Less

변속기

1.0단 전진 2.1 mile/h 3.3 km/h Less
1.5단 전진 2.7 mile/h 4.4 km/h Less
2.0단 전진 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
2.5단 전진 4.7 mile/h 7.5 km/h Less
3.0단 전진 6.1 mile/h 9.8 km/h Less
1.0단 후진 2.5 mile/h 4.1 km/h Less
1.5단 후진 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
2.0단 후진 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
2.5단 후진 5.9 mile/h 9.5 km/h Less
3.0단 후진 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
0.5단 전진 1.6 mile/h 2.5 km/h Less
0.5단 전진(EU) 1.5 mile/h 2.4 km/h Less
0.5단 후진 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
0.7단 전진 1.7 mile/h 2.8 km/h Less
0.7단 전진(EU) 1.6 mile/h 2.7 km/h Less
1.0단 전진(EU) 1.9 mile/h 3.0 km/h Less
1.7단 전진 3.0 mile/h 4.9 km/h Less
2.7단 전진 5.2 mile/h 8.3 km/h Less
0.5단 후진(EU) 1.8 mile/h 2.9 km/h Less
0.7단 후진 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
0.7단 후진(EU) 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
1.0단 후진(EU) 2.2 mile/h 3.5 km/h Less
1.7단 후진 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
2.7단 후진 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
최대 견인바 견인력 - 1.0단 전진 71939.0 lbf 320.0 kN Less
최대 견인바 견인력 - 2.0단 전진 44512.0 lbf 198.0 kN Less
최대 견인바 견인력 - 3.0단 전진 25403.0 lbf 113.0 kN Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 73.2 갤런 277.0 l Less
냉각 계통 10.6 갤런 40.0 l Less
엔진 크랭크케이스 4.5 갤런 17.0 l Less
동력전달장치 42.3 갤런 160.0 l Less
최종 드라이브(각각) 1.8 갤런 7.0 l Less
유압 탱크 7.8 갤런 29.5 l Less
DEF 탱크 5.0 갤런 19.0 l Less
롤러 프레임 XL/LGP(각각) 20/17.5L(4.3/4.6gal) 20/17.5L(4.3/4.6gal) Less

중량

작동 중량 36943.0 lb 16757.0 kg Less
LGP VPAT 매립 3166.0 lb 1436.0 kg Less
LGP VPAT 블레이드 2720.0 lb 1234.0 kg Less
LGP VPAT 접이식 3287.0 lb 1491.0 kg Less
XL SU 블레이드 5732.0 lb 2600.0 kg Less
XL VPAT 매립 2912.0 lb 1321.0 kg Less
XL VPAT 블레이드 2341.0 lb 1062.0 kg Less
XL VPAT 접이식 2762.0 lb 1253.0 kg Less
멀티 생크 리퍼(생크 3개 포함) 2959.0 lb 1342.0 kg Less
선적 중량 - LGP 39339.0 lb 17844.0 kg Less
선적 중량 - XL 36153.0 lb 16399.0 kg Less
작동 중량 - LGP 40446.0 lb 18346.0 kg Less
작동 중량 - XL 36943.0 lb 16757.0 kg Less

차대

주 (1) *ISO 16754 *ISO 16754 Less
주 (2) 모든 치수는 SystemOne 차대에 해당됩니다. 모든 치수는 SystemOne 차대에 해당됩니다. Less
그라우저 높이 - LGP 2.6 인치 66.0 mm Less
그라우저 높이 - XL 2.2 인치 57.0 mm Less
슈 폭 - LGP 33.1 인치 840.0 mm Less
슈 폭 - XL 24.0 인치 610.0 mm Less
슈즈/측면 - LGP 46 46 Less
슈즈/측면 - XL 40 40 Less
지면 압력* - LGP 6.7 psi 46.1 kPa Less
지면 압력* - XL 4.5 psi 31.2 kPa Less
지면 접촉 면적* - LGP 8928.0 제곱인치 5.76 m² Less
지면 접촉 면적* - XL 5518.0 제곱인치 3.56 m² Less
지면에서 트랙 - LGP 122.4 인치 3110.0 mm Less
지면에서 트랙 - XL 102.6 인치 2605.0 mm Less
트랙 게이지 - LGP 85.0 인치 2160.0 mm Less
트랙 게이지 - XL 74.4 인치 1890.0 mm Less
트랙 롤러/측면 - LGP 8 8 Less
트랙 롤러/측면 - XL 7 7 Less

리퍼

각각의 추가 생크 172.0 lb 78.0 kg Less
생크 게이지 6.6 ft 2.0 m Less
생크 단면 73mm × 176mm(2.9인치 × 6.9인치) 73mm × 176mm(2.9인치 × 6.9인치) Less
중량(생크 3개 포함) 3444.0 lb 1562.0 kg Less
최대 간극, 상승(생크 팁) 24.5 인치 622.0 mm Less
최대 지레 작용력 - LGP 38217.0 lbf 170.0 kN Less
최대 지레 작용력 - XL 47480.0 lbf 211.2 kN Less
최대 침투력 - LGP (1) 9667.0 lbf 43.0 kN Less
최대 침투력 - LGP (2) 15.6 인치 398.0 mm Less
최대 침투력 - XL (1) 11600.0 lbf 51.6 kN Less
최대 침투력 - XL (2) 20.2 인치 514.0 mm Less
포켓 간격 3.3 ft 1000.0 mm Less
유형 고정형 평행사변형 고정형 평행사변형 Less
포켓의 수 3 3 Less
전체 빔 폭 86.7 인치 2202.0 mm Less
빔 횡단면 216mm × 254mm(8.5인치 × 10.0인치) 216mm × 254mm(8.5인치 × 10.0인치) Less

윈치

드럼 용량 - 22mm(0.88인치) 288.75 ft 88.0 m Less
로프 직경(권장) 0.875 인치 22.0 mm Less
윈치 드라이브 기계식 기계식 Less
윈치 모델 PA55 PA55 Less
윈치 케이스 폭 38.4 인치 975.0 mm Less
전체 폭 38.4 인치 975.0 mm Less
제어 전기식 전기식 Less
최대 베어 드럼 - 라인 견인력* 69200.0 lb 31389.0 kg Less
최대 베어 드럼 - 라인 속도 141.0 ft/min 43.0 m/min Less
최대 풀 드럼 - 라인 견인력* 44410.0 lb 20144.0 kg Less
최대 풀 드럼 - 라인 속도 217.0 ft/min 66.1 m/min Less
케이블 페룰 사이즈(외경 × 길이) 54mm × 67mm(2.13인치 × 2.63인치) 54mm × 67mm(2.13인치 × 2.63인치) Less
중량* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
오일 용량 19.55 갤런 74.0 l Less
윈치 및 브래킷 길이 45.1 인치 1145.0 mm Less
드럼 직경 10.0 인치 254.0 mm Less
드럼 폭 12.4 인치 315.0 mm Less
플랜지 직경 19.8 인치 504.0 mm Less

표준사양

FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449-2005 Level II를 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449-2005 Level II를 충족합니다. Less
ROPS Caterpillar에서 이 장비용으로 공급하는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ROPS 기준 ISO 3471:2008을 충족합니다. Caterpillar에서 이 장비용으로 공급하는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ROPS 기준 ISO 3471:2008을 충족합니다. Less
브레이크 브레이크는 ISO 10265:2008 표준을 충족합니다. 브레이크는 ISO 10265:2008 표준을 충족합니다. Less

블레이드

용량: LGP VPAT 5.1 yd³ 3.9 m³ Less
용량: LGP VPAT - 접이식 5.1 yd³ 3.9 m³ Less
용량: XL SU 5.6 yd³ 4.3 m³ Less
용량: XL VPAT 4.3 yd³ 3.3 m³ Less
폭: LGP VPAT 13.42 ft 4080.0 mm Less
폭: LGP VPAT - 접이식 13.42 ft 4080.0 mm Less
폭: XL SU 10.33 ft 3154.0 mm Less
폭: XL SU - 좁음* 9.83 ft 3000.0 mm Less
폭: XL VPAT 10.75 ft 3272.0 mm Less

친환경성 - 소음 및 진동 수준

*도징 작업 경험이 있는 운전자를 위한 수치입니다. 자세한 내용은 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오. *도징 작업 경험이 있는 운전자를 위한 수치입니다. 자세한 내용은 작동 및 정비 매뉴얼을 참조하십시오. Less
소음 수준: 동적 운전자 음압 수준(LpA) - ISO 6396:2008 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
소음 수준: 최대 음압 수준 - 2000/14/EC 110.0 dB(A) 110.0 dB(A) Less
소음 수준: 평균 외부 음압 수준 - SAE J88:2006 85.5 dB(A) 85.5 dB(A) Less
진동 수준: 시트 전달성 계수 - ISO 7096:2000 - 스텍트럼 등급 EM6 0.7 미만 0.7 미만 Less
진동 수준: 최대 손/팔* - ISO 5349:2001 2.5m/s2(8.2ft/s2) 2.5m/s2(8.2ft/s2) Less
진동 수준: 최대 전신* - ISO/TR25398:2006 0.5m/s2(1.6ft/s2) 0.5m/s2(1.6ft/s2) Less

유압 제어장치 - 압력

최대 작동기구 작동 압력 3640.0 psi 25100.0 kPa Less
최대 조향 작동 압력 6556.0 psi 45200.0 kPa Less

유압 제어장치 - 펌프

리퍼 실린더 흐름 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
리프트 실린더 흐름 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
앵글 실린더 흐름 - VPAT 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
틸트 실린더 흐름 23.8 gal/min 90.0 l/min Less
펌프 출력 - 작동기구 33.5 gal/min 127.0 l/min Less
펌프 출력 - 조향 36.2 gal/min 137.0 l/min Less

D6N 표준 장비

동력전달장치
  • C7.1 Cat ACERT 디젤 엔진
  • 후처리(DPF 및 SCR) 디젤 배기 유체 방식의 Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 인증 엔진
  • 자동 벨트 인장장치가 있는 단일 폴리-V 벨트
  • 글로 플러그 시동 보조장치
  • 출력 저하 없이 3,000미터 고도에서 작동 가능
  • 엔진 구동 점성 클러치 팬(가변 제어식 팬 속도)
  • 알루미늄 바 플레이트 냉각 계통(라디에이터, 동력전달장치, 애프터쿨러, 차동 조향)
  • 에어클리너, 먼지 이젝터 장착 통합 프리클리너
  • 전기식 리프트/연료 공급 펌프
  • 잠금 클러치 토크 컨버터가 있는 3단 유성기어 동력 변환 변속기
  • 고급 자동 변속(EAS, Enhanced Auto Shift)
  • 무한 지면 속도 조정(GSA, Ground Speed Adjustment)
  • 변속 관리: - 자동 방향 및 하향 변속 - 스로틀 제어, 부하 보정
  • 프로그램식/선택식 양방향 변속
  • 차동 조향
  • 엔진 공회전 차단
  • 자동 엔진 속도 제어
  • 수명 연장 냉각수

동력 및 성능

운전자 환경

통합 기술

배기가스 배출 기술

작업에 적합한 장비 장착

안전

친환경성

특수 장비 구성

서비스성 및 고객 지원