D5R2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
플라이휠 동력 153.0 HP 114.0 kW Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 5.31 인치 135.0 mm Less
배기량 433.27 세제곱인치 7.1 l Less
*2,200rpm에서의 정격 출력 *2,200rpm에서의 정격 출력 Less
배기가스 배출 중국 Nonroad III 배기가스 배출 표준 및 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 중국 Nonroad III 배기가스 배출 표준 및 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396 187.0 HP 139.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) 189.0 HP 139.0 kW Less
엔진 출력(최대) - SAE J1995 189.0 HP 141.0 kW Less
정미 출력(정격)* - ISO 9249/SAE J1349 153.0 HP 114.0 kW Less
정미 출력(정격)* - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less
정미 출력(최대) - ISO 9249/SAE J1349 174.0 HP 130.0 kW Less
정미 출력(최대) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 177.0 HP 130.0 kW Less

변속기

1.0단 전진 2.1 mile/h 3.3 km/h Less
2.0단 전진 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
3.0단 전진 6.3 mile/h 10.1 km/h Less
1.0단 후진 2.6 mile/h 4.2 km/h Less
2.0단 후진 4.5 mile/h 7.3 km/h Less
3.0단 후진 7.8 mile/h 12.5 km/h Less
1.5단 전진* 2.6 mile/h 4.2 km/h Less
2.5단 전진* 4.5 mile/h 7.3 km/h Less
1.5단 후진* 3.2 mile/h 5.2 km/h Less
2.5단 후진* 4.5 mile/h 7.3 km/h Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 79.0 갤런 299.0 l Less
냉각 계통 7.93 갤런 30.0 l Less
엔진 크랭크케이스 4.1 갤런 15.5 l Less
동력전달장치 42.27 갤런 160.0 l Less
최종 드라이브(각각) 1.85 갤런 7.0 l Less
유압 탱크 7.8 갤런 29.5 l Less

중량

작동 중량 35345.0 lb 16032.0 kg Less
선적 - D5R2 LGP(VPAT) 37476.0 lb 16999.0 kg Less
선적 - D5R2 XL(A) 33843.0 lb 15351.0 kg Less
선적 - D5R2 XL(SU) 30560.0 lb 13862.0 kg Less
선적 - D5R2 XL(VPAT) 32439.0 lb 14714.0 kg Less
작동 - D5R2 LGP(VPAT) 40794.0 lb 18504.0 kg Less
작동 - D5R2 XL(A) 37485.0 lb 17003.0 kg Less
작동 - D5R2 XL(SU) 35536.0 lb 16119.0 kg Less
작동 - D5R2 XL(VPAT) 35345.0 lb 16032.0 kg Less

블레이드

A XL - 용량(SAE J1265) 4.2 yd³ 3.18 m³ Less
A XL - 폭 164.0 인치 4165.0 mm Less
SU XL - 용량(SAE J1265) 5.6 yd³ 4.28 m³ Less
SU XL - 폭 124.2 인치 3154.0 mm Less
VPAT LGP - 용량(SAE J1265) 4.1 yd³ 3.16 m³ Less
VPAT LGP - 폭 160.6 인치 4080.0 mm Less
VPAT XL - 용량(SAE J1265) 4.2 yd³ 3.18 m³ Less
VPAT XL - 폭 128.8 인치 3272.0 mm Less

치수 - 근사치: LGP

견인바 높이(그라우저 팁에서 U자형 고리의 중앙까지) 24.4 인치 621.0 mm Less
그라우저 바 높이 2.6 인치 66.0 mm Less
기본 트랙터 길이 137.0 인치 3480.0 mm Less
다음 어탯치먼트 장착 상태: 다중 생크 리퍼(지면의 팁) 48.4 인치 1230.0 mm Less
다음 어탯치먼트 장착 상태: 후방 견인바 7.6 인치 192.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - ROPS(운전실 또는 캐노피)까지 121.5 인치 3086.0 mm Less
장비 높이(그라우저 팁부터) - 배기통까지 117.3 인치 2979.0 mm Less
지면 상의 트랙 길이 102.8 인치 2611.0 mm Less
지상고 15.5 인치 394.0 mm Less
트랙터 게이지 74.4 인치 1890.0 mm Less
트랙터 폭 - 트러니언 상부 103.9 인치 2640.0 mm Less
트랙터 폭 - 트러니언 제외(표준 슈 폭) 98.0 인치 2490.0 mm Less
다음 어탯치먼트 장착 상태: SU - 블레이드 해당 사항 없음 해당 사항 없음 Less
다음 어탯치먼트 장착 상태: VPAT - 블레이드(직선/기울어진 25도) 49.2 인치 1249.0 mm Less

치수 - 근사치: XL

다음 어탯치먼트 장착 상태: A - 블레이드(직선/기울어진 25도) 1,450mm, 2,303mm(57.1인치/90.7인치) 1,450mm, 2,303mm(57.1인치/90.7인치) Less
다음 어탯치먼트 장착 상태: SU - 블레이드 60.9 인치 1546.0 mm Less
다음 어탯치먼트 장착 상태: VPAT - 블레이드(직선/기울어진 25도) 1,343mm/1,965mm(52.9인치/77.4) 1,343mm/1,965mm(52.9인치/77.4) Less

주요 특징

작업을 효율적이고 효과적으로 완수할 수 있도록 해주는 이점을 제공합니다.

간편한 작동

  • 통합형 전복 보호 구조물(ROPS, Roll-over Protection Structure) 및 15° 오프셋 시트가 장착된 업데이트된 운전실은 전방향 시야를 개선해주므로 안전과 생산성이 향상됩니다.
  • 더 깨끗한 작업 환경을 위해 먼지가 들어가지 않게 하는 향상된 운전실 가압과 함께 조용한 실내를 제공합니다.
  • 기기 패널이 재설계되어 판독이 쉬워졌습니다.
  • 방향/기어 선택을 위한 단일 트위스트 틸러 제어장치를 통해 작동이 쉬워졌으며 운전자가 좁은 공간에서도 더욱 정밀하게 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 파일럿 유압식 작동기구 제어장치는 레버를 수월하게 조작할 수 있어 세미 유니버셜(SU) 및 앵글(A) 블레이드가 장착된 장비를 보다 일관성 있고 정밀하며 응답성이 우수하게 작동할 수 있습니다.
  • 전기 유압식 제어장치가 장착된 새로운 VPAT(Variable Power Angle Tilt, 가변 파워 앵글 틸트) 블레이드(2016년 중반에 구매 가능)를 사용하면 리프트, 각도 및 틸트를 유압식으로 조정할 수 있어 보다 정밀한 제어가 가능합니다. VPAT 블레이드는 다기능성이 더욱 뛰어나며 편리한 운송을 위해 각도를 조정할 수 있습니다
  • 전기 제어식 유성기어 동력 변환 변속기를 통해 매끄러운 변속이 가능합니다.
  • 자동 변속 모드 선택사양에서는 2가지 추가 기어 속도가 제공되며, 부하에 따라 장비가 가장 효율적인 기어로 자동으로 하향 변속될 수 있습니다. 연료 절감 및 생산성 향상에 도움이 됩니다.
  • 양방향 제어장치 선택사양을 통해 다이얼로 사전 선택한 전진/후진 기어를 선택할 수 있어 운전자의 수고를 덜고 효율을 높일 수 있습니다.

성능

  • Cat® 7.1 ACERT™ 엔진은 단단한 대상을 통과할 때 필요한 출력을 제공합니다.
  • 차동 조향으로 한 트랙의 속도는 높이면서 다른 쪽 트랙은 속도를 낮출 수 있어 블레이드에 최대로 적재되어 있는 상태에서도 회전력이 탁월합니다.
  • 2펌프 유압 계통이 있어 동시 블레이드 응답 및 조향 성능을 모두 신뢰할 수 있습니다. 따라서 보다 정밀한 조작이 가능하므로 좁은 공간에서 작업하거나 개간 작업 시 특히 유용합니다.
  • 가변 용량형 피스톤 펌프가 장착된 부하 감지 유압장치는 유압 출력을 지속적으로 조정해 효율을 극대화합니다.
  • 핀 간격이 넓은 더 커진 팬과 업데이트된 알루미늄 바 플레이트 냉각 계통은 온도가 높은 상황에서 이전 모델보다 더욱 우수한 냉각 성능을 제공하므로 더 효율적입니다.
  • 임업, 매립 및 혹한기용 장비 구성은 특히 험난한 환경에서도 사용할 수 있도록 추가 기능과 보호를 제공합니다.

내구성

  • Caterpillar의 상향식 스프로킷 설계는 최종 드라이브를 지면에서 발생한 충격으로부터 격리합니다.
  • 상황과 작업에 맞게 XL 또는 LGP 구성 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 중부하 작업용 또는 SystemOne™ 차대를 선택해 작업에 맞게 최적화할 수 있습니다.
  • WIF(Water-in-Fuel) 센서가 장착된 고효율 연료 필터는 연료 계통에 견고함을 더합니다.
  • 연료 계통에 B20(바이오디젤 연료)를 사용할 수 있습니다.
  • LED 라이트는 더욱 우수한 성능과 내구성을 제공합니다.

서비스성

  • 이제 에어컨 콘덴서가 운전실 뒷면 외부에 장착되므로 시스템 성능이 개선될 뿐 아니라 엔진 냉각 및 서비스성도 향상됩니다.
  • 그룹화된 서비스 지점, 투시 게이지 및 편리한 엔진실 접근과 같은 특징 덕분에 일상 정비가 더욱 빠르고 편리해집니다.
  • 고속 오일 교환 계통 선택사양을 통해 오염 없이 빠르게 엔진 및 동력전달장치 오일을 교체할 수 있습니다.
  • Product Link™/VisionLink®를 통한 원격 모니터링으로 장비의 수익성을 향상시키고 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.*
  • Certified Rebuild* 및 Remanufacturing* 선택사양은 전체 수명 동안 소유 및 운용 비용을 절감할 수 있도록 해줍니다.
* 일부 지역에서는 제공되지 않습니다. Cat 특약점에 문의하십시오.