D6T

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

새로운 D6T 도저로 고효율 도징이 쉬워집니다. 부드러운 전환이 가능한 완전 자동 4단 속도 Cat® 변속기가 지속적으로 작업용 동력전달장치를 최적화합니다. 내구성, 출력 또는 생산성 저하 없이 연료를 절감하고 운전자의 수고를 덜어줍니다. 또한, 작업 현장의 요구에 맞는 다양한 Cat Connect GRADE 기술로 더욱 스마트하게 작업하십시오.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
플라이휠 동력 215.0 HP 161.0 kW Less
배기량 567.0 세제곱인치 9.3 l Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final Less
빌드 번호 19 19 Less
정미 출력(정격) – 2,200rpm: ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
정미 출력(정격) – 2,200rpm: ISO 9249/SAE J1349(DIN) 218.0 HP 160.0 kW Less
정미 출력(최대) – 1,200rpm: ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
정미 출력(최대) – 1,200rpm: ISO 9249/SAE J1349(DIN) 248.0 HP 182.0 kW Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 97.2 갤런 368.0 l Less
DEF 탱크 4.5 갤런 17.1 l Less

무게

작동 무게 47139.0 lb 21382.0 kg Less

작동 무게

작동 무게에는 블레이드, 윤활제, 냉각수, 가득 찬 연료 탱크, 표준 트랙, ROPS/FOPS 운전실, 견인바 및 운전자가 포함됩니다. 작동 무게에는 블레이드, 윤활제, 냉각수, 가득 찬 연료 탱크, 표준 트랙, ROPS/FOPS 운전실, 견인바 및 운전자가 포함됩니다. Less
LGP S 51366.0 lb 23299.0 kg Less
XL SU 47139.0 lb 21382.0 kg Less
XL VPAT 53043.0 lb 24060.0 kg Less
XL 미세 정지 작업 49935.0 lb 22650.0 kg Less
XW SU 48910.0 lb 22185.0 kg Less
XW VPAT 54046.0 lb 24515.0 kg Less
접이식 블레이드 포함 XW VPAT 58852.0 lb 26695.0 kg Less
좁은 XL 49780.0 lb 22580.0 kg Less
LGP VPAT 54527.0 lb 24733.0 kg Less
접이식 블레이드 포함 LGP VPAT 59333.0 lb 26913.0 kg Less

블레이드 – 폭

6 S – LGP 4.96 yd³ 3.79 m³ Less
6 SU – XL 7.26 yd³ 5.55 m³ Less
6 SU – XW 7.38 yd³ 5.64 m³ Less
6 SU – 좁은 XL* 6.47 yd³ 4.95 m³ Less
6 VPAT – LGP 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 VPAT – LGP 접이식 7.83 yd³ 5.99 m³ Less
6 VPAT – XL 6.07 yd³ 4.64 m³ Less
6 VPAT – XW 6.57 yd³ 5.02 m³ Less
6 VPAT – XW 접이식 7.83 yd³ 5.99 m³ Less

치수 – XL

주 (1) (1) 지면에서 측정한 높이입니다. 단단한 표면에서는 전체 치수에 그라우저 높이를 추가합니다. 3D 안테나를 사용하는 Cat GRADE가 장착된 경우 전체 장비 높이는 약 82mm가 늘어납니다. (1) 지면에서 측정한 높이입니다. 단단한 표면에서는 전체 치수에 그라우저 높이를 추가합니다. 3D 안테나를 사용하는 Cat GRADE가 장착된 경우 전체 장비 높이는 약 82mm가 늘어납니다. Less
주 (2) (2) 견인바의 경우 218mm가 추가됩니다. 짧은 트랙 롤러 프레임 및 긴 트랙 롤러 프레임 장비에 장착된 리퍼의 경우 각각 1,387mm/1,291mm가 추가됩니다. (2) 견인바의 경우 218mm가 추가됩니다. 짧은 트랙 롤러 프레임 및 긴 트랙 롤러 프레임 장비에 장착된 리퍼의 경우 각각 1,387mm/1,291mm가 추가됩니다. Less
주 (3) (3) 상기 모든 치수는 중부하 작업 차대를 포함합니다. SU 블레이드가 장착된 XL 및 XW, S 블레이드가 장착된 LGP. 별도의 명시가 없는 한 후방 어탯치먼트가 장착되지 않습니다. ISO 16754에 따라 계산이 이루어집니다. (3) 상기 모든 치수는 중부하 작업 차대를 포함합니다. SU 블레이드가 장착된 XL 및 XW, S 블레이드가 장착된 LGP. 별도의 명시가 없는 한 후방 어탯치먼트가 장착되지 않습니다. ISO 16754에 따라 계산이 이루어집니다. Less

치수 - LGP

Product Link 안테나까지의 장비 높이(1) 10.67 ft 3253.0 mm Less
기본 트랙터 길이(2) 13.81 ft 4210.0 mm Less
지면 압력(ISO 16754)(3) 8.7 psi 59.7 kPa Less
지면상의 트랙 길이 9.23 ft 2814.0 mm Less
지상고 14.8 인치 375.0 mm Less
트러니언 제외 트랙터 폭(표준 트랙) 8.01 ft 2440.0 mm Less

성능

  • 새로운 완전 자동 4단 잠금 클러치 변속기는 운전자 조작 없이 작업을 위한 기어 및 엔진 속도를 지속적으로 최적화합니다.
  • 매우 부드러운 변속을 위해 1단과 2단 사이에 기어를 추가하고 매끄러운 잠금 클러치 결속을 보강했습니다.
  • 거친 흙에서도 부하 변경을 통해 지면으로 출력을 유지할 수 있습니다.
  • 최대 2.5% 더 뛰어난 생산성 – 시간당 자재 운반량이 증가합니다.*
  • 더 빠른 작동 기구 응답 속도*, 특히 GRADE 기술을 사용할 경우 응답 속도가 더 빨라집니다.
  • 중부하 도징 작업에 필요한 강력한 추진력과 마무리 정지 작업에 필요한 미동 제어 성능과 같은 뛰어난 다기능성을 제공합니다. 모든 기능을 갖춘 장비로서 운송 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다.
*비교 대상은 이전 모델입니다.

효율

  • 성능을 저하시키지 않고도 상시 자동 전환 기능이 연료 효율성을 크게 개선하고 운전자의 수고를 덜어줍니다.
  • 최대 20% 더 뛰어난 연료 효율성* – 경부하 마무리 정지 작업의 경우 30%까지 향상됩니다.
  • 친환경성: 연료 절감을 통해 이산화탄소 방출을 연평균 대략 16.6 미터톤 감소시킵니다.
*비교 대상은 이전 모델입니다.

Cat Connect 기술

  • Slope Assist(표준)를 사용한 Cat GRADE로 설정된 블레이드 구배를 자동으로 관리하십시오. 표면 품질은 향상시키고 운전자의 수고를 덜어주며 작업을 더 신속하게 마무리합니다. 추가 하드웨어가 필요 없습니다.
  • 도징 작업 또는 마무리 정지 작업 수행 시 Cat GRADE with 3D(선택사양)를 사용하여 더 효과적으로 3D 디자인 도면을 활용하십시오. 공장 통합형 경사면 제어 계통은 블레이드 마스트와 케이블이 필요 없는 운전실 지붕 장착 GNSS 안테나를 포함합니다. 생산성을 높이는 AutoCarry™가 포함됩니다.
  • 다기능의 확장 가능한 Cat AccuGrade™(선택사양)는 특약점 장착 경사면 제어 계통입니다. 레이저, GNSS(Global Navigation Satellite System, 글로벌 내비게이션 위성 계통) 또는 UTS(Universal Total Station, 범용 토털 스테이션) 중에서 선택 가능하므로 작업 조건에 맞는 적정 수준의 정밀도를 달성합니다.
  • AccuGrade Ready Option(ARO)(선택사양)으로 AccuGrade 계통을 쉽게 설치할 수 있도록 도저를 공장에서 장착하십시오.
  • Product Link™*/VisionLink® 원격 모니터링 기능으로 장비의 수익성을 향상시키고 보다 효율적으로 관리하십시오.

간편한 작동

  • 멈춤쇠 섬 롤러를 통해 많이(반기어) 또는 조금씩(1/10 기어) 증가하도록 지면 속도를 쉽게 변경할 수 있습니다.
  • 신형 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display)를 사용하면 장비 데이터, 설정 메뉴, 경사면 제어 데이터를 더 편리하게 운전자 정면에서 확인할 수 있습니다.
  • 디스플레이로 코딩된 시동과 운전자 프로필을 사용할 수 있습니다.
  • 업데이트된 작동기구 조이스틱으로 블레이드 피드백이 향상되었습니다.
  • 새로운 하이 리프트, 멀티 생크 리퍼와 함께 지상고가 커지고 침투력이 향상되었습니다.
  • D6T XL의 좁은 블레이드/푸시 암, 또는 XW/LGP VPAT 트랙터의 접이식 블레이드로 운송이 더 편리해집니다.