D6K

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

새로운 Cat® D6K 도저는 동급 최강의 연료 효율과 강력한 정밀성을 결합하여 다양한 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 이 다기능성 불도저는 안정적인 동력전달장치와 마무리 정지 작업에 최적화된 전체 설계를 특징으로 합니다. 또한 정지 작업의 생산성을 더욱 향상시키기 위해 Slope Assist™를 사용한 새로운 Cat GRADE와 같은 기술 선택사양을 선택하면 더 짧은 시간에 더 많은 작업을 훌륭하게 수행할 수 있습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Flywheel Power 130.0 HP 97.0 kW Less
배기가스 배출 중국 비도로용 Stage III 및 미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA와 동등 수준의 배기가스 배출 표준 충족 중국 비도로용 Stage III 및 미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA와 동등 수준의 배기가스 배출 표준 충족 Less
엔진 출력 – 2,000rpm - ISO 14396 157.0 HP 117.0 kW Less
정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249 130.0 HP 97.0 kW Less
엔진 출력 – 2,000rpm - ISO 14396(DIN) 159.0 HP 117.0 kW Less
정미 출력 - 2,200rpm - SAE J1349 128.0 HP 95.0 kW Less
정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249(DIN) 132.0 HP 97.0 kW Less

서비스 재보충 용량

연료 탱크 69.0 갤런 260.0 l Less
냉각 계통 7.9 갤런 30.0 l Less
엔진 크랭크케이스 4.8 갤런 18.0 l Less
유압 탱크 16.9 갤런 64.0 l Less

중량

작동 무게 31600.0 lb 14350.0 kg Less
작동 무게 - XL 29800.0 lb 13500.0 kg Less
작동 무게 - LGP 31600.0 lb 14350.0 kg Less
중부하 작업용 트랙 포함 무게 중부하 작업용 트랙 포함 무게 Less

치수 – XL

지면상의 트랙 길이 104.0 인치 2645.0 mm Less

변속기 - 주행 속도

변속기 유형 하이드로스테틱 하이드로스테틱 Less
후진 0-10km/h(0-6.2mph) 0-10km/h(0-6.2mph) Less
전진 0-10km/h(0-6.2mph) 0-10km/h(0-6.2mph) Less

서비스 보충 용량

최종 드라이브(각 XL 및 LGP) 4.9 갤런 18.5 l Less

성능

  • Cat C7.1 ACERT™ 엔진은 안정적인 전력과 동급 최강의 연료 효율을 제공합니다.
  • 최적화된 차대, 8개의 하부 롤러와 2개의 캐리어 롤러로 보다 부드러운 승차감과 뛰어난 마무리 정지 작업 성과를 제공합니다.
  • 광폭 블레이드는 더 적은 단계 수로 더 많은 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
  • 선택사양인 견인력 제어장치로 열악한 지반 또는 진흙이 있는 조건에서 트랙 미끄러짐이 줄어듭니다.
  • VPAT(Variable Pitch Angle Tilt, 가변 피치 앵글 틸트) 블레이드로 다기능성이 향상되었으며 더 간단한 조정이 가능합니다.

효율

  • 에코 모드는 엔진 속도를 최적화하면서 지면 속도를 유지하여 마무리 정지 작업 같은 가벼운 블레이드 부하 작업에서 연료가 최대 18% 절약됩니다.
  • 자동 엔진 속도 제어를 통해 공회전할 때 엔진 속도를 감소시켜 추가로 연료를 절약합니다.
  • 엔진 공회전 차단 타이머는 미리 설정된 공회전 시간이 경과하면 장비를 차단하여 연료를 절감하고 공회전 규정을 충족합니다.

간편한 작동

  • 전기 유압식 제어장치는 민감도 조절 기능이 있어 직관적이고 정밀합니다.
  • 신형 액정 표시장치(LCD, Liquid Crystal Display)를 사용하면 장비 데이터, 설정 메뉴를 더 편리하게 운전자 정면에서 확인할 수 있습니다. 선택사양인 후방 시야 카메라를 위한 표시장치를 지원하므로 추가 모니터가 필요하지 않습니다.
  • 그룹화된 서비스 지점 및 진단 지점으로 정비가 용이합니다.
  • 1차 연료 필터/수분 분리기에 지면에서 편리하게 접근할 수 있습니다.
  • 블레이드를 탈착하지 않고 편리하게 운송할 수 있습니다.
  • 접이식 블레이드 선택사양도 있습니다.

Cat Connect 기술

  • 정지 작업의 생산성을 더욱 향상시키기 위해 다양한 GREADE 기술 선택사양을 선택하여 더 짧은 시간에 더 많은 작업을 훌륭하게 수행하십시오.
  • Slope Assist를 사용한 Cat GRADE로 설정된 블레이드 메인폴/횡단 구배를 자동으로 관리하십시오. 표면 품질은 향상시키고 운전자의 수고를 덜어주며 작업을 더 신속하게 마무리합니다. 외부 하드웨어 또는 GPS 신호가 필요 없습니다.
  • 생산적인 도징 작업 또는 마무리 정지 작업 수행 시 Cat GRADE with 3D를 사용하여 더 효과적으로 3D 디자인 도면을 활용하십시오.* 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통은 블레이드 마스트와 케이블이 필요 없는 운전실 지붕 장착 GNSS 안테나를 포함합니다.
  • 전자 유압식 제어장치와 함께 작동하는 Cat Stable Blade는 우수한 마무리 정지 작업을 보다 빠르고 수월하게 완료할 수 있도록 운전자의 블레이드 제어 입력을 보완합니다.
  • Cat Slope Indicate는 장비 횡단 구배 및 전/후 방향을 기본 모니터에 표시하여 운전자가 경사에서 더욱 정확하게 작업하는 데 도움이 됩니다.
  • 다기능의 확장 가능한 Cat AccuGrade™는 특약점 장착 경사면 제어 계통입니다. 레이저, GNSS(Global Navigation Satellite System, 글로벌 내비게이션 위성 계통) 또는 UTS(Universal Total Station, 범용 토털 스테이션) 중에서 선택 가능하므로 작업 조건에 맞는 적정 수준의 정밀도를 달성합니다.
  • AccuGrade Ready Option(ARO)으로 AccuGrade 계통을 쉽게 설치할 수 있도록 도저를 공장에서 장착하십시오.
  • Product Link™*/VisionLink® 원격 모니터링 기능으로 장비의 수익성을 향상시키고 보다 효율적으로 관리하십시오.
*가용성에 대한 정보는 Cat 특약점에 문의하십시오.