중형 도저 D4 현명함, 효율성, 견고함

기능 살펴보기

새로운 이름, 동일한 최고의 성능
성능 및 생산성
생산성을 높여주는 기술
최상의 등급 달성
작동 용이성
가동 시간이 중요하기 때문에

다음에 대한 제품 사양 D4

엔진

서비스 보충 용량

중량

블레이드

VPAT

LGP VPAT

블레이드 - 폭

블레이드 - 용량

에어컨 계통

D4 표준 장비

동력전달장치

  • Cat C4.4 디젤 엔진 터보차징
  • – Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) – 후처리 기능 장착 인증 엔진
  • 애프터쿨러, 공랭식(ATAAC)
  • 글로 플러그 시동 보조장치
  • 3,000m 고도까지 출력 저하 없는 작동 성능
  • 유압 구동 변속 팬
  • 알루미늄 바 플레이트 냉각 계통(라디에이터, 동력전달장치, 애프터쿨러)
  • 통합 프리클리너, 먼지 이젝터 및 언더후드 흡기가 있는 에어클리너
  • 이중 경로, 전자 제어장치, 폐루프 하이드로스테틱 변속기
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료/수분 분리기
  • 자동 견인력 제어장치
  • 프로그램식/선택 가능한 양방향 속도 제어장치
  • 엔진 공회전 차단
  • 자동 엔진 속도 제어

기술 제품

  • Slope Assist를 사용한 Cat GRADE
  • Cat 안정적인 블레이드
  • Cat Slope Indicate
  • Product Link 지원 이동통신 또는 위성(일부 지역에서는 Product Link 라이센스가 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.)

차대

  • Cat 마모 또는 중부하 작업용 차대
  • Cat 마모와 스프로킷 중앙 트레드 아이들러, HD 표준 아이들러
  • 영구 윤활 처리된 트랙 롤러(8) 및 아이들러
  • 캐리어 롤러(2)
  • 유압식 트랙 조정기
  • 보호대, 전방 및 후방 보호
  • 교체식 스프로킷 림 세그먼트

유압장치

  • 밸브 유압장치 3개
  • 부하 감지식 유압장치

전기

  • 경적
  • 백업 알람
  • 12V 컨버터, 10A
  • 진단 커넥터
  • 배터리, 중부하 작업용, 무정비, 900CCA
  • 통합 조명(전방 4개, 후방 2개)
  • 100Amp 교류 발전기(24볼트)
  • 24V 전기식 시동장치

운전자 환경

  • ROPS/FOPS 운전실
  • 자동 온도 제어장치가 장착된 통합 A/C
  • 후방 시야 카메라
  • 운전실용 시트, 에어 서스펜션, 직물
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 푸트 패드, 대시보드
  • 컬러 그래픽 178mm(7인치)
  • 주행 속도 제한장치, 전자식
  • 엔진 RPM 및 기어 디스플레이
  • 시간 기록계, 전자식
  • 엔진 에어클리너 서비스 지시계, 전자식
  • WIF(Water-in-Fuel) 지시계, 전자식
  • 스로틀 스위치, 회전식
  • 에코 모드
  • 제어장치, 시트 장착형, 앞/뒤 조절식
  • 팔걸이, 조절식
  • 거울, 후방 시야, 실내
  • 감속 및 제동 기능이 결합된 단일 페달
  • 독립적인 전진/후진 속도 설정
  • 출력 포트, 12볼트
  • 옷걸이
  • 보관함 구조
  • 컵 홀더
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용
  • 간헐식 와이퍼
  • 12V 라디오 지원(플러그 앤 플레이)

유체

  • 부동액 냉각수(-37C/-34.6F)
  • 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비

  • C자형 프레임, 변동 피치 링크, 유압 실린더 및 라인
  • 엔진 엔클로저
  • 힌지형 라디에이터 루버 그릴
  • 회전식 라디에이터 팬
  • 앞 당김장치
  • 견고한 견인바
  • 파손 방지
  • 에콜로지 배출장치(엔진, 동력전달장치 및 작동기구 오일, 엔진 냉각수)
  • 정기 오일 샘플 채취(SOS) 포트(엔진, 동력전달장치 및 작동기구 오일)
  • 중부하 작업용 크랭크케이스 보호대

지침

  • 경고 개요도, ANSI는 미국 내의 장비에만 포함되어 있습니다.

D4 선택사양 장비

동력전달장치

  • 팬, 수요, 역회전

차대

  • Cat 마모
  • 중부하 작업
  • LGP, Cat 마모
  • LGP, 중부하 작업

트랙(40개 섹션)

  • 트랙 쌍, Cat 마모: 510mm(20인치) 보통 서비스, 510mm(20인치) 극한 서비스, 560mm(22인치) 보통 서비스, 560mm(22인치) 극한 서비스
  • 트랙 쌍, 중부하 작업: 510mm(20인치), 극한 서비스, 560mm(22인치), 극한 서비스
  • 트랙 쌍, LGP, Cat 마모: 760mm(30인치), 보통 서비스, 760mm(30인치), 극한 서비스
  • 트랙 쌍, LGP, 중부하 작업: 760mm(30인치), 극한 서비스, 760mm(30인치), 자가 청소식

트랙 가이드 보호대

  • 보호대, 트랙 가이드, 중앙
  • 보호대, 트랙 가이드, 전방/후방
  • 보호대, 트랙 가이드, 전체 길이

운전자 환경

  • 운전실, 편의장비 패키지
  • 운전실, 편의장비 패키지, 중부하 작업
  • 열선식 조이스틱 핸들과 열선식 환기 가능 서스펜션 시트
  • 라디오, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

유압장치

  • 유압 오일, 바이오

보호대 및 보호

  • 운전실, 보호 패키지
  • 스크린, 후방
  • 보호 패키지, 표준
  • 보호 패키지, 전방
  • 보호 패키지, 중부하 작업

블레이드

  • 블레이드, 3,196mm(126인치) ARO
  • 블레이드, 3,196mm(126인치) 접이식 ARO
  • 블레이드, 3,684mm(145인치) ARO LGP
  • 블레이드, 3,684mm(145인치) 접이식 ARO LGP
  • 기계식 블레이드 피치
  • 블레이드 파워 피치

후방 어탯치먼트

  • 견인바
  • 리퍼, 직선형 이빨
  • 리퍼, 곡선형 이빨
  • 카운터웨이트, 후방
  • 카운터웨이트, 보조 슬래브

후방 어탯치먼트 제어장치

  • 리퍼 제어장치
  • 윈치 제어장치
  • 리퍼 및 윈치 제어장치
  • 리퍼 및 파워 피치 제어장치
  • 리퍼, 윈치 및 파워 피치 제어장치

기술 제품

  • 어탯치먼트 지원 선택사양
  • Cat GRADE with 3D
  • Product Link 이동통신
  • Product Link 위성
  • Product Link 이동통신 및 위성

연료 계통

  • 연료 탱크, 급속 주유 및 보충 지원

기상 패키지 및 시동장치

  • 혹한기 패키지, 120V
  • 혹한기 패키지, 240V
  • 전기 절연 브리더
  • 시동장치 표준
  • 시동장치 고속, 저온

유체

  • 부동액, -50C(-58F)

전기

  • 경광등, 회전

현장 장착 어탯치먼트

  • 윈치 및 도삭기: 변속 PA50 윈치, 롤러 3개 도삭기, 4차 롤러용 변환 키트, 윈치 단계

정비 및 관련 어탯치먼트

  • 셔블 홀더
  • 연료 펌프, 보충
  • 오일 교환 계통, 고속

D4이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 도저용 Cat GRADE with 3D

    도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

  • 도저용 Cat Grade with Slope Assist

    Cat GRADE with Slope Assist를 통해 도저가 하는 모든 작업을 더욱 빠르고 쉽게 진행할 수 있습니다. 이 계통이 블레이드 각도를 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다. 기지국, GPS 또는 레이저가 필요하지 않으며, 추가 하드웨어 또는 소프트웨어를 구입할 필요가 없습니다. 공장에서 통합되어 바로 작업에 투입할 수 있습니다.

도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.

Cat GRADE with Slope Assist를 통해 도저가 하는 모든 작업을 더욱 빠르고 쉽게 진행할 수 있습니다. 이 계통이 블레이드 각도를 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다. 기지국, GPS 또는 레이저가 필요하지 않으며, 추가 하드웨어 또는 소프트웨어를 구입할 필요가 없습니다. 공장에서 통합되어 바로 작업에 투입할 수 있습니다.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0) API

    텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

다음에 대한 현재 혜택 확인  D4

더 많은 혜택 보기