개요
최상의 정지 작업 성능
D4 도저는 동급 최강의 연료 효율과 강력한 동력과 정밀성을 겸비하여 다양한 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 균형 잡힌 설계와 Cat GRADE with Slope Assist™ 및 Cat GRADE with 3D 같은 기술을 지원하기 때문에 마무리 정지 작업에 이상적인 트랙터입니다.
D4 도저는 동급 최강의 연료 효율과 강력한 동력과 정밀성을 겸비하여 다양한 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 균형 잡힌 설계와 Cat GRADE with Slope Assist™ 및 Cat GRADE with 3D 같은 기술을 지원하기 때문에 마무리 정지 작업에 이상적인 트랙터입니다.
Slope Assist를 사용하는 Cat GRADE와 Cat GRADE with 3D와 같이 기본 장착된 기술로 생산성을 높이십시오.
에코 모드는 엔진 및 지면 속도를 최적화하여 연료 사용을 줄여줍니다.
부드러운 승차감과 최적의 마무리 정지 작업 성능을 고려하여 차대를 설계했습니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
| 출력 - 정미 | 130 hp 97 kW |
| 정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249 | 130 hp 97 kW |
| 정미 출력 - 2,200rpm - SAE J1349 | 128 hp 95 kW |
| 배기가스 배출 | 브라질 MAR-1 및 중국 비도로용 Stage III(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등) 브라질 MAR-1 및 중국 비도로용 Stage III(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등) |
| 작동 무게 | 31600 lb 14350 kg |
| 연료 탱크 | 69 gal (US) 260 l |
| 작동 무게 | 29800 lb 13,500 kg |
| 지면 압력 | 6 psi 40 kPa |
| 블레이드 용량 | 4 yd³ 3 m³ |
| 작동 무게 | 31600 lb 14350 kg |
| 지면 압력 | 4 psi 31 kPa |
| 블레이드 용량 | 5 yd³ 4 m³ |
| 주 | 중부하 작업용 트랙을 포함한 중량 중부하 작업용 트랙을 포함한 중량 |
| VPAT | 10 ft 3196 mm |
| VPAT LGP | 12 ft 3682 mm |
| 주 | *ISO 9246 *ISO 9246 |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.
도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교