개요
D8의 강력한 힘을 XE 라인업으로
Cat® D8 XE 도저의 토공 작업 성능을 경험해 보십시오. 전기 구동 동력전달장치는 연료 절감 효과를 제공하고 생산성을 극대화합니다. 차세대 운전실에는 도징 효율을 극대화하는 동시에 반복 작업을 자동화하는 기술이 탑재되어 있습니다. 토사 또는 쓰레기 밀기, 리핑, 메우기 등 D8 XE는 모든 작업을 처리할 수 있습니다.
Cat® D8 XE 도저의 토공 작업 성능을 경험해 보십시오. 전기 구동 동력전달장치는 연료 절감 효과를 제공하고 생산성을 극대화합니다. 차세대 운전실에는 도징 효율을 극대화하는 동시에 반복 작업을 자동화하는 기술이 탑재되어 있습니다. 토사 또는 쓰레기 밀기, 리핑, 메우기 등 D8 XE는 모든 작업을 처리할 수 있습니다.
전기 구동 동력전달장치는 연료 효율을 높여줄 뿐만 아니라 변속 시 토크 단절이 없으며, 락업 클러치 장비 대비 향상된 조향 성능을 제공합니다.
전기 구동의 이점에는 간편한 서비스 접근성, 전체 구동 부품 수 감소, 서비스 주기 연장, 인증된 동력전달장치 및 유압 재생 비용 최대 15% 절감이 포함됩니다. []
작업이나 현장의 필요에 맞춰 공장에서 기본 장착되는 Assist 및 Grade 옵션을 선택할 수 있습니다. Command 및 Detect 옵션을 통해 안전을 최우선으로 확보하십시오.
표시 중: 1-6 / 6
| 정미 출력 - ISO 9249 | 348 hp 259 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249(DIN) | 352 mhp 352 mhp |
| 엔진 출력 - ISO 14396 | 366 hp 273 kW |
| 엔진 출력 - ISO 14396(DIN) | 371 mhp 371 mhp |
| 엔진 모델 | Cat C15 Cat C15 |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final / EU Stage V / 한국 Stage V / 일본 2014 미국 EPA Tier 4 Final / EU Stage V / 한국 Stage V / 일본 2014 |
| 빌드 번호 | 22A 22A |
| 주(1) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 주(2) | Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용해야 하며, 호환*되는 저탄소 집약도 연료** 혼합 ULSD의 조성비는 다음과 같습니다. 디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)***는 최대 20%, 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일), GTL(기체-액체) 연료는 최대 100%. 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만, 모든 지역에서 사용이 허용되는 것은 아닙니다. **저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%로 비율이 더 높은 바이오디젤과 호환됩니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용해야 하며, 호환*되는 저탄소 집약도 연료** 혼합 ULSD의 조성비는 다음과 같습니다. 디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)***는 최대 20%, 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일), GTL(기체-액체) 연료는 최대 100%. 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. *Caterpillar 엔진은 이러한 대체 연료와 호환되지만, 모든 지역에서 사용이 허용되는 것은 아닙니다. **저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. *** 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%로 비율이 더 높은 바이오디젤과 호환됩니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의). |
| 작동 무게 | 88405 lb 40100 kg |
| 블레이드 용량 | 13.47 yd³ 10.3 m³ |
| 블레이드 | 세미 유니버설(SU) 세미 유니버설(SU) |
| 지면 압력 | 13.2 psi 91 kPa |
| 표준 슈 폭 | 24 in 610 mm |
| 동력전달장치 | 전기 구동 전기 구동 |
| 연료 탱크 | 139.5 gal (US) 528 l |
| DEF 탱크 | 8.7 gal (US) 33 l |
| 작동 무게 | 85286 lb 38685 kg |
| 블레이드 용량 | 12.95 yd³ 9.9 m³ |
| 블레이드 | LGP 세미 유니버설(SU) LGP 세미 유니버설(SU) |
| 지면 압력 | 8.05 psi 55.5 kPa |
| 표준 슈 폭 | 38.2 in 970 mm |
| 작동 무게 | 89287 lb 40500 kg |
| 블레이드 용량 | 27.73 yd³ 21.2 m³ |
| 블레이드 | SU 매립(마모 플레이트 포함) SU 매립(마모 플레이트 포함) |
| 지면 압력 | 12.33 psi 85 kPa |
| 표준 슈 폭 | 26 in 660 mm |
| 작동 무게 | 92914 lb 42145 kg |
| 블레이드 용량 | 29.04 yd³ 22.2 m³ |
| 블레이드 | LGP 세미 유니버설 매립 LGP 세미 유니버설 매립 |
| 지면 압력 | 8.77 psi 60.5 kPa |
| 표준 슈 폭 | 38.2 in 970 mm |
| 에어컨 | 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.36kg(2.99lb)의 냉매가 포함되어 있으며, CO2 배출량은 1.946미터톤(2.145톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.36kg(2.99lb)의 냉매가 포함되어 있으며, CO2 배출량은 1.946미터톤(2.145톤)에 해당합니다. |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.
도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다.
안전벨트 알림 시스템은 장비 작동 전에 운전자에게 안전벨트 착용을 지시하여 위험 요소를 줄이고 한층 더 안전한 작업 환경을 만들 수 있도록 지원합니다.
안전벨트 알림 시스템은 장비 작동 전에 운전자에게 안전벨트 착용을 지시하여 위험 요소를 줄이고 한층 더 안전한 작업 환경을 만들 수 있도록 지원합니다.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교D8 XE 도저 표준 구성
D8 XE 도저 폐기물 처리 구성
D8 XE 도저 작동 중
더미를 밀어내는 D8 XE 도저
D8 XE 작동 중 상단 뷰
토사를 밀어내는 D8 XE