엔진
엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
출력 - 정미 | 170 HP 127 kW |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final |
정미 출력 - 정격 - ISO 9249/SAE J1349 | 170 HP 127 kW |
정미 출력 - 정격 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 172 mhp 172 mhp |
빌드 번호 | 17A 17A |
주(1) | 정격 마력 / 1,770rpm 정격 마력 / 1,770rpm |
주(2) | 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, V, 일본 2014(Tier 4 Final) 및 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 초저황 디젤(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 연료만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, V, 일본 2014(Tier 4 Final) 및 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 초저황 디젤(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 연료만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. |
주(3) | Cat 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 디젤 배기 유체(DEF)는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Cat 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 디젤 배기 유체(DEF)는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. |
주(4) | 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고하십시오. 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고하십시오. |