D5K2 Tier 4 Final/Stage IV

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

D5K2 Tier 4 Final/Stage IV 표준 장비

전기
  • 교류 발전기, 12V, 120A, 중부하 작업용, 브러시리스
  • 알람, 백업
  • 배터리(2), 중부하 작업용, 무정비, 2,000CCA
  • 진단 커넥터
  • 경적, 전기식
  • 라이트, 할로겐, 전방 2개 및 후방 2개
  • 시동장치, 전기식, 12V

운전실
  • ROPS/FOPS 캐노피
  • 시트, 에어 서스펜션, 천 또는 비닐
  • 안전벨트, 자동 조절식 76mm(3인치)
  • 푸트 패드, 대시보드
  • 다음이 장착된 전자 모니터링 계통: - 엔진 냉각수 온도, 유압 오일 온도 및 연료량 게이지 - 전자식 주행 속도 제한장치 - 엔진 RPM 및 기어 표시장치 - 전자식 시간 기록계 - 전자식 엔진 에어클리너 서비스 지시계 - 전자식 WIF(Water-in-Fuel) 지시계
  • 구배 표시
  • 스로틀 스위치, 회전식
  • 에코 모드
  • 제어장치, 시트 장착형, 앞/뒤 조절식
  • 팔걸이, 조절식
  • 거울, 후방 시야, 실내
  • 감속 및 제동 기능이 결합된 단일 페달
  • 독립적인 전진/후진 속도 설정
  • 출력 포트, 12볼트
  • 옷걸이
  • 보관함 구조
  • 컵 홀더
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용

유압장치
  • 유압장치, 3 밸브
  • 부하 감지식 유압장치
  • 단일 레버, 3개의 기능 제어장치
  • 유압 펌프 및 오일
  • 안정적인 블레이드 제어장치

동력전달장치
  • Cat C4.4 ACERT 디젤 엔진, 터보차징, Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) 후처리 인증
  • 애프터쿨러, 공랭식(ATAAC)
  • 알루미늄 바 플레이트 냉각 계통(라디에이터, 동력전달장치)
  • 프리클리너, 자동 먼지 배출 및 언더후드 흡기 기능이 있는 에어클리너
  • 이중 경로, 폐루프 하이드로스테틱 변속기
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료/수분 분리기
  • 자동 견인력 제어장치

차대
  • SALT 차대
  • 7롤러 트랙 프레임
  • 트랙 롤러, 영구 윤활 처리
  • 캐리어 롤러
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 보호대, 전방 및 후방 보호
  • 마스터 링크

기타 표준 장비
  • Cat Product Link™ PL631 위성/PL641 이동통신
  • C-Frame, VPAT, 유압 실린더 및 라인
  • 잠금식 엔진 엔클로저
  • 앞 당김장치
  • 견고한 견인바
  • 에콜로지 배출장치(엔진, 동력전달장치 및 작동기구 오일, 엔진 냉각수)
  • 정기 오일 샘플 채취 포트(엔진, 동력전달장치, 작동기구 오일)
  • 도난∙파손 방지
  • 중부하 작업 크랭크케이스 보호대

부동액
  • 수명 연장 냉각수, -37°C(-35°F)

D5K2 Tier 4 Final/Stage IV 선택사양 장비

전기
  • 전방 통합형 할로겐 라이트 4개, 후방 할로겐 라이트 2개

동력전달장치
  • 드라이브, 보조
  • 장착, 윈치

차대
  • 트랙 쌍, XL: - 트랙, 510mm(20인치) MS SystemOne
  • 트랙 쌍, LGP: - 트랙, 660mm(26인치) MS SystemOne - 트랙, 762mm(30인치) MS SystemOne

운전실
  • 에어컨 장착 운전실
  • 운전실, 폴리카보네이트 창문 및 에어컨
  • 다음 중에서 에어 서스펜션 시트 선택 가능: - 열선식 제어장치가 장착된 비닐 열선식 시트 - 열선식 제어장치가 장착된 직물 열선식 시트 - 열선식 제어장치가 장착된 직물 열선/환기식 시트
  • 라디오, AM/FM, 블루투스
  • 소음 억제

개요

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
출력 - 정미 104.0 HP 77.6 kW Less
배기량 269.0 세제곱인치 4.4 l Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
엔진은 Tier 4 Final/StageIV/Japan 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 엔진은 Tier 4 Final/StageIV/Japan 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less
2,200rpm에서 정격 정미 출력 - ISO 9249/EEC 80/1269 104.0 HP 77.6 kW Less
2,200rpm에서 정격 정미 출력 - SAE J1349 104.0 HP 77.6 kW Less

변속기

구동 펌프 1 1 Less
최고 주행 속도 - 전진 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
최고 주행 속도 - 후진 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
트랙 모터 2 2 Less

중량

작동 중량 - XL 20313.0 lb 9214.0 kg Less
작동 중량 - LGP 20992.0 lb 9522.0 kg Less
작동 중량 - LGP, 762mm/30인치 21442.0 lb 9726.0 kg Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 5.92 갤런 22.4 l Less
변속기/유압 탱크 15.7 갤런 59.5 l Less
연료 탱크 51.5 갤런 195.0 l Less
최종 드라이브, LGP(각 측면) 2.6 갤런 10.0 l Less
최종 드라이브, XL(각 측면) 2.6 갤런 10.0 l Less
크랭크케이스 및 필터 2.91 갤런 11.0 l Less
디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 탱크 4.9 갤런 19.0 l Less

차대

슈 폭 - LGP 26.0 인치 660.0 mm Less
슈 폭 - LGP, 762mm(30인치) 30.0 인치 762.0 mm Less
슈 폭 - XL 20.0 인치 510.0 mm Less
접지 면적 - LGP, 762mm(30인치) 5514.0 제곱인치 35574.0 cm² Less
지면 압력 - LGP 4.5 psi 31.1 kPa Less
지면 압력 - LGP, 762mm(30인치) 3.93 psi 27.1 kPa Less
지면 압력 -XL 5.6 psi 38.6 kPa Less
지면 접촉 면적 - LGP 4726.0 제곱인치 30492.0 cm² Less
지면 접촉 면적 - XL 3652.0 제곱인치 23562.0 cm² Less
지면에서 트랙의 길이 - LGP 91.0 인치 2310.0 mm Less
지면에서 트랙의 길이 - XL 91.0 인치 2310.0 mm Less
트랙 게이지 - LGP, 762mm(30인치) 73.2 인치 1860.0 mm Less
롤러 수(각 측면) 7 7 Less
슈즈 수(각 측면) - SystemOne 차대 36 36 Less
슈즈 수(각 측면) - 밀폐 및 윤활 처리된 트랙(SALT) 차대 40 40 Less
지면상의 트랙 길이 - LGP, 762mm(30인치) 91.0 인치 2310.0 mm Less

윈치

윈치 드라이브 하이드로스테틱 하이드로스테틱 Less
제어 유압 유압 Less
속도 가변 가변 Less
드럼 용량 - 권장 케이블 371.0 ft 113.0 m Less
드럼 용량 - 선택사양 케이블 256.0 ft 78.0 m Less
드럼 직경 10.0 인치 254.0 mm Less
드럼 폭 10.8 인치 274.0 mm Less
로프 직경 - 권장사항 0.63 인치 16.0 mm Less
로프 직경 - 선택사양 0.75 인치 19.0 mm Less
스로트 간극 6.75 인치 171.5 mm Less
윈치 길이 27.76 인치 705.0 mm Less
최고 라인 속도 - 베어 드럼 131.0 ft/min 40.0 m/min Less
최고 라인 속도 - 풀 드럼 207.0 ft/min 63.0 m/min Less
최대 라인 견인력 - 베어 드럼 40000.0 lb 18144.0 kg Less
최대 라인 견인력 - 풀 드럼 25000.0 lb 11340.0 kg Less

리퍼

유형 평행사변형 평행사변형 Less
생크 수 3 3 Less
높이 6.5 인치 165.0 mm Less
전체 폭 29.2 인치 741.0 mm Less
중량 1345.0 lb 610.0 kg Less
지반에서의 최대 도달 거리 21.9 인치 555.0 mm Less
최대 굴착 깊이 13.3 인치 337.5 mm Less
팁 아래 최대 지상고 17.6 인치 448.0 mm Less

유압 제어장치

펌프 출력 17.7 gal/min 68.0 l/min Less
릴리프 밸브 설정 7033.0 psi 48500.0 kPa Less

치수

트랙 게이지 - LGP 69.0 인치 1750.0 mm Less
트랙 게이지 - XL 63.0 인치 1600.0 mm Less
기본 트랙터 길이(블레이드 제외) - LGP 128.5 인치 3265.0 mm Less
기본 트랙터 길이(블레이드 제외) - LGP, 770mm(30인치) 슈즈 128.5 인치 3265.0 mm Less
기본 트랙터 길이(블레이드 제외) - XL 128.5 인치 3265.0 mm Less
블레이드: 굴착 깊이 - LGP 22.5 인치 572.0 mm Less
블레이드: 굴착 깊이 - XL 23.1 인치 586.0 mm Less
블레이드: 굴착 깊이 - 중간 22.5 인치 572.0 mm Less
블레이드: 블레이드 높이 - LGP 39.8 인치 1010.0 mm Less
블레이드: 블레이드 높이 - XL 42.2 인치 1073.0 mm Less
블레이드: 블레이드 높이 - 중간 39.8 인치 1010.0 mm Less
블레이드: 블레이드 리프트 높이 - LGP 30.2 인치 767.0 mm Less
블레이드: 블레이드 리프트 높이 - XL 30.2 인치 767.0 mm Less
블레이드: 블레이드 리프트 높이 - 중간 30.2 인치 767.0 mm Less
블레이드: 블레이드 용량(SAE) - LGP 3.06 yd³ 2.34 m³ Less
블레이드: 블레이드 용량(SAE) - XL 2.86 yd³ 2.19 m³ Less
블레이드: 블레이드 용량(SAE) - 중간 2.73 yd³ 2.09 m³ Less
블레이드: 블레이드 커팅 엣지 각도, 조절식 - LGP 52° - 58° 52° - 58° Less
블레이드: 블레이드 커팅 엣지 각도, 조절식 - XL 52° - 58° 52° - 58° Less
블레이드: 블레이드 커팅 엣지 각도, 조절식 - 중간 52° - 58° 52° - 58° Less
블레이드: 블레이드 폭 - LGP 126.7 인치 3220.0 mm Less
블레이드: 블레이드 폭 - XL 109.5 인치 2782.0 mm Less
블레이드: 블레이드 폭 - 중간 115.0 인치 2921.0 mm Less
블레이드: 최대 각도(각 측면) - LGP 25° 25° Less
블레이드: 최대 각도(각 측면) - XL 25° 25° Less
블레이드: 최대 각도(각 측면) - 중간 25° 25° Less
블레이드: 최대 각도에서의 블레이드 폭 - LGP 115.8 인치 2940.0 mm Less
블레이드: 최대 각도에서의 블레이드 폭 - XL 103.8 인치 2636.0 mm Less
블레이드: 최대 각도에서의 블레이드 폭 - 중간 105.1 인치 2669.0 mm Less
블레이드: 최대 틸트 - LGP 17.6 인치 448.0 mm Less
블레이드: 최대 틸트 - XL 15.8 인치 402.0 mm Less
블레이드: 최대 틸트 - 중간 17.6 인치 448.0 mm Less
전체 길이(블레이드 포함) - LGP 169.1 인치 4309.0 mm Less
전체 길이(블레이드 포함) - LGP, 770mm(30인치) 슈즈 169.1 인치 4309.0 mm Less
전체 길이(블레이드 포함) - XL 170.1 인치 4309.0 mm Less
지상고 - LGP 13.0 인치 332.0 mm Less
지상고 - LGP, 770mm(30인치) 슈즈 13.0 인치 332.0 mm Less
지상고 - XL 13.0 인치 332.0 mm Less
트랙 게이지 - LGP, 770mm(30인치) 슈즈 73.2 인치 1860.0 mm Less
트랙터 높이 - LGP 109.0 인치 2769.0 mm Less
트랙터 높이 - LGP, 770mm(30인치) 슈즈 109.0 인치 2769.0 mm Less
트랙터 높이 - XL 109.0 인치 2769.0 mm Less
트랙터 폭(표준 슈즈, 블레이드 제외) - LGP 94.9 인치 2410.0 mm Less
트랙터 폭(표준 슈즈, 블레이드 제외) - LGP, 770mm(30인치) 슈즈 103.5 인치 2630.0 mm Less
트랙터 폭(표준 슈즈, 블레이드 제외) - XL 83.1 인치 2110.0 mm Less

운전실

FOPS SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 Level III SAE J231-JAN81, ISO 3449 2005 Level III Less
ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 SAE J397-OCT95, SAE J1040-May94, ISO 3471-94, ISO 3164 2008 Less
소음 수준: ISO 6396:2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less
소음 수준: SAE J1166 FEB2008 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

구배 표시

새로운 경사면 제어 기능은 횡단 구배 방향 및 메인폴(전/후) 방향에서의 블레이드 구배를 알려주므로 따로 구배를 추정할 필요가 없습니다.

Slope Assist

선택사양인 새로운 경사면 제어 기능을 통해 자동으로 원하는 블레이드 메인폴 및 횡단 구배를 보다 손쉽게 달성할 수 있습니다.

블레이드 안정화

새로운 블레이드 제어 기능을 통해 보다 손쉽게 마무리 정지 작업을 수행할 수 있습니다.

자동 견인력 제어장치

새로운 견인력 제어장치는 블레이드를 올리지 않고도 자동으로 트랙 미끄러짐을 방지하여 생산성이 향상되며 차대 마모가 줄어들어 운용 비용이 절감됩니다.

에코 모드

새로운 엔진 스로틀 설정을 통해 연료 소비가 최대 20% 절감되어 비용이 절약됩니다.

열선식 환기 가능 시트

선택사양인 신형 열선식 환기 가능 에어 서스펜션 시트를 통해 어떠한 기상 조건에서도 새로운 차원의 쾌적함을 느끼실 수 있습니다.

파워 피치 블레이드

이 선택사양을 통해 손쉽게 블레이드 피치를 조정하여 생산성을 최적화할 수 있습니다.

엔진

Cat® C4.4 ACERT™ 디젤 엔진은 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final) 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

열선식 시트 장착형 제어장치

열선식 조이스틱(선택사양)을 통해 한랭 기후에서도 보다 안락한 작업 환경이 보장됩니다.

AccuGrade™

선택사양인 경사면 제어 계통을 통해 운전자는 기존의 말뚝 및 경사 표시기를 최소한으로 사용하면서도 보다 정확하게 경사면 절삭 및 보충 작업을 수행할 수 있습니다. 177mm(7인치) 대형 AccuGrade 모니터가 장비의 대시보드에 설치되어 있어 보다 편리하게 작업 상황을 모니터링 할 수 있습니다.

차대

다양한 차대 선택사양이 제공되므로 시간당 비용을 최소화할 수 있습니다. 표준 밀폐 및 윤활 트랙식(SALT) 차대 또는 혁신적인 SystemOne™ 차대를 선택하실 수 있습니다.