D6T WH (신형)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

새로운 D6T 도저로 고효율 도징이 쉬워집니다. 부드러운 전환이 가능한 완전 자동 4단 속도 Cat® 변속기가 지속적으로 작업용 동력전달장치를 최적화합니다. 내구성, 출력 또는 생산성 저하 없이 상당한 양의 연료를 절감하고 운전자의 수고를 덜어줍니다. 특수 보호대 및 내구성 기능이 설계되어 기본 장착되고 폐기물 작업의 요구를 충족시킵니다.

엔진

단위:
发动机型号 Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Flywheel Power 245.0 HP 183.0 kW Less
Displacement 567.5 세제곱인치 9.3 l Less
배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final Less
빌드 번호 19 19 Less
정미 출력(정격) – 2,200rpm: ISO 9249/SAE J1349 215.0 HP 161.0 kW Less
정미 출력(정격) – 2,200rpm: ISO 9249/SAE J1349(DIN) 218.0 HP 161.0 kW Less
정미 출력(최대) – 1,200rpm: ISO 9249/SAE J1349 245.0 HP 183.0 kW Less
정미 출력(최대) – 1,200rpm: ISO 9249/SAE J1349(DIN) 248.0 HP 183.0 kW Less
주 (1) 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel, 초저황 디젤 연료)를 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm EPA/10ppm EU(mg/kg) 이하인 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel, 초저황 디젤 연료)를 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. Less
주 (2) 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Less
주 (3) 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다. Less

중량

Operating Weight 56063.0 lb 25430.0 kg Less

작동 무게

LGP S 56063.0 lb 25430.0 kg Less
LGP VPAT 59204.0 lb 26855.0 kg Less
XL SU 51652.0 lb 23429.0 kg Less
XW SU 53423.0 lb 24232.0 kg Less
XW VPAT 58723.0 lb 26636.0 kg Less

작동 중량

작동 무게 – ISO 16754 작동 무게 – ISO 16754 Less

치수

7.5 psi 51.7 kPa Less
6.81 psi 47.0 kPa Less
19.08 ft 5.82 m Less
11.58 ft 3.53 m Less
10.67 ft 3245.0 mm Less
15.0 인치 375.0 mm Less
9.25 ft 2.814 mm Less
9.83 ft 2996.0 mm Less
짧은 트랙 롤러 프레임 및 긴 트랙 롤러 프레임 장비에 장착된 리퍼의 경우 각각 653mm(25.7인치)/615mm(24.2인치)가 추가됩니다. 짧은 트랙 롤러 프레임 및 긴 트랙 롤러 프레임 장비에 장착된 리퍼의 경우 각각 653mm(25.7인치)/615mm(24.2인치)가 추가됩니다. Less
블레이드가 장착된 경우 추가됨: SU 1068mm(3ft 6인치), XL A 1007mm(3ft 4인치), XW A 1068mm(3ft 6인치), LGP A 1305mm(4ft 4인치), VPAT 420mm(1ft 5인치). 스트라이커 박스가 장착되지 않은 경우 빼는 치수: XL = 727mm(29인치), LGP = 709mm(28인치). 블레이드가 장착된 경우 추가됨: SU 1068mm(3ft 6인치), XL A 1007mm(3ft 4인치), XW A 1068mm(3ft 6인치), LGP A 1305mm(4ft 4인치), VPAT 420mm(1ft 5인치). 스트라이커 박스가 장착되지 않은 경우 빼는 치수: XL = 727mm(29인치), LGP = 709mm(28인치). Less
5.57 psi 38.4 kPa Less
16.0 인치 406.0 mm Less
11.58 ft 3.53 m Less
10.5 ft 3.201 mm Less
16.0 인치 406.0 mm Less
11.42 ft 3.47 m Less
19.08 ft 5.82 m Less
16.0 인치 406.0 mm Less
10.67 ft 3245.0 mm Less
9.52 psi 65.6 kPa Less
9.17 ft 2792.0 mm Less
16.25 ft 4.96 m Less
16.25 ft 4.96 m Less
15.0 인치 375.0 mm Less
11.42 ft 3.47 m Less
7.26 psi 50.1 kPa Less
9.25 ft 2.814 mm Less
8.0 ft 2.44 mm Less
10.33 ft 3143.0 mm Less
10.67 ft 3245.0 mm Less
17.25 ft 5.26 m Less
11.58 ft 3.53 m Less

매립 블레이드 - 용량

14.4 yd³ 11.01 m³ Less
15.84 yd³ 12.11 m³ Less
12.33 yd³ 9.43 m³ Less

매립 블레이드 - 폭

11.7 ft 3.56 mm Less
10.7 ft 3260.0 mm Less
13.3 ft 4.063 mm Less

특징

전체 장비 기능 및 사용 가능한 구성은 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com에서 확인할 수 있습니다. 전체 장비 기능 및 사용 가능한 구성은 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com에서 확인할 수 있습니다. Less

내구성

  • 장비 전체에 특수 보호대가 있어 섀시, 연료 탱크 및 유압 탱크와 같은 주요 구성품을 충격과 공기 중 이물질로부터 보호해줍니다.
  • 90도 회전이 가능한 라비린스형 가드를 포함한 다계층 최종 드라이브 보호대는 먼지와 이물질이 Duo-Cone™ 실에 유입되지 않도록 해 최종 드라이브 오일을 보호합니다.
  • 피벗 축 실 보호대는 이물질이 유입되어 실을 손상시키는 것을 방지합니다.
  • 스트라이커 바는 이물질이 장비를 손상시키지 않도록 하며 보강된 실은 엔진실 및 변속기실에 들어가는 자재 양을 줄여줍니다.
  • 회전 부싱형 설계로 된 틸트 실린더는 호스를 둘러싼 자재가 떨어지도록 해줍니다.
  • 중부하 작업용 힌지형 라디에이터 보호대는 직선 또는 블레이드 아래에서 침투하는 자재로부터 라디에이터와 팬을 보호합니다.
  • 냉각 계통은 자동 역회전 팬과 청소 지점에 대한 회전식 접근 구조를 통해 이물질이 많은 환경에 적합하도록 설계되었습니다.
  • 열 차폐장치는 합판으로 되어 있으며 청정 배기가스 배출 모듈은 절연되어 있습니다.
  • 손쉬운 세척을 위해 벨리 보호대가 힌지형으로 되어 있습니다.
  • 매립 블레이드 및 중앙 구멍 트랙 슈즈를 통해 작업에 맞게 폐기물 처리기를 최적화할 수 있습니다.
  • 보호를 위해 라이트가 메인 이물질 영역으로부터 떨어져 장착되어 있으면서도 작업 영역에 충분한 조명을 제공합니다.

성능

  • 새로운 완전 자동 4단 잠금 클러치 변속기는 기어 및 엔진 속도를 지속적으로 최적화하므로 운전자가 작업에 개입할 필요가 없습니다.
  • 매우 부드러운 변속을 위해 1단과 2단 사이에 기어를 추가하고 매끄러운 잠금 클러치 결속을 보강했습니다.
  • 성능을 저하시키지 않고도 상시 자동 전환 기능이 연료 효율성을 크게 개선하고 운전자의 수고를 덜어줍니다.
  • 최대 20% 더 뛰어난 연료 효율성* – 경부하 작업의 경우 30%까지 향상됩니다.
  • 친환경성: 연료 절감을 통해 이산화탄소 방출을 연평균 대략 16.6 미터톤(17.7톤) 감소시킵니다.
*비교 대상은 이전 모델입니다.

Cat Connect 기술

  • Slope Assist(표준)를 사용한 Cat GRADE로 설정된 블레이드 구배를 자동으로 관리하십시오. 표면 품질은 향상시키고 운전자의 수고를 덜어주며 작업을 더 신속하게 마무리합니다. 추가 하드웨어가 필요 없습니다.
  • 도징 작업 또는 마무리 정지 작업 수행 시 Cat GRADE with 3D(선택사양)를 사용하여 더 효과적으로 3D 디자인 도면을 활용하십시오. 공장 통합형 경사면 제어 계통은 블레이드 마스트와 케이블이 필요 없는 운전실 지붕 장착 GNSS 안테나를 포함합니다. 생산성을 높이는 AutoCarry™가 포함됩니다.
  • 다기능의 확장 가능한 Cat AccuGrade™(선택사양)는 특약점 장착 경사면 제어 계통입니다. 레이저, GNSS(Global Navigation Satellite System, 글로벌 내비게이션 위성 계통) 또는 UTS(Universal Total Station, 범용 토털 스테이션) 중에서 선택 가능하므로 작업 조건에 맞는 적정 수준의 정밀도를 달성합니다.
  • AccuGrade Ready Option(ARO)(선택사양)으로 AccuGrade 계통을 쉽게 설치할 수 있도록 도저를 공장에서 장착하십시오.
  • Product Link™*/VisionLink® 원격 모니터링 기능으로 장비의 수익성을 향상시키고 보다 효율적으로 관리하십시오.