834

휠 도저 834

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C18
Cat® C18
정격 속도
1900 r/min
1900 r/min
피크 출력 속도
1500 r/min
1500 r/min

개요

기동성. 민첩성. 다기능성.

Cat 휠 도저는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 최적화된 성능 및 단순화된 서비스성이 특징인 Cat 장비를 사용하면 작업 현장을 안전하고 효율적으로 지원하는 동시에 소유 및 운용 비용을 절감할 수 있습니다. 1960년대 중반에 발표된 834 시리즈는 50년 넘게 업계를 선도하고 있습니다. 고객의 성공을 지원하기 위해 Caterpillar는 각 신형 시리즈를 끊임없이 개발하고 있습니다. 834는 신뢰성, 성능, 안전, 운전자 편의, 서비스성, 효율의 전통을 이어받고 있습니다.

복리후생

향상된 안전성

표준 안전 기능을 갖춰 더 나은 시야와 안전한 작업 환경 제공

정비 비용 절감

엔진 및 연료 필터 교체 주기가 예정되어 더욱 간편한 정기 정비 작업

연료 효율 개선

입증된 구성품 및 기술을 모두 갖추어 탁월한 수준의 생산성, 연료 효율, 안정성 및 서비스 수명에 대한 기대치를 충족

다음에 대한 제품 사양 834

엔진 모델 Cat® C18 Cat® C18
정격 속도 1900 r/min 1900 r/min
피크 출력 속도 1500 r/min 1500 r/min
총 출력 - SAE J1995 562 hp 419 kW
정미 출력 - SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배기량 1105 in³ 18.1 l
최대 토크 - 1,300rpm 2092 lb/ft 2836 N·m
토크 상승 52 % 52 %
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 또는 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 3 및 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준 미국 EPA Tier 4 Final 또는 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 3 및 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준
총 - SAE J1349 562 hp 419 kW
정미 토크 – SAE J1349 496 hp 370 kW
작동 무게 105271 lb 47750 kg
블레이드 용량 7.9~22.2 m3 (10.3~29 yd3) 7.9~22.2 m3 (10.3~29 yd3)
석탄 스쿠프 작동 무게 112428 lb 51103 kg
칩 스쿠프 작동 무게 112838 lb 112838 kg
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
전진 - 1단 4.2 mile/h 6.8 km/h
전진 - 2단 7.2 mile/h 11.6 km/h
전진 - 3단 12.6 mile/h 20.3 km/h
전진 - 4단 22 mile/h 35.4 km/h
후진 - 1단 4.2 mile/h 6.8 km/h
후진 - 2 7.6 mile/h 12.2 km/h
후진 - 3 13.3 mile/h 21.4 km/h
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제
직접 구동 - 전진 2단 7.7 mile/h 12.4 km/h
직접 구동 - 전진 3단 13.7 mile/h 22.1 km/h
직접 구동 - 전진 4단 23.9 mile/h 38.5 km/h
직접 구동 - 후진 1단 4.5 mile/h 7.2 km/h
직접 구동 - 후진 2단 8.1 mile/h 13 km/h
직접 구동 - 후진 3단 14.3 mile/h 23 km/h
리프트/틸트 계통 - 회로 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함) 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함)
리프트/틸트 계통 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤
1,900rpm에서의 최대 흐름 153 gal/min 582 l/min
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4641 psi 32000 kPa
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 139.75mm × 1,021mm(5.5인치 × 40.2인치) 139.75mm × 1,021mm(5.5인치 × 40.2인치)
실린더, 복동식 - 좌/우 틸트, 보어 및 행정 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치) 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치)
파일럿 계통 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤
파일럿 최대 흐름 13.7 gal/min 52 l/min
파일럿 릴리프 밸브 설정 580 psi 4000 kPa
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형
최대 흐름 65.8 gal/min 250 l/min
릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 3495 psi 24100 kPa
총 조향 각도 86 ° 86 °
조향 사이클 시간 - 고속 공회전 3.1 초 3.1 초
조향 사이클 시간 - 저속 공회전 5.7 초 5.7 초
연료 탱크 209.5 gal(US) 793 l
냉각 계통 31.7 gal(US) 120 l
디젤 배기 유체 탱크 8.7 gal(US) 33 l
변속기 31.7 gal(US) 120 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 49.1 gal(US) 186 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 49.1 gal(US) 186 l
크랭크케이스 15.9 gal(US) 60 l
유압 계통 공장 채움 63.4 gal(US) 240 l
유압 계통 - 탱크만 37 gal(US) 140 l
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다.
전방 고정식 고정식
후방 트러니언 트러니언
진동 각도 ±13° ±13°
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
운전자 소음 수준(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 소음 수준(ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
운전자 소음 수준(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
장비 소음 수준(ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
높이 - 배기통 상단 15.9 ft 4835 mm
높이 - 에어클리너 상단까지 12.8 ft 3895 mm
높이 - 후드 상단까지 10.9 ft 3334 mm
지상고 - 범퍼 3.1 ft 933 mm
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 10.5 ft 3187 mm
휠 베이스 14.9 ft 4550 mm
길이 - 전방 타이어 28.4 ft 8715 mm
길이 - 지면상의 직선 블레이드 32.6 ft 9927 mm
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 7.5 ft 2275 mm
길이 - 지면상의 범용 블레이드 34.4 ft 10470 mm
지상고 1.7 ft 531 mm
높이 - 운전실 상단 13.7 ft 4184 mm
칩 스쿠프 운반 용량 35 yd³ 26.8 m³
칩 스쿠프 도저 용량 70 yd³ 53.3 m³
석탄 스쿠프 운반 용량 30 yd³ 22.9 m³
석탄 스쿠프 도저 용량 60 yd³ 45.9 m³
작동 무게 105271 lb 47750 kg
블레이드 용량 7.9-22.2m3(10.3-29.0yd3) 7.9-22.2m3(10.3-29.0yd3)

834 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기(100Amp)
  • 배터리, 건식
  • 유해 전압 램프
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V~12V
  • 조명 시스템, (LED 작업등, 액세스 및 서비스 플랫폼 조명)
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 시동장치 비상 시동용 시동 소켓

운전자 환경

  • 에어컨
  • 운전실, 소음 억제형 가압식
  • 운전실, 소음 억제 및 가압식, 통합형 전복 보호 구조물(ROPS/FOPS), 엔터테인먼트용 라디오 지원, 안테나, 스피커 및 컨버터(12볼트 5암페어) 및 전원 포트 포함
  • Cat Vision, 후방 시야 카메라 계통
  • 그래픽 정보 디스플레이, 실시간 작업 정보 표시, 보정 수행 및 운전자 설정 사용자 지정
  • 틸트, 팁 제어장치
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 라이트, 운전실(실내등)
  • 방향 지시등
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 모니터링 계통(VIMS 3G)
  • 라디오, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • 계측, 게이지: 냉각수 온도, 엔진 시간 기록계, 유압 오일 온도, 동력전달장치 오일 온도
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 추진력 제어 계통(RCS)
  • 시트, 디럭스
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 조향 및 변속기 통합 제어(STIC™) 계통
  • UV 유리
  • 운전자 착석
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)
  • 간헐식 전방 및 후방 와이퍼

동력전달장치

  • 브레이크, 유냉식, 다판, 서비스/보조
  • 자동 감속 제어장치
  • 케이스 배출 화면
  • 엔진, Cat C18 MEUI™ 디젤, 터보차징/애프터쿨링
  • 부동액, -34ºC(-29ºF)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수
  • 주차 브레이크
  • 터빈 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식 라디에이터(AMR)
  • 수동식 스위치 및 자동 연료 공급
  • 시동 보조장치, 에테르, 자동
  • 스로틀 잠금, 전자
  • 토크 컨버터, 잠금 제어 계통 및 추진력 제어 계통 포함 임펠러 클러치(운전실 내 스위치 및 다이얼)
  • 변속기, 유성기어, 동력 변환(4F/3R) 전자 제어

기타 표준 장비

  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 계단, 좌측(후방 접근)
  • 조향, 부하 감지식
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

834 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 엔진 오일 교환 계통, 고속, Wiggins
  • 엔진 브레이크
  • 높은 대기 온도 냉각 소프트웨어
  • 터빈 프리클리너, 엔진 흡기 이중 단계
  • 차축 오일 쿨러
  • 크랭크케이스 보호대

운전자 환경

  • 운전실 프리클리너
  • 라디오, Satellite Sirius XM 포함 AM/FM/CD/MP3 Bluetooth
  • Satellite Sirius 라디오(블루투스)
  • LED 경고용 섬광등
  • CB 라디오 지원
  • 창문 풀 다운 바이저
  • Cat Detect(물체 감지 계통)

기타 어탯치먼트

  • 전방 및 후방 주행용 흙받이
  • 급속 보충 연료 계통(Shaw-Aero)

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

834이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

834 휠 도저

834 휠 도저

834 휠 도저

834 휠 도저

834 휠 도저

834 휠 도저
834 휠 도저
834 휠 도저
834 휠 도저
834 휠 도저