844

휠 도저 844

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
C27 Cat®
C27 Cat®
정격 속도
1800 r/min
1800 r/min
총 출력 - ISO 14396
752 HP
561 kW

개요

모바일. 민첩성. 다기능성.

Cat 휠 도저는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스를 단순화한 Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. 대규모 도징 적용 분야에서 까다로운 작업을 수행할 수 있게 설계된 844 휠 도저는 Cat 휠 도저 제품 계열 중 가장 큰 제품으로, 대규모 채광 작업, 발전 설비, 일반 토건 산업, 그리고 이동성, 다기능성 및 다짐 작업이 필요한 곳에 이상적입니다.

복리후생

향상된 효율성

필요에 따라 작동하는 냉각 팬 및 첨단 엔진 공회전 관리와 결합된 잠금 토크 컨버터를 통해 더 원활한 변환 제공

정비 용이성 향상

서비스 접근부가 편리한 곳에 배치되어 있어 정비 시간 단축

안전성 강화

엔진 및 장비 제어장치가 한데 모여 있고 지면 높이에 배치되어 통해 안전하고 손쉬운 일상 정비 가능

정비 및 수리 비용 18% CO2 배기가스 배출 감소

844는 이전 844H보다 최대 18% CO2 배출 감소

다음에 대한 제품 사양 844

엔진 모델 C27 Cat® C27 Cat®
정격 속도 1800 r/min 1800 r/min
총 출력 - ISO 14396 752 HP 561 kW
총 출력 - SAE J1995 766 HP 571 kW
정미 출력 - SAE J1349 - 표준 대기 699 HP 521 kW
정미 출력 - SAE J1349 - 높은 대기 648 HP 483 kW
보어 5.4 in 137.2 mm
스트로크 6 in 152.4 mm
배수량 1649.5 in³ 27.03 l
피크 토크 - 속도 2624 lb/ft 3557 N·m
토크 상승 18 % 18 %
배출량 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준의 미국 EPA Tier 4 Final 및 유럽 Stage V 또는 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준 미국 EPA Tier 2와 동등한 수준의 미국 EPA Tier 4 Final 및 유럽 Stage V 또는 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준
정미 출력 - SAE J1349 699 HP 521 kW
작동 무게 165089 lb 74883 kg
블레이드 용량 15.9 - 30.7m3(20.7 - 40.2yd3) 15.9 - 30.7m3(20.7 - 40.2yd3)
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
컨버터 구동 - 전진 1단 4.5 mile/h 7.3 km/h
컨버터 구동 - 전진 2단 8.3 mile/h 13.3 km/h
컨버터 구동 - 전진 3단 14.2 mile/h 22.9 km/h
컨버터 구동 - 후진 1단 4.9 mile/h 7.9 km/h
컨버터 구동 - 후진 2단 9.1 mile/h 14.7 km/h
컨버터 구동 - 후진 3단 15.5 mile/h 24.9 km/h
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제
직접 구동 - 전진 2단 8.5 mile/h 13.7 km/h
직접 구동 - 전진 3단 15.2 mile/h 24.5 km/h
직접 구동 - 후진 1단 5.4 mile/h 8.7 km/h
직접 구동 - 후진 2단 9.6 mile/h 15.4 km/h
직접 구동 - 후진 3단 16.4 mile/h 26.4 km/h
2,000rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 출력 82 gal/min 311 l/min
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 133mm × 1,535mm(5.25인치 × 60.4인치) 133mm × 1,535mm(5.25인치 × 60.4인치)
실린더, 복동식 - 틸트 및 팁, 보어 및 행정 210mm × 188mm(8.25인치 × 7.4인치) 210mm × 188mm(8.25인치 × 7.4인치)
릴리프 밸브 설정 - 불도저(대형 펌프) 2700 psi 18650 kPa
릴리프 밸브 설정 - 틸트 실린더(소형 펌프) 2920 psi 20150 kPa
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형
최소 회전 반경 - 블레이드 위쪽 34 ft 10369 mm
총 조향 각도 35 ° 35 °
최대 흐름 94.3 gal/min 357 l/min
릴리프 밸브 설정 4500 psi 31000 kPa
연료 탱크 - 표준 286.6 gal(US) 1085 l
냉각 계통 54.9 gal(US) 208 l
크랭크케이스 20 gal(US) 76 l
변속기 29.1 gal(US) 110 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 71.6 gal(US) 271 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 68.9 gal(US) 261 l
유압 계통 - 작동기구 및 유압 팬 68.9 gal(US) 261 l
유압 계통 - 조향 및 제동 34.9 gal(US) 132 l
에어컨 이 기계의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다. 이 기계의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.574미터톤의 CO2에 해당하는 1.8kg의 냉매가 들어 있습니다.
전방 고정식 고정식
후방 트러니언 트러니언
진동 각도 8.5 ° 8.5 °
브레이크 ISO 3540:2011 준수 ISO 3540:2011 준수
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
ROPS/FOPS ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 Level II 표준 ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 Level II 표준
에어컨 표준 에어컨 계통은 친환경적인 R134a 냉매를 포함합니다. 표준 에어컨 계통은 친환경적인 R134a 냉매를 포함합니다.
FOPS FOPS는 SAE J231 JAN81 및 ISO 3449:1992 Level II 기준을 충족합니다. FOPS는 SAE J231 JAN81 및 ISO 3449:1992 Level II 기준을 충족합니다.
ROPS ROPS는 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 및 ISO 3471:1994 기준을 충족합니다. ROPS는 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 및 ISO 3471:1994 기준을 충족합니다.
운전실 - ROPS/FOPS(2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
운전실 - ROPS/FOPS(1) Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)는 북미, 유럽 및 일본에서 기본으로 제공됩니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)는 북미, 유럽 및 일본에서 기본으로 제공됩니다.
높이 - ROPS 상단까지 17.2 ft 5240 mm
높이 - 배기 파이프 상단까지 16.6 ft 5049 mm
높이 - 후드 상단까지 12.7 ft 3862 mm
지상고 2 ft 596 mm
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 7.5 ft 2300 mm
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 12.5 ft 3795 mm
휠 베이스 15.1 ft 4600 mm
길이 - 지면에서의 블레이드 포함 36.5 ft 11120 mm
블레이드 용량 범위 15.9-30.7m3(20.7-40.2yd3) 15.9-30.7m3(20.7-40.2yd3)
총 출력 752 HP 561 kW

844 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 자동 온도 제어를 포함한 에어컨 및 히터
  • 운전실, 소음 억제형 가압식, 보호 구조물(ROPS/FOPS), 라디오 지원(엔터테인먼트), 안테나, 스피커 및 컨버터(12V, 10-15amp)포함
  • 휴대폰 또는 랩톱 컴퓨터 연결용 12V 출력 포트
  • 담배 라이터 및 재떨이
  • 옷걸이
  • 전기 유압식 블레이드 제어장치(조이스틱)
  • 접이식 팔걸이
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 계측, 게이지: - 엔진 냉각수 온도 - 연료량 - 지면 속도 - 기어 - 유압 오일 온도 - 속도계/회전 속도계 - 토크 컨버터 온도
  • 계측, 경고 지시계: - 작동 경고 계통, 3가지 범주 - 자동 변속기 모델 작동 상태 - 브레이크 결함 - 버킷 부양 상태 - 지연식 엔진 차단 상태 - 엔진 공회전 차단 상태 - 엔진 결함 - 연비 모드 작동 상태 - 유압 잠금 - 록업 클러치 작동 상태 - 낮은 연료량 - 주차 브레이크 상태 - 추진력 제어 작동 상태 - 안전벨트 경고 - 2차 조향장치(장착된 경우) - 스로틀 잠금 상태 - 변속기 기어
  • 키패드, 지시계 표시등으로 제어: - 자동 변속기 모드 속도 범위 - 자동/수동 변속기 모드 - 록업 클러치 - 추진력 감소 - 스로틀 잠금
  • 라이트, 실내등(운전실)
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 열선 및 능동 냉방 기능 가죽, 조절식 허리 지지대, 공기 조절식 시트 및 등받이 지지대, 시트 쿠션 기울기 조절장치, 조절식 시트 쿠션이 있는 프리미엄 시트
  • STIC 제어 계통(조향 잠금장치 포함)
  • 착색 유리
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방, 후방 및 모서리) 간헐식 전방 와이퍼
  • 컨버터(12V, 10/15amp)와 전원 포트

동력전달장치

  • 브레이크, 유냉식, 멀티 디스크, 서비스/2차
  • 차축-축 오일 디스크 서비스 브레이크
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(Tier 4만 해당)
  • 수요 팬
  • 엔진 Cat C27
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단
  • 머플러(언더후드)(Tier 2만 해당)
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식(AMR)
  • 분리 냉각 계통
  • 시동 보조장치, (에테르) 자동
  • 스로틀 잠금 전자장치
  • 토크 컨버터, 잠금 클러치 기능 및 추진력 제어 계통을 포함한 임펠러 클러치
  • 변속기, 534mm(21인치) 유성기어 동력 변환(전자식)(3F/3R)

전기

  • 교류 발전기, 150amp
  • 배터리, 무정비(4 - 1,400 CCA)
  • Deutsch 단자 커넥터
  • 전기 계통, 24V
  • 전자식 변속기 제어장치
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방) 조명, 접근 계단, 엔진실
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 범퍼의 시동장치 잠금 스위치
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓
  • 범퍼의 변속기 잠금 스위치

서비스

  • 그래픽 정보 표시장치, 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필이 있는 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) 3G
  • 케이스 배출 필터
  • 커플링, Caterpillar O 링 페이스 실
  • 보호대, 크랭크케이스 및 동력전달장치
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • Product Link™

안전

  • 카메라, 후방 시야
  • 작동기구 잠금 스위치
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 무릎 벨트 탑재 트레이너 시트
  • 알람, 백업
  • 비상 플랫폼 탈출
  • 좌측 및 우측 후방 접근 계단
  • 조향, 2차
  • 토 킥

광차 운반

  • 흙받이, 강철(전방)

기타

  • 차축 온도 센서
  • 배터리 차단 및 점프 시동 소켓, 범퍼
  • 필요에 따라 작동하는 스로틀을 통한 절약 모드
  • 엔진, 크랭크케이스, CH4를 500시간 주기로 교환
  • 엔진 공회전 관리 기능: - 자동 공회전 킥다운 - 지연식 엔진 차단 - 엔진 공회전 차단
  • 그룹화되고 레이블이 표시된 윤활 지점
  • 포지티브 흐름 제어 유압 계통
  • 투시 게이지: 유압 탱크, 조향/팬 및 작동기구/브레이크 및 변속기
  • 조향, 부하 감지식
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • -34°C(-29°F)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

844 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 엔진 오일 교환 계통, 고속, Wiggins
  • 엔진 블록 히터 120V 또는 240V
  • 높은 대기 온도 냉각 - 소프트웨어

블레이드

  • 세미-U - 17.8m3(23.3yd3)
  • HD 세미-U - 16.1m3(21.1yd3)
  • 석탄 - 30.7m3(40.2yd3)

운전자 환경

  • 운전실 프리클리너
  • AM/FM/MP3 라디오
  • Satellite Sirius 라디오(블루투스)
  • LED 경고용 섬광등
  • CB 라디오 지원
  • 창문 차양

광차 운반

  • 전방 및 후방 주행용 흙받이

기타 어탯치먼트

  • 급속 보충 연료 계통(Shaw-Aero)
  • 차축 진동 스톱
  • 페인트, 블레이드 뒤쪽 검은색

기타

  • 벤튜리 스택

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

844이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

844 휠 도저

844 휠 도저

844 휠 도저

844 휠 도저

844 휠 도저

844 휠 도저

844 휠 도저
844 휠 도저
844 휠 도저
844 휠 도저
844 휠 도저
844 휠 도저

다음에 대한 현재 혜택 확인  844

더 많은 혜택 보기