Engine
엔진 모델 | Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ |
총 출력 | 907 HP 676 kW |
Cat 휠 도저는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스를 단순화한 Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. 대규모 도징 적용 분야에서 까다로운 작업을 수행할 수 있게 설계된 854K 휠 도저는 Cat 휠 도저 제품 계열 중 가장 큰 제품으로, 대규모 채광 작업, 발전 설비, 일반 토건 산업, 그리고 이동성, 다기능성 및 다짐 작업이 필요한 곳에 이상적입니다.
대규모 채광, 발전 시설 등 대규모 도징 작업에 적합합니다.
다양한 현장 작업을 지원하는 완벽한 장비입니다.
빠른 사이클 시간을 제공하며 생산성을 크게 높입니다.
엔진 모델 | Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ |
총 출력 | 907 HP 676 kW |
작동 무게 | 224254 lb 101720 kg |
배기가스 배출(미국 EPA Tier 4 Final): 총 출력 - SAE J1995 | 900 HP 671 kW |
배기가스 배출(미국 EPA Tier 4 Final): 정미 출력 ISO - 9249 | 814 HP 607 kW |
배기가스 배출(Tier 2 동등): 총 출력 - SAE J1995 | 907 HP 676 kW |
배기가스 배출(Tier 2 동등): 정미 출력 ISO - 9249 | 814 HP 607 kW |
정격 속도 | 1750 r/min 1750 r/min |
보어 | 5.7 in 145 mm |
스트로크 | 6.4 in 162 mm |
배기량 | 1958 in² 32.1 l |
최대 토크 - 1,200rpm | 3139 lb/ft 4242 N·m |
토크 상승 | 30 % 30 % |
주(1) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
주(2) | 총 토크 상승은 SAE J139를 충족합니다. 총 토크 상승은 SAE J139를 충족합니다. |
주(3) | 고도 3,050m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 3,050m(10,000ft)까지는 엔진 출력을 낮출 필요가 없습니다. |
변속기 유형 | Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 |
컨버터 구동 - 전진 1단 | 4.4 mile/h 7.1 km/h |
컨버터 구동 - 전진 2단 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
컨버터 구동 - 전진 3단 | 13.2 mile/h 21.2 km/h |
컨버터 구동 - 후진 1단 | 4.8 mile/h 7.7 km/h |
컨버터 구동 - 후진 2단 | 8.4 mile/h 13.5 km/h |
컨버터 구동 - 후진 3단 | 14.6 mile/h 23.5 km/h |
직접 구동 - 전진 1단 | 잠금 해제 잠금 해제 |
직접 구동 - 전진 2단 | 8.1 mile/h 13 km/h |
직접 구동 - 전진 3단 | 14.2 mile/h 22.8 km/h |
직접 구동 - 후진 1단 | 5 mile/h 8 km/h |
직접 구동 - 후진 2단 | 8.9 mile/h 14.3 km/h |
직접 구동 - 후진 3단 | 15.6 mile/h 25.1 km/h |
주 | 45/65-45 L-5 46 플라이 타이어 기준 이동 속도. 45/65-45 L-5 46 플라이 타이어 기준 이동 속도. |
1,850rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 출력 | 161 gal/min 610 l/min |
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 | 177mm×1,760mm(0.58ft×5.8ft) 177mm×1,760mm(0.58ft×5.8ft) |
실린더, 복동식 - 틸트 및 팁, 보어 및 행정 | 267mm×286mm(0.88ft×0.94ft) 267mm×286mm(0.88ft×0.94ft) |
릴리프 밸브 설정 - 리프트(대형 펌프) | 3289 psi 22675 kPa |
릴리프 밸브 설정 - 틸트(소형 펌프) | 3560 psi 24560 kPa |
연료 탱크 - 표준 | 413 gal (US) 1562 l |
냉각 계통 | 53 gal (US) 200 l |
크랭크케이스 | 32 gal (US) 120 l |
변속기 | 45 gal (US) 169 l |
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 98 gal (US) 369 l |
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 90 gal (US) 342 l |
유압 계통 - 작동기구 및 브레이크 - 탱크만 해당 | 81 gal (US) 326 l |
유압 계통 - 조향 및 엔진 냉각 팬 - 탱크만 | 77 gal (US) 290 l |
전방 | 고정식 고정식 |
후방 | ±10도에서의 진동 ±10도에서의 진동 |
최대 단일 휠 상승 및 하강 | 22.6 in 573 mm |
브레이크 | ISO 3540:2011 준수 ISO 3540:2011 준수 |
블레이드 용량 | 25~45m³(33~58yd³) 25~45m³(33~58yd³) |
에어컨 | 표준 에어컨 계통은 친환경적인 R134a 냉매를 포함합니다. 표준 에어컨 계통은 친환경적인 R134a 냉매를 포함합니다. |
운전실 - ROPS/FOPS(1) | Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)는 북미, 유럽 및 일본에서 기본으로 제공됩니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)는 북미, 유럽 및 일본에서 기본으로 제공됩니다. |
운전실 - ROPS/FOPS(2) | SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005 |
ROPS | ROPS는 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 및 ISO 3471:1994 기준을 충족합니다. ROPS는 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 및 ISO 3471:1994 기준을 충족합니다. |
FOPS | FOPS는 SAE J231 JAN81 및 ISO 3449:1992 Level II 기준을 충족합니다. FOPS는 SAE J231 JAN81 및 ISO 3449:1992 Level II 기준을 충족합니다. |
소음 성능(1) | ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 동적 운전자 음압 수준은 71dB(A)입니다. ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 동적 운전자 음압 수준은 71dB(A)입니다. |
소음 성능(2) | 15m(49.2ft) 거리에서 측정한 표준 장비의 외부 음압 수준은 87dB(A)입니다. 15m(49.2ft) 거리에서 측정한 표준 장비의 외부 음압 수준은 87dB(A)입니다. |
소음 성능(3) | 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 환경 내 개방된 운전실에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 환경 내 개방된 운전실에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. |
소음 성능(4) | ANSI/SAE J1166 FEB08에 명시된 작업 사이클 절차에 따라 측정한 운전자 소음 노출 수준(Leq)은 71dB(A)입니다. ANSI/SAE J1166 FEB08에 명시된 작업 사이클 절차에 따라 측정한 운전자 소음 노출 수준(Leq)은 71dB(A)입니다. |
최소 회전 반경 | 31 ft 9550 mm |
총 조향 각도 | 86 ° 86 ° |
1,850rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 유압 출력 | 124 gal/min 470 l/min |
릴리프 밸브 설정 | 5004 psi 34500 kPa |
일련 번호 접두사 | KK6 KK6 |
일련 번호 접두사 | RM6 RM6 |
높이 - ROPS 상단까지 | 18.25 ft 5590 mm |
높이 - 배기 파이프 상단까지 | 17.17 ft 5234 mm |
높이 - 후드 상단까지 | 13 ft 3984 mm |
지상고 | 27 in 691 mm |
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 9.67 ft 2945 mm |
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 | 13.75 ft 4195 mm |
휠 베이스 | 19.25 ft 5890 mm |
길이 - 지면에서의 블레이드 포함 | 44 ft 13405 mm |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS