Engine
엔진 모델 | Cat® C18 Cat® C18 |
Cat 휠 도저는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 최적화된 성능 및 단순화된 서비스성이 특징인 Cat 장비를 사용하면 작업 현장을 안전하고 효율적으로 지원하는 동시에 소유 및 운용 비용을 절감할 수 있습니다. 1960년대 중반에 발표된 834 시리즈는 50여 년 동안 업계를 선도하고 있습니다. 고객의 성공을 지원하기 위해 Caterpillar는 각 신형 시리즈를 끊임없이 개발하고 있습니다. 834K는 안정성, 성능, 안전, 운전자 편의, 서비스성, 효율의 전통을 이어받고 있습니다.
응답성이 우수한 완전 통합형 전자식 엔진 제어장치를 통해 빠른 응답을 제공하여 장비 성능 수준 극대화
효율성 향상으로 운전자가 임펠러 클러치를 통해 정밀 제어 가능
속도 향상 및 이동 횟수 감소로 인한 생산성 향상
엔진 모델 | Cat® C18 Cat® C18 |
정미 출력 | 496 HP 370 kW |
보어 | 5.7 in 145 mm |
스트로크 | 7.2 in 183 mm |
배기량 | 1105 in³ 18.1 l |
토크 상승 | 52 % 52 % |
정격 속도 | 1900 r/min 1900 r/min |
정미 토크 – SAE J1349 | 496 HP 370 kW |
피크 출력 속도 | 1500 r/min 1500 r/min |
최대 토크 - 1,300rpm | 2092 lb/ft 2836 N·m |
총 - SAE J1349 | 562 HP 419 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 기술, Tier 3 동등, Tier 2 동등 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 기술, Tier 3 동등, Tier 2 동등 |
직접 구동 - 전진 2단 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
직접 구동 - 전진 3단 | 13.7 mile/h 22.1 km/h |
직접 구동 - 후진 1단 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
직접 구동 - 후진 2단 | 8.1 mile/h 13 km/h |
직접 구동 - 후진 3단 | 14.3 mile/h 23 km/h |
전진 - 3 | 12.6 mile/h 20.3 km/h |
직접 구동 - 전진 1단 | 잠금 해제 잠금 해제 |
변속기 유형 | Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 |
전진 - 2 | 7.2 mile/h 11.6 km/h |
전진 - 4 | 22 mile/h 35.4 km/h |
후진 - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
전진 - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
후진 - 2 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
후진 - 3 | 13.3 mile/h 21.4 km/h |
직접 구동 - 전진 4단 | 23.9 mile/h 38.5 km/h |
브레이크 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
전방 | 고정식 고정식 |
후방 | 트러니언 트러니언 |
진동 각도 | ±13° ±13° |
작동 무게 | 105271 lb 47750 kg |
냉각 계통 | 31.7 gal (US) 120 l |
크랭크케이스 | 15.9 gal (US) 60 l |
변속기 | 31.7 gal (US) 120 l |
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 49.1 gal (US) 186 l |
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 49.1 gal (US) 186 l |
유압 계통 - 탱크만 | 37 gal (US) 140 l |
디젤 배기 유체 탱크 | 8.7 gal (US) 33 l |
유압 계통 공장 채움 | 63.4 gal (US) 240 l |
연료 탱크 | 209.5 gal (US) 793 l |
블레이드 용량 | 7.9-22.2m3(10.3-29.0yd3) 7.9-22.2m3(10.3-29.0yd3) |
작동 무게 | 105271 lb 47750 kg |
내부 소음 수준 — 표준 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
외부 소음 수준 — 표준 | 111 dB(A) 111 dB(A) |
외부 소음 수준 — 억제 | 109 dB(A) 109 dB(A) |
내부 소음 수준 — 억제 | 71 dB(A) 71 dB(A) |
길이 - 전방 타이어 | 28.4 ft 8715 mm |
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 7.5 ft 2275 mm |
길이 - 지면상의 직선 블레이드 | 32.6 ft 9927 mm |
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 | 10.5 ft 3187 mm |
높이 - 배기통 상단 | 15.9 ft 4835 mm |
높이 - 후드 상단까지 | 10.9 ft 3334 mm |
지상고 - 범퍼 | 3.1 ft 933 mm |
길이 - 지면상의 범용 블레이드 | 34.4 ft 10470 mm |
높이 - 운전실 상단 | 13.7 ft 4184 mm |
높이 - 에어클리너 상단까지 | 12.8 ft 3895 mm |
휠 베이스 | 14.9 ft 4550 mm |
지상고 | 1.7 ft 531 mm |
블레이드 용량 | 7.9-22.2m3(10.3-29.0yd3) 7.9-22.2m3(10.3-29.0yd3) |
파일럿 최대 흐름 | 13.7 gal/min 52 l/min |
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 | 4641 psi 32000 kPa |
실린더, 복동식 - 좌/우 틸트, 보어 및 행정 | 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치) 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치) |
파일럿 릴리프 밸브 설정 | 580 psi 4000 kPa |
1,900rpm에서의 최대 흐름 | 153 gal/min 582 l/min |
리프트/틸트 계통 - 회로 | 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함) 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함) |
리프트/틸트 계통 | 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 |
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 | 139.75mm × 1,021mm(5.5인치 × 40.2인치) 139.75mm × 1,021mm(5.5인치 × 40.2인치) |
파일럿 계통 | 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 |
최대 흐름 | 65.8 gal/min 250 l/min |
조향 계통 - 펌프 | 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 |
릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 | 3495 psi 24100 kPa |
조향 사이클 시간 - 고속 공회전 | 3.1 초 3.1 초 |
조향 사이클 시간 - 저속 공회전 | 5.7 초 5.7 초 |
조향 계통 - 회로 | 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지 |
총 조향 각도 | 86 ° 86 ° |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS