844K

휠 도저 844K

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C27
Cat® C27
총 출력
752 HP
561 kW
작동 무게
165089 lb
74883 kg

개요

모바일. 민첩성. 다기능성.

Cat 휠 도저는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스를 단순화한 Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. 대규모 도징 적용 분야에서 까다로운 작업을 수행할 수 있게 설계된 844K 휠 도저는 Cat 휠 도저 제품 계열 중 가장 큰 제품으로, 대규모 채광 작업, 발전 설비, 일반 토건 산업, 그리고 이동성, 다기능성 및 다짐 작업이 필요한 곳에 이상적입니다.

복리후생

향상된 효율성

필요에 따라 작동하는 냉각 팬 및 첨단 엔진 공회전 관리와 결합된 잠금 토크 컨버터를 통해 더 원활한 변환 제공

정비 용이성 향상

서비스 접근부가 편리한 곳에 배치되어 있어 정비 시간 단축

안전성 강화

엔진 및 장비 제어장치가 한데 모여 있고 지면 높이에 배치되어 통해 안전하고 손쉬운 일상 정비 가능

다음에 대한 제품 사양 844K

엔진 모델 Cat® C27 Cat® C27
총 출력 752 HP 561 kW
보어 5.4 in 137.2 mm
스트로크 6 in 152.4 mm
배기량 1649.5 in³ 27.03 l
토크 상승 18 % 18 %
정미 출력 - SAE J1349 - 표준 대기 699 HP 521 kW
정미 출력 - SAE J1349 699 HP 521 kW
총 출력 - ISO 14396 752 HP 561 kW
정미 출력 - SAE J1349 - 높은 대기 648 HP 483 kW
피크 토크 - 속도 2624 lb/ft 3557 N·m
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 또는 Tier 2와 동등 미국 EPA Tier 4 Final 또는 Tier 2와 동등
정격 속도 1800 r/min 1800 r/min
총 출력 - SAE J1995 766 HP 571 kW
작동 무게 165089 lb 74883 kg
컨버터 구동 - 전진 1단 4.5 mile/h 7.3 km/h
컨버터 구동 - 전진 2단 8.3 mile/h 13.3 km/h
컨버터 구동 - 전진 3단 14.2 mile/h 22.9 km/h
컨버터 구동 - 후진 1단 4.9 mile/h 7.9 km/h
컨버터 구동 - 후진 2단 9.1 mile/h 14.7 km/h
컨버터 구동 - 후진 3단 15.5 mile/h 24.9 km/h
직접 구동 - 전진 2단 8.5 mile/h 13.7 km/h
직접 구동 - 전진 3단 15.2 mile/h 24.5 km/h
직접 구동 - 후진 1단 5.4 mile/h 8.7 km/h
직접 구동 - 후진 2단 9.6 mile/h 15.4 km/h
직접 구동 - 후진 3단 16.4 mile/h 26.4 km/h
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제
연료 탱크 - 표준 286.6 gal (US) 1085 l
냉각 계통 54.9 gal (US) 208 l
크랭크케이스 20 gal (US) 76 l
변속기 29.1 gal (US) 110 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 71.6 gal (US) 271 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 68.9 gal (US) 261 l
유압 계통 - 작동기구 및 유압 팬 68.9 gal (US) 261 l
유압 계통 - 조향 및 제동 34.9 gal (US) 132 l
운전실 - ROPS/FOPS(1) Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)는 북미, 유럽 및 일본에서 기본으로 제공됩니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure)는 북미, 유럽 및 일본에서 기본으로 제공됩니다.
에어컨 표준 에어컨 계통은 친환경적인 R134a 냉매를 포함합니다. 표준 에어컨 계통은 친환경적인 R134a 냉매를 포함합니다.
ROPS ROPS는 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 및 ISO 3471:1994 기준을 충족합니다. ROPS는 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 및 ISO 3471:1994 기준을 충족합니다.
운전실 - ROPS/FOPS(2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
FOPS FOPS는 SAE J231 JAN81 및 ISO 3449:1992 Level II 기준을 충족합니다. FOPS는 SAE J231 JAN81 및 ISO 3449:1992 Level II 기준을 충족합니다.
브레이크 ISO 3540:2011 준수 ISO 3540:2011 준수
전방 고정식 고정식
후방 트러니언 트러니언
진동 각도 8.5 ° 8.5 °
블레이드 용량 범위 15.9-30.7m3(20.7-40.2yd3) 15.9-30.7m3(20.7-40.2yd3)
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
릴리프 밸브 설정 - 틸트 실린더(소형 펌프) 2920 psi 20150 kPa
2,000rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 출력 82 gal/min 311 l/min
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 133mm × 1,535mm(5.25인치 × 60.4인치) 133mm × 1,535mm(5.25인치 × 60.4인치)
릴리프 밸브 설정 - 불도저(대형 펌프) 2700 psi 18650 kPa
실린더, 복동식 - 틸트 및 팁, 보어 및 행정 210mm × 188mm(8.25인치 × 7.4인치) 210mm × 188mm(8.25인치 × 7.4인치)
총 조향 각도 35 ° 35 °
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
최소 회전 반경 - 블레이드 위쪽 34 ft 10369 mm
릴리프 밸브 설정 4500 psi 31000 kPa
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형
최대 흐름 94.3 gal/min 357 l/min
높이 - 배기 파이프 상단까지 16.6 ft 5049 mm
휠 베이스 15.1 ft 4600 mm
길이 - 지면에서의 블레이드 포함 36.5 ft 11120 mm
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 12.5 ft 3795 mm
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 7.5 ft 2300 mm
높이 - ROPS 상단까지 17.2 ft 5240 mm
지상고 2 ft 596 mm
높이 - 후드 상단까지 12.7 ft 3862 mm

844K 표준 장비

운전자 환경

  • 자동 온도 제어를 포함한 에어컨 및 히터
  • 운전실, 소음 억제형 가압식, 보호 구조물(ROPS/FOPS), 라디오 지원(엔터테인먼트), 안테나, 스피커 및 컨버터(12V, 10-15Amp)포함
  • 휴대폰 또는 랩톱 컴퓨터 연결용 12V 출력 포트
  • 카메라, 후방 시야
  • 담배 라이터 및 재떨이
  • 옷걸이
  • 전기 유압식 블레이드 제어장치(시트 장착)
  • 접이식 팔걸이
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 유압 작동기구 잠금장치
  • 계측, 게이지: - 엔진 냉각수 온도 - 연료량 - 지면 속도 - 기어 - 유압 오일 온도 - 속도계/회전 속도계 - 토크 컨버터 온도
  • 계측, 경고 지시계: - 작동 경고 계통, 3가지 범주 - 자동 변속기 모델 작동 상태 - 브레이크 결함 - 버킷 부양 상태 - 지연식 엔진 차단 상태 - 엔진 공회전 차단 상태 - 엔진 결함 - 연비 모드 작동 상태 - 유압 잠금 - 록업 클러치 작동 상태 - 낮은 연료량 - 주차 브레이크 상태 - 추진력 제어 작동 상태 - 안전벨트 경고 - 2차 조향장치(장착된 경우) - 스로틀 잠금 상태 - 변속기 기어
  • 키패드, 지시등이 있는 제어장치: - 자동 변속기 모드 속도 범위 - 자동/수동 변속기 모드 - 록업 클러치 - 추진력 감소 - 스로틀 잠금
  • 라이트, 실내등(운전실)
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 시트, Cat 컴포트(직물) 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • STIC 제어 계통(조향 잠금장치 포함)
  • 착색 유리
  • 무릎 벨트 탑재 트레이너 시트
  • 그래픽 정보 표시장치를 포함한 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System) 3G: 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방, 후방 및 모서리) 간헐식 전방 와이퍼

동력전달장치

  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐형, 오일 디스크
  • 차축-축 오일 디스크 서비스 브레이크
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • 케이스 배출 필터
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(Tier 4만 해당)
  • 수요 팬
  • 엔진 Cat C27
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단, 범퍼
  • 머플러(언더후드)(Tier 2만 해당)
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식(AMR)
  • 분리 냉각 계통
  • 시동 보조장치, (에테르) 수동 재설정
  • 스로틀 잠금장치
  • 토크 컨버터, 잠금 클러치 기능 및 추진력 제어 계통을 포함한 임펠러 클러치
  • 변속기, 534mm(21인치) 유성기어 동력 변환(전자식)(3F/3R)

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 150Amp
  • 배터리, 무정비(1,400CCA 2개)
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V~12V
  • Deutsch 구성품 커넥터
  • 전기 계통, 24V
  • 전자식 변속기 제어장치
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방) 조명, 접근 계단, 엔진실
  • 시동장치, 전기식
  • 범퍼의 시동장치 잠금 스위치
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓
  • 범퍼의 변속기 잠금 스위치

기타

  • 차축 온도 센서
  • 배터리 차단 및 점프 시동 소켓, 범퍼
  • 커플링, Caterpillar O 링 페이스 실
  • 필요에 따라 작동하는 스로틀을 통한 절약 모드
  • 비상 플랫폼 탈출
  • 엔진, 크랭크케이스, CH4를 500시간 주기로 교환
  • 엔진 공회전 관리 기능: - 자동 공회전 킥다운 - 지연식 엔진 차단 - 엔진 공회전 차단
  • 흙받이, 강철(전방)
  • 보호대, 크랭크케이스 및 동력전달장치
  • 그룹화되고 레이블이 표시된 윤활 지점
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 포지티브 흐름 제어 유압 계통
  • Product Link™
  • 투시 게이지: 유압 탱크, 조향/팬 및 작동기구/브레이크 및 변속기
  • 좌측 및 우측 후방 접근 계단
  • 조향, 부하 감지식
  • 조향, 2차
  • 토 킥
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 벤튜리 스택
  • -34°C(-29°F)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

844K 선택사양 장비

동력전달장치

  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 엔진 오일 교환 계통, 고속, Wiggins
  • 엔진 블록 히터 120V 또는 240V
  • 높은 대기 온도 냉각 - 소프트웨어

블레이드

  • 세미-U - 17.8m3(23.3yd3)
  • HD 세미-U - 16.1m3(21.1yd3)
  • 석탄 - 30.7m3(40.2yd3)

운전자 환경

  • 운전실 프리클리너
  • AM/FM/CD/MP3 라디오
  • Satellite Sirius 라디오(블루투스)
  • LED 경고용 섬광등
  • CB 라디오 지원
  • 창문 차양

기타 어탯치먼트

  • 전방 및 후방 주행용 흙받이
  • 급속 보충 연료 계통(Shaw-Aero)
  • 차축 진동 스톱
  • 페인트, 블레이드 뒤쪽 검은색

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

기술 살펴보기

844K이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

다음에 대한 현재 혜택 확인  844K

더 많은 혜택 보기