전기식 로프 셔블 7395

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

디퍼 탑재하중
70 t
64 t
디퍼 용량
20.6~55.8m3(27~73yd3)
20.6~55.8m3(27~73yd3)
디퍼 및 표준 링크를 포함한 작동 중량
2652000 lb
1202927 kg

다음에 대한 제품 사양 7395

디퍼 탑재하중 70 t 64 t
디퍼 용량 20.6~55.8m3(27~73yd3) 20.6~55.8m3(27~73yd3)
작업 및 자재 밀도에 따라 다릅니다. 작업 및 자재 밀도에 따라 다릅니다.
디퍼 및 표준 링크를 포함한 작동 중량 2652000 lb 1202927 kg
밸러스트(고객이 제공) 574000 lb 260362 kg
주(1) 상기 무게는 디퍼와 선택사양 장비에 따라 달라집니다. 상기 무게는 디퍼와 선택사양 장비에 따라 달라집니다.
주(2) 모든 사양은 24m3(32yd3) 디퍼 및 표준 213.4cm(84인치) 트레드를 기준으로 합니다. 모든 사양은 24m3(32yd3) 디퍼 및 표준 213.4cm(84인치) 트레드를 기준으로 합니다.
지면 베어링 압력 - 274.3 cm(108인치) 트레드 43 psi 296 kPa
유성기어 추진 이중 모터 독립 드라이브 이중 모터 독립 드라이브
크롤러 치수 - 전체 폭 213.4cm(84인치) 트레드, 표준 32.75 ft 10 m
지면 베어링 압력 - 총 유효 베어링 영역 (2) 442 ft² 41 m²
크롤러 장착 - 총 유효 베어링 영역(트레드에서 213.36cm/84인치) 지면 베어링 압력은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 지면 베어링 압력은 다양한 요인에 따라 달라집니다.
지면 베어링 압력 - 총 유효 베어링 영역 (1) 343 ft² 32 m²
크롤러 장착 - 롤러의 개수 및 직경: 하단(8) 44.25 ft 13.5 m
크롤러 장착 - 트레드의 개수 및 피치(74) 34.75 ft 10.6 m
크롤러 장착 - 전체 폭 213.36cm(84인치) 트레드, 표준 54 psi 371 kPa
스윙 수직으로 장착된 모터에 의해 각각 구동되는 두 개의 유성 기어박스가 회전 프레임의 양 측면에 각각 장착되어 있습니다. 각각의 기어박스에서 나온 이중 출력 피니언 축은 스윙 랙에 맞물립니다. 수직으로 장착된 모터에 의해 각각 구동되는 두 개의 유성 기어박스가 회전 프레임의 양 측면에 각각 장착되어 있습니다. 각각의 기어박스에서 나온 이중 출력 피니언 축은 스윙 랙에 맞물립니다.
유성기어 추진 이중 출력 피니언이 장착된 유성 기어박스는 전기 터에서 호이스트 드럼 기어로 호이스트 토크를 전달합니다. 이중 출력 피니언이 장착된 유성 기어박스는 전기 터에서 호이스트 드럼 기어로 호이스트 토크를 전달합니다.
굴착 높이(최고) 48.75 ft 14.9 m
덤프 높이 - 디퍼 도어 개방을 위한 간극 포함 30.84 ft 9.4 m
굴착 반경(최대) 74.75 ft 22.8 m
평평한 플로어의 반경 52.49 ft 16 m
회전 프레임 테일 스윙 반경 30.51 ft 9.3 m
유형 개방형 기어의 윤활유 및 그리스를 위한 자동 단일 라인 계통. 개방형 기어의 윤활유 및 그리스를 위한 자동 단일 라인 계통.
구성품 (1) 6개의 펌프(개방형 기어 윤활유용 4개 및 그리스용 2개)가 절연된 열선식 이중벽의 윤활실에 배치되어 있습니다. 6개의 펌프(개방형 기어 윤활유용 4개 및 그리스용 2개)가 절연된 열선식 이중벽의 윤활실에 배치되어 있습니다.
구성품 (2) 낮은 수준에서 외부 급속 보충이 가능합니다. 낮은 수준에서 외부 급속 보충이 가능합니다.
드라이브 IGBT Acutrol 구동 계통 IGBT Acutrol 구동 계통
전력 요구 사항 - 피크 전력 4165 hp 3106 kW
배전 계통 요구 사항 - 별도 계통의 장비 3상, 50/60Hz, 7,200V 3상, 50/60Hz, 7,200V
전력 요구 사항 - 평균 15분 필요 777~1,087kW(1,042~1,458hp) 777~1,087kW(1,042~1,458hp)
전력 요구 사항 - 60Hz 7,200V 7,200V
전력 요구 사항 - 50Hz 6,000V, 6,600V, 7,200V, 11,000V 6,000V, 6,600V, 7,200V, 11,000V
전력 요구 사항 - 전압 고객 요구 사항에 따라 다른 전압이 제공됩니다. 고객 요구 사항에 따라 다른 전압이 제공됩니다.
로프 데이터: 크라우드 - 직경 2.5 in 64 mm
로프 데이터: 디퍼 트립 - 직경 0.625 in 16 mm
로프 데이터: 호이스트 - 직경 2.75 in 70 mm
로프 데이터: 붐 서스펜션 - 직경 3.25 in 83 mm
로프 데이터: 크라우드 - 숫자 1 1
로프 데이터: 수축 - 번호 1 1
로프 데이터: 디퍼 트립 - 숫자 1 1
붐 - 붐 원피스, 단조, 매끄러운 파이프형 디퍼 핸들 및 광폭 붐 포인트 시브(호이스트 로프 및 디퍼 자물쇠 장착)는 디퍼 핸들을 안정화합니다. 원피스, 단조, 매끄러운 파이프형 디퍼 핸들 및 광폭 붐 포인트 시브(호이스트 로프 및 디퍼 자물쇠 장착)는 디퍼 핸들을 안정화합니다.
로프 데이터: 붐 서스펜션 - 번호 4 4
로프 데이터 - 크라우드 - 유형 로프 크라우드: 회전 프레임의 전방 중앙에 위치한 크라우드 장비는 모터, 브레이크, 드럼 및 기어로 구성되어 있습니다. 플라스틱 코팅 크라우드와 수축 로프를 사용하여 디퍼 핸들을 전방과 후방으로 움직입니다. 로프 크라우드: 회전 프레임의 전방 중앙에 위치한 크라우드 장비는 모터, 브레이크, 드럼 및 기어로 구성되어 있습니다. 플라스틱 코팅 크라우드와 수축 로프를 사용하여 디퍼 핸들을 전방과 후방으로 움직입니다.
로프 데이터: 호이스트 - 번호 2 2
로프 데이터: 수축 - 직경 2.5 in 64 mm
로프 데이터 - 크라우드 - 숫자 선택사양으로 고충격 로프 제공 선택사양으로 고충격 로프 제공

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 지면용 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
  • Cat Health

    정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

    적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기
  • 적재용 Cat Terrain

    광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

광산 출력은 효율적인 적재와 운반에 달려 있습니다. 적재용 Cat® MineStar™ Terrain은 이러한 작업을 더 생산적이 되도록 하고 중요한 인력에게 정확한 피드백을 제공합니다. 적재용 Terrain은 버킷 위치 지정과 벤치 높이부터 절단되고 채워진 자재의 광석 본체와 양까지 모든 것에 대한 데이터를 실시간으로 운전실에 전달하는 장비 유도 계통입니다. 모든 운전자가 장비 효율성을 극대화할 수 있도록 하여 더 나은 자재 관리, 더 정확한 경사면 작업, 더 적은 재작업 및 마모를 이끕니다.

기술 살펴보기

7395이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교